Újdonságok
Analóg dőlésmérők 12 V-os jármű-elektromos rendszerekhez
A TURCK QR20 érzékelői 8 VDC vagy annál magasabb tápfeszültségen működnek, szenzorfúzió (giroszkóp+MEMS) segítségével végeznek dinamikus méréseket és 200 g-os lökésállósággal rendelkeznek
A TAS Edge kiegészíti a TURCK IIoT- és szolgáltatási platformját
A TAS Edge gyűjti, feldolgozza és továbbítja az OT-adatokat az IT- és felhőrendszerekbe az átlátható és skálázható folyamatok érdekében
Induktív gyűrűs érzékelők IO-Link-kel
A TURCK rugalmasan konfigurálható W20 gyűrűs érzékelői folyamat- és diagnosztikai adatokat szolgáltatnak adagolási és számlálási feladatokhoz
Robusztus IO-Link-es áramlásérzékelő
A TURCK FS501 rugalmasan konfigurálható, áramlást, valamint hőmérsékletet is mér.
IO-Link Class A maszter, hatékonyságra tervezve
A TURCK új, IP67-es védelemmel rendelkező Efficiency Line IO-Link maszterei csökkentik a decentralizált automatizálás költségeit a standard ipari alkalmazásokban.
IP67 CAN görgős motorvezérlés IO-Link maszterrel
A TURCK kibővíti a TBEN-LL-4RMC sorozatot IO-Link és 24/48 V opcióval rendelkező változatokkal.
IP67-es motorvezérlő szortírozó modulokhoz
A TURCK TBEN-LLx-4SLC akár négy szortírozó sort is vezérelhet decentralizált, vezérlőszekrény nélküli szállítószalag-technológiához.
Elektronikus biztosíték IO-Link-kel
A TURCK TBIF szelektív 4A-es biztosítékvédelmet kínál IP67-es kivitelben, szekrény nélküli automatizáláshoz és állapotfigyeléshez közvetlenül a terepen.
Öntanuló AI kamera
A TURCK Intelligent Vision (TIV) kamera a mesterséges intelligenciát közvetlenül a gyártósorba illeszti – robusztus, rugalmas és gyors
Gyújtószikramentes Ethernet gateway Zóna1-ben
A TURCK magas rendelkezésre állású excom remote I/O rendszerének GEN-2G gateway-e a világon egyedülálló módon gyújtószikramenetes, réz alapú Ethernet használatát teszi lehetővé ATEX Zóna1-ben
IO-Link-es légáramlás-érzékelők
A TURCK piacra dobja az FCS-K20 és FCS-M18 légáramlás-érzékelőket a digitalizált légáramlás-figyelés
Radarérzékelők rövid és hosszú hatótávra, akár 30 m-es távolságra
A TURCK speciális lencsékkel ellátott DR távolságmérő radarérzékelői kibővítik az alkalmazási területeket, így azok hosszú és rövid távolságon is képesek lesznek tárgyakat érzékelni.
Optikai érzékelő széles érzékelési tartománnyal
A TURCK szélessugarú Banner B25 érzékelője megbízhatóan érzékeli a legkisebb és legátlátszóbb tárgyakat is.
M12-USB ipari töltőkábel
A TURCK robusztus 24 VDC M12-USB töltőkábele egyszerűsíti a mobil eszközök üzemeltetését és töltését az ipari környezetben.
Új generációs kapacitív érzékelők
A Turck BC/UC sorozatú IP67-es védelmű kapacitív érzékelői a hagyományos működést digitális intelligenciával és állapotfigyeléshez szükséges kiegészítő adatokkal kombinálják.
IO-Link hub standard alkalmazásokhoz
A Turck új I/O hub-ja költséghatékony digitális jelfeldolgozást biztosít IO-Link alkalmazásokban, mérsékelt követelmények esetén
Késleltetésmentes Ethernet csatolók 50 W-os teljesítményig
A Turck NIC-Q86 induktív Ethernet multiprotokoll csatolók akár 50 W teljesítményt is továbbítanak és akár 100 Mbit/s adatátviteli sebességet is kínálnak
Robusztus huzalos enkóderek akár 40 m mérési hosszúsággal
A Turck huzalos enkódereket kínál kismértékű késleltetéssel, számos interfésszel és kiemelkedő, akár ±0,05%-os linearitással.
Robusztus szögelfordulásérzékelők mobil munkagépek részére
A Turck robusztus QR20 érzékelői SAE J1939 interfésszel és Deutsch csatlakozókkal garantálják a megbízható szögmérést a mobil munkagépeken
Hajtások monitorozása rezgésérzékelővel
A Turck CMVT-M8T egytengelyes állapotfelügyeleti érzékelője hatékony rezgésfelügyeletet tesz lehetővé - könnyen és utólagosan telepíthető
Biztonsági fényfüggöny monitorozás-funkcióval
Az IP65-ös S4B fényfüggöny folyamatosan monitorozza a jelerősséget és figyelmeztet szennyeződés vagy helytelen beállítás esetén
LED-mátrix állapot- és egyszerű szöveges kijelzővel
A robusztus SD50 multifunkciós kijelző leegyszerűsíti a gép- vagy folyamatinformációk kommunikációját az ipari környezetben
RFID alagút az intralogisztika számára
A Turck kulcsrakész UHF RFID alagútja azonnali használatra kész futószalagos alkalmazásokhoz, rugalmasan integrálható és pontos nyomon követést biztosít az intralogisztikában
RFID UHF kapuk egységes és teljes csomagban
A Turck „Plug & Work” csomagja tartalmazza az RFID kapuk beállításához és működtetéséhez szükséges összes komponenst – nincs szükség utólagos programozásra
Ultrakompakt EtherCAT-es 4 csatornás RFID interfész
A Turck EtherCAT modulja akár 128 HF író/olvasó fejhez kínál kiterjesztett RFID-kapcsolatot és optimalizált folyamatokat korlátozott megközelíthetőségű ipari környezetben
Biztonsági Safe Link modulok multiprotokollal
A biztonsági hálózati platform költséghatékony és rugalmas biztonsági megoldásokat kínál kis- és közepes gyártóüzemek számára
A frissítés terepibusz-integrációt és továbbfejlesztett diagnosztikát kínál
A Turck TBEN-Lx-SE-M2 menedzselhető Ethernet switchének firmware-frissítése jelentős funkcióbővülést eredményez
Dinamikus dőlésmérők CANopen interfésszel
A Turck MEMS/giroszkópos érzékelői mostantól CANopen interfésszel is kaphatók haszonjárműipari berendezésekhez
Feldolgozó egység távoli áramlásérzékelőkhöz
A Turck FS121 rugalmas felügyeleti megoldásokat tesz lehetővé a különböző távoli érzékelőfejek használatával és a decentralizált rendszerekbe való egyszerű integrálással.
TAS Cloud: Új eszközkészlet a Turck Automation Suite-hoz
A TAS Cloud egyszerűsíti az állapotfigyelést, a rendszerirányítást és a távoli karbantartást a gép- és rendszergyártók számára
27.04.2023
Áramlásmérő egyszerű szöveges kijelzővel
Az FS+ áramlásmérő mostantól ugyanazzal a szöveges kijelzővel rendelkezik, mint a Fluid+ termékcsalád más érzékelői
27.04.2022
Decentralizált I/O-megoldások Ex-területre
A Turck TBEN-S és TBEN-L blokk I/O-sorozat robbanásbiztos tanúsítványa elsőként teszi lehetővé a szekrényen kívüli modularizációt közvetlenül az ATEX Zóna 0-ban.
13.10.2021
Teljes körű M12-es tápellátás-portfólió
A Turck bővíti az integrált decentralizált tápellátási megoldások körét - a kábelektől kezdve az RFID-modulokon át egészen az I/O-modulokig
13.10.2021
Linux alapú állapotfigyelési platform
A Turck IM18-CCM50 DIN-sínes kompakt felügyeleti rendszere gyűjti, feldolgozza és továbbítja az állapotadatokat az IIoT-be, továbbá az adott OEM specifikus igényei alapján egyedileg konfigurálható
23.07.2021
IO-Link portfolió decentralizált automatizáláshoz
A Turck M12-áramellátással rendelkező 8 portos masterrel, külső áramforrással felszerelt I/O-hubokkal és egy rendkívül kompakt, IP20-as kivitelű 4 portos masterrel bővítette kínálatát
23.07.2021
A Turck egyszerűsíti az IO-Link eszközök kezelését
A Turck IO-Link masterek átfogó frissítése egyszerűsíti az IO-Link eszközök paraméterezését, üzembe helyezését és karbantartást
20.05.2021
RFID-olvasó/író fej 1/21-es robbanásveszélyes zónákba
A Turck bemutatja a világszerte egyedülálló HF-RFID-olvasó/író fejet, az 1/21 ATEX zónákban történő közvetlen használatra tanúsított TN-R42/TC-Ex-et.
04.02.2021
Radar szenzorok IO-Link kommunikációval szintmérésre
29.01.2021A Turck új LRS510 szenzorcsaládja széleskörű elemzési funkciókkal rendelkezik kihívást jelentő szintméréseknél tartályok és silók esetében.
18.03.2021
Gyors enkóderek COM3 IO-Link interfésszel
A Turck új enkóderei intelligens adatokkal és 230,4 kbit/s átviteli sebességgel támogatják az IIoT megoldásokat
23.04.2021
Robosztus HMI-eszközök teljeskörű IP67 védelemmel
A Turck új HMI-eszközei lehetővé teszik a kapcsolószekrény nélküli üzemeltetési és telepítési koncepciók megvalósítását -20 és +55 °C közötti üzemi hőmérsékleten
04.08.2020
Robusztus nyomástávadó IO-Link kommunikációval
04.08.2020A Turck kibővítette PT1000/2000 nyomásérzékelő családját IO-Link kompatibilis és 2 db programozható, kapcsolókimenetes típusokkal
05.08.2020
Biztonsági induktív szenzorok OSSD kimenetekkel
A Turck induktív szenzorai kopásmentes pozíció és hatótávolság meghatározására alkalmasak biztonsági alkalmazásokban
05.12.2019
Kompakt áramlásérzékelő IO-Link kompatibilitással
22/19 –A Turck bemutatja robusztus FS+ érzékelőjét áramlás- és hőmérsékletmonitorozás céljára.
13.11.2019
Ethernet gateway az excom remote I/O részére
18/19 –A Turck excom családjának új gateway-e további remote I/O megoldásokat nyújt a Profinet, Ethernet/IP és Modbus TCP protokollok használatával.
25.11.2019
Kibővült interfésztechnikai család nem gyújtószikramentes jelekhez
11/19 –A nagy csatornasűrűség, beruházási biztonság és a SIL2-es besorolású áramkörökben való alkalmazhatóság jellemzik az új IM12-es családot.
PS+ nyomásérzékelők kapacitív érintőfelülettel
10/19 –A Turck robusztus PS+ családja a folyamatindikátor érzékelők technológiájának teljesen megújult generációját képviseli.
19.03.2019
I/O megoldások Profinet S2 rendszer-redundanciával
09/19 –A Turck támogatja a Profinet alapú folyamatautomatizálást a világ első IP67-es I/O moduljával amely Profinet S2 rendszer-redundanciával rendelkezik
07.11.2018
Vezetéknélküli felhő-gateway-ek (átjáró) UMTS-el és Wi-Fi-vel
22/18 –A Turck TCG20-as sorozata univerzális IoT vezetéknélküli átjáró, speciálisan az ipari automatizálás számára kifejlesztve
07.11.2018
UHF olvasó-állomás Ipar 4.0 számára
21/18 –Külső antennák közvetlen bekötési lehetősége növeli az író/olvasó fejek hatékonyságát és egyszerűsíti a kapus alkalmazások megvalósíthatóságát multiplex üzemeltetés során
07.11.2018
Codesys 3 HMI/PLC modernizálás és Ipar 4.0 számára
20/18 –A TX700 HMI a beépített interfészekkel - Modbus RTU-tól a OPC-UA-ig - a korszerű automatizálási rendszerek alkotóeleme
07.11.2018
Hubok és RFID olvasók IO-Link interfésszel
19/18 –A Turck bemutatja a robusztus Class B I/O hubokkal és HF író/olvasóival kibővített IO-Link-es portfólióját.
07.11.2018
Lineáris útadók 200g ütésállósággal
18/18 –A Turck továbbfejlesztett LI sorozatú lineáris útadói 5kHz-es frekvenciával mérnek 2 m hosszúságig
07.11.2018
Kibővűlt ultrahangos érzékelő portfólió
17/18 –A Turck kibővítette RU ultrahangos érzékelő családját 10 új típussal M8 és M12 házban
18.10.2018
UHF-kéziolvasó okostelefonokhoz
11/18 –A Turck kibővítette RFID termékportfólióját az okostelefonhoz kapcsolható PD20 UHF kéziolvasóval.
30.05.2018
Eplan adatok a Turck terepibusz technológiájához
07/18 –A Turck Eplan adatokat tett közzé a legfontosabb terepibusz és interfész-technológiai termékeihez
30.05.2018
Frekvencia jelátalakító/impulzusszámláló
09/18 –Elérhető a Turck új, globális EX tanusítvánnyal rendelkező IMX12-FI interfésze
30.05.2018
Passzív jelgyűjtés M8 kialakítással
08/18 –A Turck frissítette passzív jelgyűjtőit M8 csatlakozós kialakítással
10.04.2018
Felhő alapú megoldás ipari alkalmazásokhoz
04/18 –A Turck Cloud Solutions előre konfigurált adatelemzést használ ipari feladatokhoz, adatbiztonsághoz és egyszerű vizuális kezeléshez
10.04.2018
A Beep egyszerűsíti a kommunikációt I/O modulok között
03/18 –A Turck Beep koncepciója Etherneten kapcsol össze akár 33 I/O modult mindössze egy IP címmel Profineten, Ethernet/IP-n és Modbus TPC hálózatokon
19.10.2017
IP67 I/O modul soros interfészekhez
18/17 –A TBEN-S-2COM RS232, RS485 és Modbus RTU eszközöket kapcsol Ethernet hálózatokhoz közvetlenül a gyártérben a Turck multiprotokoll sztenderdjének köszönhetően.
19.10.2017
Az Ethernet-illesztő gyártósorokat kapcsol össze a gyártótérben
17/17 –A Turck új IP67 illesztő blokkmodulja lehetővé teszi két Ethernet hálózat közvetlen adatcseréjét már a gép csatlakozási pontjain
19.10.2017
Lineáris útmérők hidraulikus munkahengerekben a nehézjárműipar számára
13/17 –A Turck LTE útadója a hidraulikus munkahengerek lökethosszát méri és főleg nehézjárműipari berendezésekben használják.
29.03.2017
Érzékelő és RFID Tag egyben
08/17 –A Turck HF-RFID/érzékelő tagje rögzíti és eltárolja a mért értékeket, mint hőmérséklet, nyomás, amik kontaktus nélkül kiolvashatók.
29.03.2017
Hibrid biztonsági I/O modul EtherNet/IP-hez és CIP Safety-hez
07/17 –A TBIP hibrid modul teljessé teszi a Turck biztonsági megoldásainak portfólióját
29.03.2017
Érzékelők biztonsági megoldásokhoz SIL3/PL e-ig
04/17 –A Turck biztonsági közelítés kapcsolói már használhatók akár magas védettséget igénylő alkalmazásokhoz is redundanciával, akár SIL 3 és PL e minősítéssel.
Megbízható állapot-monitorozás a gyártásautomatizálásban
09/17 –A Turck IM12-CCM műszerszekrény felügyeleti rendszer folyamatosan figyelemmel kíséri a megfelelő környezeti változókat a vezérlőszekrényeken és a védőburkolatokon belül.
29.03.2017
Rozsdamentes acél forgójeladók IO-Linkkel
02/17 –A Turck kiegészíti érintkezésmentes forgójeladó sorozatát az EQR24 rozsdamentes acél IO-Link változattal
27.03.2017
Miniatűr szögérzékelő a nehézjárműipar számára
10/1710/17 – A kontaktusmentes, induktív rezgőelemes működési elvnek köszönhetően a kompakt RI360-QR20 érzékelő kopásmentes, és tökéletesen zárt eszköz.
09.06.2017
Lézeres érzékelő az időállósság jegyében
18/16 –Az LTF családhoz tartozó lézeres mérőszenzorok segítségével érzékelhetünk céltárgyakat függetlenül azok színétől, anyagától és fényességétől akár 12m-es távolságig, síkban, vagy akár szögben is.
09.06.2017
RFID Block Module with Integrated Middleware
14/16 – Turck presents RFID Device Control Center with integrated data processing for simple data control in Industry 4.0 applications15.03.2016
HMI with Codesys 3 PLC and Visualization
12/16 – Turck's new TX500 HMI series offers control, operation and visualization in a single device15.03.2016
Efficient Condition Monitoring for Cabinets and Protective Housings
11/16 –Turck's latest IMX12-CCM cabinet condition monitor continuously monitors the relevant ambient variables.
15.03.2016
Ultrasonic Sensors in Rectangular Angle Head Design
10/16 – Rectangular sensor variants for room monitoring, sensors for large ranges and angle head sensors for mounting in restricted space complete Turck's range of ultrasonic sensors15.03.2016
IO-Link Ultrasonic Sensors for the Ex Area
09/16 – RUU/3GD ultrasonic sensors reliably detect fill levels in Zones 2 and 2215.03.2016
PLC Functionality for Multiprotocol I/O Modules
08/16 –Turck's Ethernet block I/Os can be turned into compact PLCs using the browser-based ARGEE programming software
15.03.2016
Block I/O Module for Serial Interfaces
07/16 – Turck is adding a 2COM module for RS232 or RS485 to its ultra compact TBEN-S block I/O series15.03.2016
Pressure Transmitters for Any Application
06/16 – Turck's extended portfolio of pressure transmitters, the PT series, covers demanding applications in the machine building sector, in explosion hazardous areas, in maritime applications and in drinking water applications15.03.2016
Factor 1 Sensors with Maximum Switching Distances and IO-Link
05/16 – Turck is offering new uprox3 sensors in M30 and rectangular designs with the world's largest switching distances of 20 and 50 mm and with factor 1 – IO-Link makes the devices even more versatile15.03.2016
Rugged Safety Light Screens without Blind Zone
04/16 – Turck introduces simple, rugged Banner Engineering safety light screen with enhanced performance features15.03.2016
Long-Range Fiber Amplifier
03/16 – New DF-G3 allows sensing up to 3,600 mm with both discrete and analog output options15.03.2016
RFID I/O Compact Module for Ethercat
02/16 – Turck is now offering a robust IP67 module of the BL compact series for its BL ident RFID system, which enables the connection of Ethercat master systems20.10.2015
Hybrid Module for Standard and Safety I/Os
23/15 – Turck's hybrid Profinet/Profisafe module with IP67 protection can be adapted flexibly to the signal requirement of any machine20.10.2015
AIDA Block I/O Modules
22/15 – Turck is adding modules with AIDA connection technology for the automotive industry to its TBEN multiprotocol series20.10.2015
First Contactless IO-Link Encoder
21/15 – QR24-IOL simplifies mounting with free zero point selection20.10.2015
IO-Link-Capable uprox3 Sensors
20/15 – IO-Link makes Turck's uprox3 inductive proximity switch into a universal switch – including identification20.10.2015
IMX Interface Series with Worldwide Approval
17/15 – Turck's IMX12 interface series now has North American UL approval20.10.2015
Smart Labels Extend RFID Offering
16/15 – Turck customers can now have their smart labels customized20.10.2015
Hexagon Nut Simplifies Connector Handling
15/15 – Turck has optimized its TXL and TEL connectivity series with coupling nuts for easy tightening by hand or with an open-end wrench20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM Tool updates application software and configuration files of all Turck solutions08.06.2015
Efficient Control Cabinet Monitoring
12/15 – Turck's latest IMX12-CCM cabinet condition monitor continuously monitors the relevant ambient variables inside control cabinets17.04.2015
Next Generation IMX Interface Devices
10/15 – Turck's new IMX12 series offers high signal density, speed, accuracy and flexibility11.03.2015
Factor 1 Sensors of the Third Generation
09/15 – Turck's new uprox3 series offers the most compact designs up to 4 mm in diameter and the largest switching distances for all metals11.03.2015
Programmable Ethernet Gateways in IP20 and IP67
06/15 – Codesys 3 programmable multiprotocol gateways from Turck offer a smart interface to Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP03.04.2014
Ultra-compact Multiprotocol I/O Modules
20/14 –The 32 mm slim TBEN-S modules from Turck can be operated automatically in Profinet, Modbus TCP or EtherNet/IP thanks to the multiprotocol communication
11.03.2015
I/O Hub with 16 Universal Inputs/Outputs
07/15 – Turck's I/O hub brings 16 incoming or outgoing digital signals to the controller via IO-Link18.03.2014
Inductive Couplers
02/14 – Turck's new NIC series transfers data and up to 12 Watts of power without contact11.03.2015
Contactless QR24 Encoder Speaks CANopen
05/15 – Turck's QR24 inductive encoder series is now also available with a CANopen interface for mobile machines and industrial applications11.03.2015
Compact RFID Read/Write Head
08/15 – Turck's new TB-Q08 HF read/write head is particularly suitable for use in restricted mounting conditions11.03.2015
Robust Miniature Sensors
04/15 – Turck offers inductive miniature sensors with a permanently visible status LED in the active face11.03.2015
Expandable Compact Safety Controller
03/15 – XS26-2 features Boolean logic for programming flexibility in a wide range of applications21.10.2014
Capacitive Sensors with Single-Click Teach
19/14 – Turck's BCT sensors offer maximum user friendliness with teach buttons and LED back end28.10.2013
Variable High Performance Ultrasonic Sensors
17/13 – Turck is presenting a new ultrasonic sensor series with short blind zones, large measuring ranges and a wide range of parameter options21.05.2019
Optikai érzékelők miniatűr házban
12/19 –A Turck bemutatja a VS8-as családot szűk beépítési helyekre
15.03.2016
Robust LED Strip Lights
13/16 – With the Banner Engineering WLS 27 series Turck offers durable lighting solutions for extreme environments20.10.2015
Robust Laser Sensor with IO-Link
19/15 – Versatile laser sensor reliably detects 1 mm distance changes on difficult black or shiny targetsNincs találat
Select Country
Turck worldwide











































































































