TAS – IIoT Service Platform
                 
            Konfiguráció és eszközkezelés
A TAS a Turck Automation Suite rövidítése. Ennek az IIoT-platformnak a segítségével tudod kihozni a legtöbbet a Turck-eszközödből és élvezni a frissítéseket, eszközkezelést és okos érzékelőtechnológiát magába foglaló, teljes körű megoldás nyújtotta előnyöket. A TAS újabb verziói széles körű szervizmegoldásokat fognak kínálni, úgy mint PC-ken vagy helyi kiszolgálókon futó állapotfigyelés vagy peremvezérlés.
A V1-es TAS-verzióval leegyszerűsödik a Turck-eszközök beüzemelése az ipari Ethernet-hálózatokon és az ARGEE-, illetve BEEP-applikációkban. A TAS IIoT-platformmal részletes megvalósíthatósági tanulmányok is készíthetők RFID-rendszerek kiépítéséhez.
A hálózati nézet leegyszerűsíti az eszközkonfigurációt
A TAS lehetővé teszi, hogy a termelési hálózatodban működő összes Turck-eszközt kezelni lehessen. A hálózat szkennelése funkció minden Turck Ethernetes eszközt megtalál a hálózaton és közvetlenül megjeleníti a kapcsolódó eszközinformációkat. A hálózati nézetben IP-címeket is és jelszavakat is ki tudsz osztani, valamint a hálózaton jelen lévő összes eszköz firmewarét is tudod frissíteni. Az Ethernetes eszközök saját weboldala közvetlenül a TAS-ból elérhető.
Gyors beüzemelés batch-funkciókkal
A hálózati nézet funkciói közül sok batch-funkcióként is végrehajtható. Ez lehetővé teszi több eszköz egyidejű frissítését és feldolgozását ezzel sok időt megtakarítva a nagy méretű hálózatok üzembe helyezése és karbantartása során, mindezt PLC és minden külső szoftver nélkül. Az a lehetőség pedig, hogy CSV-formátumban lehet exportálni az eszközhálózatokat, leegyszerűsíti a dokumentációt, együttműködést és kezelést.
ARGEE nézet
Az ARGEE logikai szoftverrel a Turck Ethernet I/O-moduljaiból IP67-es logikai vezérlőket csinálhatunk közvetlenül terepi használatra (Field Logic Controller). Ez a funkció a piacon jelenleg egyedülálló. A TAS segítségével az ARGEE-programok egy batch folyamattal kényelmesen rátölthetők egész eszközcsoportokra és központilag kezelhetők.
RFID appok: UHF demo eszközök
Az IIoT-platform három UHF demo eszközt kínál kifejezetten RFID-készülékekhez a TAS-ban:
- A Gate Applications segítségével lehet szimulálni a tag-ek tömeges felismerését kapu-alkalmazásokban. Az app ellenőrzi, hogy kellő pontossággal fel lett-e ismerve minden tag. Aki értékelt már tömeges felismerési műveletet manuálisan az tudja, hogy mennyi időt és fáradtságot lehet ezzel megspórolni.
 - A Tag Trace lehetővé teszi, hogy a felhasználó a mozgó alkalmazásokban az optimális írási olvasási folyamatok érdekében meghatározza az ideális indítási és megállítási időpontokat.
 
Select Country
Turck worldwide