Sensors
- Sorrend
 - Adatok növekvő sorrendben
 - Adatok csökkenő sorrendben
 - Cím A-Z
 - Cím Z-A
 
03.07.2025
Robusztus huzalos enkóderek akár 40 m mérési hosszúsággal
08/25 –A Turck huzalos enkódereket kínál kismértékű késleltetéssel, számos interfésszel és kiemelkedő, akár ±0,05%-os linearitással.
03.07.2025
Robusztus szögelfordulásérzékelők mobil munkagépek részére
07/25 –A Turck robusztus QR20 érzékelői SAE J1939 interfésszel és Deutsch csatlakozókkal garantálják a megbízható szögmérést a mobil munkagépeken.
15.05.2025
Hajtások monitorozása rezgésérzékelővel
06/25 –A Turck CMVT-M8T egytengelyes állapotfelügyeleti érzékelője hatékony rezgésfelügyeletet tesz lehetővé - könnyen telepíthető és utólagosan telepíthető
30.10.2024
Dinamikus dőlésmérők CANopen interfésszel
A Turck MEMS/giroszkópos érzékelői mostantól CANopen interfésszel is kaphatók haszonjárműipari berendezésekhez
26.09.2024
Feldolgozó egység távoli áramlásérzékelőkhöz
A Turck FS121 rugalmas felügyeleti megoldásokat tesz lehetővé a különböző távoli érzékelőfejek használatával és a decentralizált rendszerekbe való egyszerű integrálással.
03.11.2022
Áramlásmérő egyszerű szöveges kijelzővel
14/22 –Az FS101 érzékelők alfanumerikus kijelzője egyesíti a Turck FS+ folyadékérzékelő családjának üzemeltetését és üzembe helyezését.
20.04.2021
RADAR SZENZOROK IO-LINK KOMMUNIKÁCIÓVAL SZINTMÉRÉSRE
A Turck új LRS510 szenzorcsaládja széleskörű elemzési funkciókkal rendelkezik kihívást jelentő szintméréseknél tartályok és silók esetében
16.04.2021
Gyors enkóderek COM3 IO-Link interfésszel
A Turck új enkóderei intelligens adatokkal és 230,4 kbit/s átviteli sebességgel támogatják az IIoT megoldásokat
Robust Pressure Transmitters with IO-Link
09/20 –Turck is expanding its PT1000/2000 pressure sensor range with device variants featuring IO-Link and two programmable switching outputs
04.08.2020
Biztonsági induktív szenzorok OSSD kimenetekkel
08/20A Turck induktív szenzorai kopásmentes pozíció és hatótávolság meghatározására alkalmasak biztonsági alkalmazásokban.
11.11.2020
ÚJ! Starter Kit az IO-Link megismeréséhez
A Turck IO-Link mastert, szenzorokat és visszajelző lámpát is tartalmazó bőröndjével a felhasználóink felfedezhetik az új kommunikációs szabvány, az IO-Link nyújtotta előnyöket.
05.12.2019
Kompakt áramlásérzékelő IO-Link kompatibilitással
22/19 –A Turck bemutatja robusztus FS+ érzékelőjét áramlás- és hőmérsékletmonitorozás céljára.
21.05.2019
Optikai érzékelők miniatűr házban
12/19 –A Turck bemutatja a VS8-as családot szűk beépítési helyekre
PS+ nyomásérzékelők kapacitív érintőfelülettel
10/19 –A Turck robusztus PS+ családja a folyamatindikátor érzékelők technológiájának teljesen megújult generációját képviseli.
07.11.2018
Lineáris útadók 200g ütésállósággal
18/18 –A Turck továbbfejlesztett LI sorozatú lineáris útadói 5kHz-es frekvenciával mérnek 2 m hosszúságig
07.11.2018
Kibővűlt ultrahangos érzékelő portfólió
17/18 –A Turck kibővítette RU ultrahangos érzékelő családját 10 új típussal M8 és M12 házban
19.10.2017
Lineáris útmérők hidraulikus munkahengerekben a nehézjárműipar számára
13/17 –A Turck LTE útadója a hidraulikus munkahengerek lökethosszát méri és főleg nehézjárműipari berendezésekben használják.
29.03.2017
Érzékelők biztonsági megoldásokhoz SIL3/PL e-ig
04/17 –A Turck biztonsági közelítés kapcsolói már használhatók akár magas védettséget igénylő alkalmazásokhoz is redundanciával, akár SIL 3 és PL e minősítéssel.
29.03.2017
Rozsdamentes acél forgójeladók IO-Linkkel
02/17 –A Turck kiegészíti érintkezésmentes forgójeladó sorozatát az EQR24 rozsdamentes acél IO-Link változattal
27.03.2017
Miniatűr szögérzékelő a nehézjárműipar számára
10/1710/17 – A kontaktusmentes, induktív rezgőelemes működési elvnek köszönhetően a kompakt RI360-QR20 érzékelő kopásmentes, és tökéletesen zárt eszköz.
09.06.2017
Lézeres érzékelő az időállósság jegyében
18/16 –Az LTF családhoz tartozó lézeres mérőszenzorok segítségével érzékelhetünk céltárgyakat függetlenül azok színétől, anyagától és fényességétől akár 12m-es távolságig, síkban, vagy akár szögben is.
15.03.2016
Ultrasonic Sensors in Rectangular Angle Head Design
10/16 – Rectangular sensor variants for room monitoring, sensors for large ranges and angle head sensors for mounting in restricted space complete Turck's range of ultrasonic sensors15.03.2016
IO-Link Ultrasonic Sensors for the Ex Area
09/16 – RUU/3GD ultrasonic sensors reliably detect fill levels in Zones 2 and 2215.03.2016
Pressure Transmitters for Any Application
06/16 – Turck's extended portfolio of pressure transmitters, the PT series, covers demanding applications in the machine building sector, in explosion hazardous areas, in maritime applications and in drinking water applications15.03.2016
Factor 1 Sensors with Maximum Switching Distances and IO-Link
05/16 – Turck is offering new uprox3 sensors in M30 and rectangular designs with the world's largest switching distances of 20 and 50 mm and with factor 1 – IO-Link makes the devices even more versatile15.03.2016
Rugged Safety Light Screens without Blind Zone
04/16 – Turck introduces simple, rugged Banner Engineering safety light screen with enhanced performance features15.03.2016
Long-Range Fiber Amplifier
03/16 – New DF-G3 allows sensing up to 3,600 mm with both discrete and analog output options20.10.2015
First Contactless IO-Link Encoder
21/15 – QR24-IOL simplifies mounting with free zero point selection20.10.2015
IO-Link-Capable uprox3 Sensors
20/15 – IO-Link makes Turck's uprox3 inductive proximity switch into a universal switch – including identification20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM Tool updates application software and configuration files of all Turck solutions11.03.2015
Factor 1 Sensors of the Third Generation
09/15 – Turck's new uprox3 series offers the most compact designs up to 4 mm in diameter and the largest switching distances for all metals11.03.2015
Contactless QR24 Encoder Speaks CANopen
05/15 – Turck's QR24 inductive encoder series is now also available with a CANopen interface for mobile machines and industrial applications11.03.2015
Robust Miniature Sensors
04/15 – Turck offers inductive miniature sensors with a permanently visible status LED in the active face11.03.2015
Multifunkcionális képelemző szenzor
01/15 –Az új iVu Plus Gen2 család a sebesség vs. minőség érdekében változtatható felbontási opciókat tartalmaz
21.10.2014
Capacitive Sensors with Single-Click Teach
19/14 – Turck's BCT sensors offer maximum user friendliness with teach buttons and LED back end21.10.2014
Encoder with User-Definable Pulse Counting
18/14 – New incremental version of Turck's contactless QR24 encoder can be set to individual requirements by software or teach adapter21.10.2014
Inductive Compact Sensors in Short Designs
17/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system23.07.2014
Laser Distance Sensor with two-line Display
10/14 – The LE550 accurately senses a wide range of colors and materials28.04.2014
QR24 Contactless Encoders in Stainless Steel
08/14 – Turck is now offering the QR24 inductive encoder as part of larger projects as a stainless steel type28.10.2013
Variable High Performance Ultrasonic Sensors
17/13 – Turck is presenting a new ultrasonic sensor series with short blind zones, large measuring ranges and a wide range of parameter options28.10.2013
Communication-Enabled Temperature Sensors
15/13 – At this year's SPS IPC Drives fair, Turck is presenting highly compact temperature transmitters with an IO-Link interfaceNincs találat
Select Country
Turck worldwide