Hibátlan védelem: a működtető elem tökéletesen védett a szögérzékelő belsejében.
Miniatűr szögérzékelő a nehézjárműipar számára
10/17 A kontaktusmentes, induktív rezgőelemes működési elvnek köszönhetően a kompakt RI360-QR20 érzékelő kopásmentes, és tökéletesen zárt eszköz.
A kontaktusmentes, induktív rezgőelemes működési elvnek köszönhetően a kompakt RI360-QR20 érzékelő kopásmentes, és tökéletesen zárt eszköz.
A Turck új RI360-QR20 miniatűr, kompakt és kopásmentes szögérzékelője a nehézjárműipar számára lett kifejlesztve. Az érzékelő IP68/IP69K védelemmel rendelkezve túlteljesíti az e1/E1 előírásokat és kompakt 71 x 64 x 20 mm házformában kerül forgalomba. Hasonlóan a QR24-es ’’nagy testvérhez ’’, működése a kontaktusmentes, induktív rezgőelemes elven történik. Fő jellemzője: a ház teljesen körülveszi a működtető elemet, ezáltal 100%-os mechanikai védelmet biztosít a rendszernek. Ez nemcsak csökkenti a tervezési időt, hanem mechanikai védelmet nyújt a por és nedvesség ellen, valamint a kiálló részegységekkel sem kell többé számolni. A tokozat teljes zárt rendszert alkot. Még az olykor problematikus szivárgási pontok, úgymint LED lencsék sem okoznak gondot, mert a QR20-as érzékelő áttetsző műanyagot használ ezeken a pontokon.
A szögérzékelő zavarjel-elnyomása 100V/m, vezetett zavarjel-elnyomása pedig megfelel a DIN ISO 7637-2 vagy SAE J113-11 szabványoknak. Sós permet, vagy gyors hőmérséklet-változások, valamint dízel, kerozin, vagy a rezgések semmilyen hatással nincsenek az eszközre. A széles, -40°C…..+85 °C hőmérsékleti tartomány jelzi az érzékelő univerzálisan használható jellegét. Az Ri360-QR20 szögérzékelő 12bit-es felbontással rendelkezik, ami körülbelül 0,09 fokos minimális szögértéket feltételez. A kimeneti jel tartománya 0,5….4,5 VDC ( LU4). Ha az eszköz nem érzékeli a működtető elemet ez az érték 5V-ra ugrik.
A felhasználó választhat négy csatlakozási mód közül: Deutsch, AMP, vagy M12 csatlakozó, illetve szabadvégű kábeles verzió. Az érzékelőhöz mellékelt működtető elem lehetőséget biztosít számos tengelyátmérőhöz való csatlakoztatásra. Az új QR20-as szögérzékelő család hét különböző gyári beállítása rendelhető: 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 240° és 360°.
A Turck új RI360-QR20 miniatűr, kompakt és kopásmentes szögérzékelője a nehézjárműipar számára lett kifejlesztve. Az érzékelő IP68/IP69K védelemmel rendelkezve túlteljesíti az e1/E1 előírásokat és kompakt 71 x 64 x 20 mm házformában kerül forgalomba. Hasonlóan a QR24-es ’’nagy testvérhez ’’, működése a kontaktusmentes, induktív rezgőelemes elven történik. Fő jellemzője: a ház teljesen körülveszi a működtető elemet, ezáltal 100%-os mechanikai védelmet biztosít a rendszernek. Ez nemcsak csökkenti a tervezési időt, hanem mechanikai védelmet nyújt a por és nedvesség ellen, valamint a kiálló részegységekkel sem kell többé számolni. A tokozat teljes zárt rendszert alkot. Még az olykor problematikus szivárgási pontok, úgymint LED lencsék sem okoznak gondot, mert a QR20-as érzékelő áttetsző műanyagot használ ezeken a pontokon.
A szögérzékelő zavarjel-elnyomása 100V/m, vezetett zavarjel-elnyomása pedig megfelel a DIN ISO 7637-2 vagy SAE J113-11 szabványoknak. Sós permet, vagy gyors hőmérséklet-változások, valamint dízel, kerozin, vagy a rezgések semmilyen hatással nincsenek az eszközre. A széles, -40°C…..+85 °C hőmérsékleti tartomány jelzi az érzékelő univerzálisan használható jellegét. Az Ri360-QR20 szögérzékelő 12bit-es felbontással rendelkezik, ami körülbelül 0,09 fokos minimális szögértéket feltételez. A kimeneti jel tartománya 0,5….4,5 VDC ( LU4). Ha az eszköz nem érzékeli a működtető elemet ez az érték 5V-ra ugrik.
A felhasználó választhat négy csatlakozási mód közül: Deutsch, AMP, vagy M12 csatlakozó, illetve szabadvégű kábeles verzió. Az érzékelőhöz mellékelt működtető elem lehetőséget biztosít számos tengelyátmérőhöz való csatlakoztatásra. Az új QR20-as szögérzékelő család hét különböző gyári beállítása rendelhető: 20°, 40°, 60°, 90°, 120°, 240° és 360°.
Further Information
Select Country
Turck worldwide