Identification
- Sorrend
 - Adatok növekvő sorrendben
 - Adatok csökkenő sorrendben
 - Cím A-Z
 - Cím Z-A
 
16.01.2025
RFID alagút az intralogisztika számára
03/25 –A Turck kulcsrakész UHF RFID alagútja azonnali használatra kész futószalagos alkalmazásokhoz, rugalmasan integrálható és pontos nyomon követést biztosít az intralogisztikában
16.01.2025
RFID UHF kapuk egységes és teljes csomagban
02/25 –A Turck „Plug & Work” csomagja tartalmazza az RFID kapuk beállításához és működtetéséhez szükséges összes komponenst – nincs szükség utólagos programozásra
16.01.2025
Ultrakompakt EtherCAT-es 4 csatornás RFID interfész
01/25 –A Turck EtherCAT modulja akár 128 HF író/olvasó fejhez kínál kiterjesztett RFID-kapcsolatot és optimalizált folyamatokat korlátozott megközelíthetőségű ipari környezetben
20.05.2021
RFID-olvasó/író fej 1/21-es robbanásveszélyes zónákba
A Turck bemutatja a világ egyetlen Ex-m védelemmel rendelkező HF olvasó/író fejét, mely érintkezésmentes azonosításra szolgál robbanásveszélyes területeken.
07.11.2018
UHF olvasó-állomás Ipar 4.0 számára
21/18 –Külső antennák közvetlen bekötési lehetősége növeli az író/olvasó fejek hatékonyságát és egyszerűsíti a kapus alkalmazások megvalósíthatóságát multiplex üzemeltetés során
07.11.2018
Hubok és RFID olvasók IO-Link interfésszel
19/18 –A Turck bemutatja a robusztus Class B I/O hubokkal és HF író/olvasóival kibővített IO-Link-es portfólióját.
18.10.2018
UHF-kéziolvasó okostelefonokhoz
11/18 –A Turck kibővítette RFID termékportfólióját az okostelefonhoz kapcsolható PD20 UHF kéziolvasóval.
29.03.2017
Érzékelő és RFID Tag egyben
08/17 –A Turck HF-RFID/érzékelő tagje rögzíti és eltárolja a mért értékeket, mint hőmérséklet, nyomás, amik kontaktus nélkül kiolvashatók.
09.06.2017
RFID Block Module with Integrated Middleware
14/16 – Turck presents RFID Device Control Center with integrated data processing for simple data control in Industry 4.0 applications20.10.2015
Smart Labels Extend RFID Offering
16/15 – Turck customers can now have their smart labels customized15.03.2016
RFID I/O Compact Module for Ethercat
02/16 – Turck is now offering a robust IP67 module of the BL compact series for its BL ident RFID system, which enables the connection of Ethercat master systemsNincs találat
Select Country
Turck worldwide