A Turck piacra dobja a világ legkompaktabb EtherCAT 4 csatornás RFID interfészét, amelynek mérete 32 x 144 x 32 mm
Ultrakompakt EtherCAT-es 4 csatornás RFID interfész
01/25 – A Turck EtherCAT modulja akár 128 HF író/olvasó fejhez kínál kiterjesztett RFID-kapcsolatot és optimalizált folyamatokat korlátozott megközelíthetőségű ipari környezetben
A világ legkompaktabb, EtherCAT számára kifejlesztett 4 csatornás RFID interfészeként a Turck TBEC-S2-4RFID modul ideálisan használható korlátozott megközelíthetőségű telepítési helyekhez. A négy RFID-csatorna mindegyike akár 32 HF író/olvasó fej csatlakoztatását teszi lehetővé HF busz üzemmódban, így a 32 x 144 x 32 mm méretű modul akár 128 HF író/olvasó fej kiszolgálására is alkalmas. Ez hatékonyan csökkenti a költségeket a sok olvasási ponttal rendelkező alkalmazásoknál, például az intralogisztikában, az autóipari gyártósorokon vagy a gépiparban.
A Turck sokoldalú EtherCAT modulja kompatibilis az összes olyan HF és UHF író/olvasó fejjel , amely támogatja az RFID interfészhez való csatlakozást. Az IP67/68/69K magas szintű védettség lehetővé teszi a modul közvetlen felszerelését a gépre, ami jelentősen lerövidíti a vezetékezési folyamatot és támogatja a decentralizált moduláris koncepciókat.
Azoknak a felhasználóknak, akiknek további digitális bemenetekre és kimenetekre van szükségük az érzékelőkhöz, aktuátorokhoz és lámpákhoz, a Turck a TBEC-LL-4RFID-8DXP modult kínálja nyolc további univerzális csatornával és M12 tápcsatlakozással és Ethernet porttal.
További információ
Select Country
Turck worldwide