Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
Egyedi felismerés végig a termelési ciklus során rövid hatósugarú antennák és a Q300 révén
A klasszikus RFID HF alkalmazások alternatívája
A Q300 speciális rövid hatósugarú antennákat használ, így megspórolható az időigényes programozás. Ezek az antennák lehetővé teszik a HF-rendszereknél megszokott rövid hatósugarakat. Minden egyes antenna csak a közvetlenül előtte lévő adathordozót olvassa le. A Q300-hoz akár négy darab küldő antenna is csatlakoztatható, az interfész be van építve az olvasóba. Ezáltal ugyanaz a címke közelre és távolra is használható.
Előnyök
- Költségmegtakarítás az UHF folyamatos használatának köszönhetően
 - Egyszerű üzembehelyezés Power over Ethernet (PoE) és integrált interfész által
 
Gyors és egyszerű integráció
A Q300 leegyszerűsíti az UHF RFID-rendszerek integrációját, mivel az interfész a házba van építve. A kimenő adatokat Etherneten keresztül továbbítja a vezérlők: ERP-, ill. MES-rendszerek felé. A Q300 az áramot is Ethernet-kábelen keresztül kapja (PoE). Trigger-jeladók is csatlakoztathatók közvetlenül az író/olvasó fejre. Lean és gyorsaság szempontjából nem is lehet ennél jobb egy RFID-rendszerintegráció.
Maximális rugalmasság az UHF folyamatos használatának köszönhetően
Ily módon a felhasználó UHF-rendszerekben is élvezheti az RFID HF-rendszereknél megszokott rövid hatósugarú felismerés nyújtotta előnyöket. Ez megkönnyíti az UHF-címkék használatát a termékciklus során. A termékcikk szintjén történő azonosítás lehetővé teszi akár az 1 darabból álló tételek gyártását is. Az egyedi vevői igények és az ipar 4.0 kívánalmainak megfelelő termelés ezáltal megbízhatóan és költséghatékony módon leképezhető a gyártósorra.
Közvetlen PLC-kapcsolat Q300 CODESYS segítségével
A Q300-CDS programozható a CODESYS nyílt vezérlési platformmal, de a legfontosabb funkciók már gyárilag is elérhetők akár felprogramozás nélkül is az előtelepített univerzális RFID-interfész révén. Rendszerintegrátorok számára a Q300 elérhető lesz Linux és Windows változatban is. Ezekre közvetlenül telepíthetők köztes szoftverek, hogy ne kelljen külön számítógép a közetes szoftver futtatására.
- Autógyártás
            
                  
- A lézeres szenzor érzékeli a fényes fémlemezhengereket az akkumulátorgyártásban
 - IP67 Hybrid Module Processes Safety Signals
 - Motorok állapotmonitorozása
 - Felhőalapú szintfigyelés
 - Présműhely
 - Body Shop
 - Festőműhely
 - Végszerelés
 - Powertrain
 - Area Guarding for Robotic Cells
 - Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
 - Sikertörténetek
            
                  
- A hidrogéntöltő állomások automatizálása és vezérlése
 - Decentralized Safety Technology for Modular Production
 - RFID és I/O modulok biztonságos szerszám-cseréhez
 - IO-Link a vezetékes hangtompító gyártásban
 - Munkadarab hordozó azonosítása hátsó légelvezető gyártásakor
 - Hegesztési anyák érzékelése
 - RFID nyomonkövethetőség
 - RFID a motorgyártásban
 - Lökhárító gyártás azonosítással
 - Megoldások festőműhelyeknek
 - Hegesztő és összeszerelő állomások érzékelői
 - Szögjeladók összeszerelő rendszerekhez
 - Tool Identification
 - Pick-to-Light a lökhárító összeszerelő állomáshoz
 - RFID azonosítás befecskendező fúvókákhoz
 - RFID a karosszéria műhelyben
 - IO-Link segíti a differenciálmű gyártást
 
 
 - Vegyipar
 - Energiaipar
 - ÉLELMISZERIPAR
            
                  
- Az RFID nyomkövetés csökkenti az élelmiszerpazarlást a fagylaltgyártásban
 - Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
 - Tészta vastagság szabályozás a hengerlő gépben
 - Élelmiszer tárolók azonosítása
 - Konténer ellenőrzés
 - Szelep pozíció érzékelése
 - Csőkönyökök érzékelése
 - Csokoládé öntőformák azonosítása
 - Sikertörténetek
            
                  
- Gőzfejlesztők felhőalapú karbantartása
 - Érintésmentes forgóforgójeladó a burgonya feldolgozásban
 - UHF RFID az élelmiszer elosztó központban
 - RFID a csokoládé gyártáshoz
 - I/O gyűjtés élelmiszeripari berendezésekhez
 - Terepi I/O rendszer a desztilláló üzemben
 - RFID és autokláv
 - Áttekinthetőség a csokoládégyárban
 - IP67 tápegységek szállítószalagokhoz
 - Azonosítás élelmiszer termékek tárolásánál
 
 
 - Logisztika
            
                  
- UHF RFID alagút szállítószalagokon lévő áruk azonosítására
 - Decentralized Muting of Electro-sensitive Protectice Equipment
 - Gyors címkeazonosítás raktárkapuknál
 - Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
 - Megelőző karbantartás szállítószalagokon
 - Tier 1 – Bumper Identification
 - Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
 - Sikertörténetek
            
                  
- Komissiózás Pick-to-Light rendszerrel
 - Hatékony megoldás a szállítórendszerek digitalizálására
 - Az RFID HF Busz Üzemmód Megkönnyíti A Vetőmagok Tárolását
 - A Pick-by-Light több mint 60%-kal gyorsítja a kézi logisztikai folyamatokat
 - AZ RFID lehetővé teszi az automatizált önkiszolgáló üzletet
 - RFID-alapú nyomkövetés a rakodási hibák minimalizálásához
 
 
 - NEHÉZJÁRMŰIPAR
            
                  
- Permetezőgépek csatlakozó-hálózatának elemei
 - Szögelfordulás-mérés permetezőgépeknél
 - Anyagáramlás-figyelés egy betakarító kombájnon
 - Gém szöghelyzetének meghatározása
 - Tűzoltófülkék megvilágítása
 - Kéttengelyű dőlésmérés egy betakarító kombájnon
 - SIKERTÖRTÉNETEK
            
                  
- RFID megoldás az okostargoncákkal az autógyártásban
 - Pozíciómérés RFID és enkóder segítségével
 - I/O blokkmodulok Szuper Jachton
 - Kopásmentes forgójeladó az úszókotrón
 - I/O a por elnyomásához
 - Szekrény hűtése
 - Gyorsleválasztós csatlakozástechnika
 - Automatizálási megoldások szélsőségesen hideg környezethez
 - Remote I/O darukhoz
 - Ipari nehézfémek emelése
 - Hullámvasút pozíció érzékelése
 - Nehézjármű-ipari megoldások
 - Pontos helymeghatározás
 - Kritikus szögérzékelés
 - Szögérzékelő érzékeli a platform emelését
 
 
 - OLAJ- ÉS GÁZIPAR
 - Csomagolóipar
 - GYÓGYSZERIPAR
 - Félvezetőipar
 
Select Country
Turck worldwide