RFID
                 
            RFID megoldások a gyártásban és a logisztikában
A bejövő és a kimenő áruk teljeskörű nyomonkövetése, amely automatikusan megerősíti, hogy a tervezett anyagokat és eszközöket a termelésben használják, vagy a hozzáférési pontok fokozott biztonságot nyújtanak. Ilyen ipari feladatok elvégzéséhez az RFID technológia már bizonyított, mint az Ipar 4.0 kiemelkedő Auto-ID technológiája, nagy mennyiségű információ érintkezés nélküli továbbításával, akár nagy távolságokon keresztül is, valamint egyszerű illeszthetőséggel magasabb szintű rendszerekhez a PLC-től az ERP-ig.
        
        
        A Turck teljes moduláris BL Ident RFID rendszere, ipari környezetre kifejlesztve (kattintson a nagyításért)
A nagyfrekvenciás (HF) technológia (13,56 MHz) a digitális gyártási folyamatok fontos mozgatórugója, és a mágneses rövid hatótávú kommunikáción alapszik. Ha azonban nagyobb távolságokra, vagy 200-nál is több adathordozó tömeges leolvasásra van szükség, akkor a felhasználóknak UHF technológiát kell választaniuk (865 ... 928 MHz). A Turck moduláris RFID rendszere a BL ident lehetővé teszi az író/olvasó fejek párhuzamos működtetését HF és UHF tartományban - és az IP67 védettségi osztálynak köszönhetően ez közvetlenül a helyszínen, a gépen vagy az üzemben is megvalósítható. Ez lehetővé teszi a következetesen decentralizált jelfeldolgozást a terepen.
A kommunikáció a logisztikai és gyártóüzemekben ma hierarchikusan strukturált szintekre oszlik. Az Ethernet interfésszel rendelkező RFID olvasók közvetlen információcserét hoznak létre magasabb szintű rendszerekkel, mint például a PLC, SCADA, MES és ERP vagy felhő. Így az áruk mozgása valós időben követhető, az észlelt árukat adatbázishoz hasonlítják, vagy az automatikus számlák már létre vannak hozva a számviteli szoftverben.
        
        
        Hozzáférés és adatcsere OPC UA felületen keresztül- egy nemzetközi és biztonságos kommunikációs standard (kattintson a nagyításért)
Az OPC UA platformfüggetlen kommunikációs szabvány egyszerűsíti az RFID megoldások integrálását a PLC, MES, ERP vagy felhő rendszerekbe. Az AutoID Companion Specifikációval az eszközök cseréje is lehetséges a különböző gyártók Auto-Ident rendszerei között. A Turck jelentős szerepet játszott a szabvány kidolgozásában és saját RFID felülettel rendelkezik OPC UA szerverrel a portfóliójában. A biztonságos kommunikáció érdekében az interfész HF és UHF rendszerű író/olvasó fejeket kezel (akár vegyesen is).
Videó: Zökkenőmentes azonosítás a termelésben és az intralogisztikában
Nézze meg a videót, hogy megtudja miként optimalizálják a Turck RFID-megoldásai a teljes folyamatot - a beérkező áruktól a gyártáson keresztül a kimenő árukig.
RFID Solutions: Seamless Identification in Production and Intralogistics
Integrátorokkal és megfelelő köztes szoftverrel a kulcsrakész megoldásokért
Különösen az UHF projekteknél a rendszerintegrátorok szakértelme kifizetődik a vállalatok számára. Ezek a szakemberek nemcsak elsajátítják az író/olvasó fejek paraméterezését, például a más eszközökkel történő interferencia kizárását, hanem a köztes szoftver telepítését is vállalják. Az érintett rendszerek esetében valójában a köztes szoftver teszi az adathordozón található információkat felhasználhatóvá - szűrve és továbbítva vagy a szükséges módon megjelenítve.
        
        
        A termékektől az adatáramlásig: a Turck Vilant Solutions naprakész RFID megoldásai (kattintson a nagyításért)
2018 óta a Turck leányvállalata, a Turck Vilant Systems révén kínál teljeskörű, kulcsarakész RFID megoldásokat . Az RFID specialista 35 országban már több mint 1000 RFID rendszer telepítését hajtotta végre, valamint olvasórendszerekkel és belsőleg kifejlesztett köztes szoftverekkel, helyszíni szolgáltatásokkal növeli az ellátási lánc összes nyomonkövetési folyamatának hatékonyságát.
További információ
- Webinár - RFID kapuk a logisztikában
 - Whitepaper – Hat körülmény amit érdemes figyelembe venni a megfelelő UHF RFID tag kiválasztásakor
 - Flyer - RFID megoldások az autóiparban
 - Flyer – RFID megoldások az élelmiszeriparban
 - Flyer – azonosítási megoldások a gyógyszeriparban
 - Flyer: RFID kulcsrakész megoldások a gyártásban és a logisztikában (Turck Vilant Systems)
 - Flyer – Moduláris RFID rendszer BL ident
 - Flyer: Q300 – RFID UHF olvasó Ethernet interfésszel
 - Flyer – Kompakt RFID modul OPC UA szerverrel
 - Flyer – Kompakt RFID modulok I/O-val
 - Flyer – PD ident | PD20 RFID kéziolvasók
 
Select Country
Turck worldwide