SZÁLLÍTÓRENDSZEREK DIGITALIZÁLÁSA
Az intralogisztikára specializálódott SSI SCHÄFER a „Conveyor Control Unit” nevű megoldással végzi CAN-görgőmotoros szállítópályáinak digitalizálását – a mögötte rejlő technológiát a Turck biztosítja
Az SSI SCHÄFER célja, hogy teljes mértékben digitalizálja szállítástechnikai rendszereit. Az energiatakarékosság, a rövid piacra kerülési idő és a maximális rendelkezésre állás – például prediktív karbantartással – kulcsfontosságú szempontok. A Turck ebben egy Profinet I/O-modullal támogatja őket, amely decentralizált módon képes a 48 V-os görgőmotorok vezérlésére és tápellátására CAN-hálózaton keresztül. Az SSI SCHÄFER számára nemcsak az egyszerűbb szerelés és a tápegységek központosítása fontos, hanem az is, hogy a rendszer lehetővé tegye a digitális szolgáltatások – például a prediktív karbantartás – bevezetését az átlátható adatkommunikáción keresztül.
Németországban sokan rendszeresen érintkeznek az SSI SCHÄFER egy-egy termékével, mert az út mellé kirakott háztartási szemétgyűjtő gyakran ettől a cégcsoporttól származik. A Neunkirchen/Siegerland-i székhelyén a számos leányvállalatot koordináló csoport termékkínálatát azonban nem szabad csupán a szemétgyűjtők kiemelkedő szerepére alapozni. Több mint 80 vállalatával és mintegy 8600 alkalmazottjával a csoport mintegy 1,9 milliárd eurós forgalmat bonyolít le, és ma a világ egyik vezető intralogisztikai megoldásszállítója.
A szállítórendszerek digitalizálása
A következő generációs szállítórendszerek célja a teljes digitális vezérlés és automatizálás. A korábbi analóg vezérlésű görgőmotorok és vezérlőmoduljaik már nem tudtak megfelelni a megnövekedett követelményszintnek. Ezért az új generációs motorokat már teljesen digitális vezérléssel kellett ellátni. Az új motorokat nem 24, hanem 48 V feszültséggel táplálja. A nagyobb feszültség lehetővé teszi a kisebb keresztmetszetű kábelek használatát, csökkenti a veszteségeket, így hosszabb vezetékek és hatékonyabb, nagyobb hatásfokú tápegységek alkalmazhatók.
Nem találtak megfelelő I/O-megoldást a piacon
Az SSI SCHÄFER olyan rendszert keresett, amely képes a CAN-interfészes motoros görgők adatkapcsolatát és a szükséges 48 V tápfeszültséget biztosítani és támogatja a Profinet kommunikációt is. A cél egy robusztus, IP67-es védettségű megoldás volt, amely közvetlenül a szállítópálya mellé is biztonságosan telepíthető. Az első találkozó után, amely a nürnbergi PLC automatizálási kiállításon történt, a Turck megvizsgálta, módosíthatók-e a saját I/O-megoldásaik az SSI SCHÄFER követelményei szerint. Előzetesen annyit elárulhatunk: igen, sikerült.
A CCU-modul kiváltja a különálló I/O-egységeket
A Turck által továbbfejlesztett TBEN-LL-4RM-4DI-4DXP I/O-modul az SSI SCHÄFER-nél „Conveyor Control Unit”, azaz CCU néven fut. A rendszerrel szemben elvárás volt a 48 V-os tápfeszültség a görgőmotoroknak, 24 V a hagyományos aktuátoroknak, a CAN-kommunikáció a motorral, illetve a Profinet-kapcsolat a PLC-vel – emellett szükség volt digitális bemenetekre és kimenetekre is külső trigger jelek vagy aktuátorok számára. A modul négy klasszikus I/O-csatornával és négy DXP-porttal rendelkezik, amelyek szabadon konfigurálhatók be- vagy kimenetként.
Modularitás és jövőállóság
Az, hogy a modulok Profineten és klasszikus be-/kimeneti jeleken keresztül is vezérelhetők, nagyfokú rugalmasságot és visszamenőleges kompatibilitást eredményez. A terepibusz-interfészen keresztül nemcsak pontosabban vezérelhetők a motorok, hanem az üzemi adatok ciklikus folyamatkommunikációjával párhuzamosan olyan állapotadatok is továbbíthatók, mint például a hőmérséklet vagy az üzemidő.
„Az új firmware lehetővé teszi, hogy a modulokat ne csak Profinettel, hanem hagyományos be-/kimenetekkel is vezéreljük. Így azokban az eszközökben is alkalmazhatók, amelyeknek a szoftvere még nem támogatja a Profinetet” – magyarázza Steiner. Még ha nem is használják ki jelenleg az összes funkciót, az SSI SCHÄFER különösen nagyra értékeli a Turck CCU-moduljának rugalmasságát és jövőbeli bővíthetőségét.
- Autógyártás
- A lézeres szenzor érzékeli a fényes fémlemezhengereket az akkumulátorgyártásban
- IP67 Hybrid Module Processes Safety Signals
- Motorok állapotmonitorozása
- Felhőalapú szintfigyelés
- Présműhely
- Body Shop
- Festőműhely
- Végszerelés
- Powertrain
- Area Guarding for Robotic Cells
- Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
- Sikertörténetek
- A hidrogéntöltő állomások automatizálása és vezérlése
- Decentralized Safety Technology for Modular Production
- RFID és I/O modulok biztonságos szerszám-cseréhez
- IO-Link a vezetékes hangtompító gyártásban
- Munkadarab hordozó azonosítása hátsó légelvezető gyártásakor
- Hegesztési anyák érzékelése
- RFID nyomonkövethetőség
- RFID a motorgyártásban
- Lökhárító gyártás azonosítással
- Megoldások festőműhelyeknek
- Hegesztő és összeszerelő állomások érzékelői
- Szögjeladók összeszerelő rendszerekhez
- Tool Identification
- Pick-to-Light a lökhárító összeszerelő állomáshoz
- RFID azonosítás befecskendező fúvókákhoz
- RFID a karosszéria műhelyben
- IO-Link segíti a differenciálmű gyártást
- Vegyipar
- Energiaipar
- ÉLELMISZERIPAR
- Az RFID nyomkövetés csökkenti az élelmiszerpazarlást a fagylaltgyártásban
- Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
- Tészta vastagság szabályozás a hengerlő gépben
- Élelmiszer tárolók azonosítása
- Konténer ellenőrzés
- Szelep pozíció érzékelése
- Csőkönyökök érzékelése
- Csokoládé öntőformák azonosítása
- Sikertörténetek
- Gőzfejlesztők felhőalapú karbantartása
- Érintésmentes forgóforgójeladó a burgonya feldolgozásban
- UHF RFID az élelmiszer elosztó központban
- RFID a csokoládé gyártáshoz
- I/O gyűjtés élelmiszeripari berendezésekhez
- Terepi I/O rendszer a desztilláló üzemben
- RFID és autokláv
- Áttekinthetőség a csokoládégyárban
- IP67 tápegységek szállítószalagokhoz
- Azonosítás élelmiszer termékek tárolásánál
- Logisztika
- UHF RFID alagút szállítószalagokon lévő áruk azonosítására
- Decentralized Muting of Electro-sensitive Protectice Equipment
- Gyors címkeazonosítás raktárkapuknál
- Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
- Megelőző karbantartás szállítószalagokon
- Tier 1 – Bumper Identification
- Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
- Sikertörténetek
- NEHÉZJÁRMŰIPAR
- Permetezőgépek csatlakozó-hálózatának elemei
- Szögelfordulás-mérés permetezőgépeknél
- Anyagáramlás-figyelés egy betakarító kombájnon
- Gém szöghelyzetének meghatározása
- Tűzoltófülkék megvilágítása
- Kéttengelyű dőlésmérés egy betakarító kombájnon
- SIKERTÖRTÉNETEK
- RFID megoldás az okostargoncákkal az autógyártásban
- Pozíciómérés RFID és enkóder segítségével
- I/O blokkmodulok Szuper Jachton
- Kopásmentes forgójeladó az úszókotrón
- I/O a por elnyomásához
- Szekrény hűtése
- Gyorsleválasztós csatlakozástechnika
- Automatizálási megoldások szélsőségesen hideg környezethez
- Remote I/O darukhoz
- Ipari nehézfémek emelése
- Hullámvasút pozíció érzékelése
- Nehézjármű-ipari megoldások
- Pontos helymeghatározás
- Kritikus szögérzékelés
- Szögérzékelő érzékeli a platform emelését
- OLAJ- ÉS GÁZIPAR
- Csomagolóipar
- GYÓGYSZERIPAR
- Félvezetőipar
Select Country
Turck worldwide