Termékek
TAS Termékek
Itt vannak a TAS segítségével kezelhető, paraméterezhető és konfigurálható termékcsoportok.
![](/static/img/BL67_680x382_rdax_440x247s.jpg)
I/O Systems
A moduláris I/O-terepibusz-rendszerekkel pontosan és hatékonyan leképezhető minden alkalmazás jeligénye.
![](/static/img/IO-Module_IP67-turck-image_rdax_440x247s.jpg)
I/O-modulok
Az I/O-blokkmodulok időt és költséget takarítanak meg egyszerű és decentralizált kábelezésüknek köszönhetően.
![](/static/img/TBEN-PLC_440x247.jpg)
TBEN PLC – Blokk I/O-k CODESYS 3 PLC-vel
Felhasználói előnyök: Elosztott intelligencia egyszerű integrálással ellenőrző folyamatokhoz a gépen, vagy gyárban
![](/static/img/IO-Link_Products.jpg)
IO-Link Termékek
Felhasználói előnyök: Gyors eszközcsere, rugalmas és megbízható alkalmazás átfogó konfigurációs és diagnosztikai lehetőségeken keresztül.
![](/static/img/RFID-reader-Q300_440x247.jpg)
Q300 – RFID UHF olvasók Ethernettel
Felhasználói előny: Egyszerűsített telepítés és nagy rugalmasság - külső antennák közvetlen csatlakoztatása, az antenna polarizációja választható, akár 2W kimeneti teljesítmény és "Power over Ethernet" működés.
![](/static/img/RFID-readers-HF_440x247.jpg)
RFID író/olvasó fejek (HF)
Felhasználói előny: Téglatest alakú és hengeres kivitel (M18, M30) a nagy alkalmazkodóképesség érdekében, eszköztartomány az Ex-terület vagy az élelmiszeripar számára (nagy nyomáson mosható, IP69K), valamint sorba fűzve működtethető változatok (HF busz üzemmód).
![](/static/img/RFID-interfaces_440x247.jpg)
RFID Interfészek (HF/UHF)
Felhasználói előny: A HF és az UHF író/olvasó fejek vegyes működtetése teljesen zárt kiszerelésekben (IP67 / IP69K) vagy a BL67 (IP67) vagy BL20 (IP20) moduláris rendszerekben való használat.
Select Country
Turck worldwide