Gőzfejlesztők felhőalapú karbantartása
A Certuss az elektromos EMX gőzfejlesztőkhöz a Turck TX sorozatú HMI-vezérlőit használja - beleértve az állapotfigyelést és a távoli karbantartást a Turck Cloud Solutions segítségével
A Certuss GmbH & Co. KG világszerte több mint 100 ágazatban látja el az ügyfeleket technológiai hővel és gőzzel. A Certuss a Turck automatizálási technológiájára támaszkodik a kompakt és moduláris EMX sorozat fejlesztésében - a nyomástávadóktól a BL20 I/O rendszereken és a TX sorozatú HMI vezérlőkön át egészen a Turck Cloud Solutions segítségével a távkarbantartást biztosító felhőkapcsolatig. A Turck széleskörű tanácsadói támogatása, szervizelése, fejlesztési szolgáltatása és nem utolsósorban termékeinek funkcionalitása, valamint széleskörű portfóliója lenyűgözte a vállalatot.
Az elektromos meghajtású gőzfejlesztők jelentősége egyre számottevőbb
A Certuss rendkívül kompakt gőzfejlesztőit sokáig főként gázzal és olajjal üzemeltették. A Certuss és ügyfelei azonban az utóbbi időben egyre inkább elektromos meghajtású gőzfejlesztőket használnak, amelyek szintén fenntarthatóbb működésre képesek. „Az ügyfél számára a gőzellátásnak ugyanolyan kényelmesnek és megbízhatónak kell lennie, mint a villamos hálózatból történő áramellátásnak” - magyarázza Thomas Hamacher, a Certuss ügyvezető partnere és műszaki vezetője. „Ideális esetben az ügyfélnek alig van tudomása a gőzfejlesztő helyéről vagy funkciójáról.”
Moduláris felépítés, helytakarékosság és távfelügyelet
Az EMX sorozat elektromos gőzkazánjai modulokban bővíthetők. Függőleges kialakításuknak köszönhetően helytakarékos összeállításokban kombinálhatók. A főmodul további egységekkel bővíthető, ha az igények növekednek. A Certuss a rendszereket online kapcsolódással is ellátta a rendszer állapotának távoli ellenőrzésére.
Érzékelők, I/O technológia, vizualizáció és felhőcsatlakozás egyetlen forrásból
Az EMX sorozat kifejlesztésekor a Turck integrált megoldással támogatta a Certuss-t, az érzékelőktől kezdve az I/O technológián, a vezérlőn és a vizualizáción át egészen a felhőkapcsolatig. A kompakt Turck PT nyomástávadók pontosan mérik a rendszerben lévő nyomást és annak értékét továbbítják a moduláris BL20 I/O rendszerbe, valamint a TX700 peremvezérlőbe. Ez felügyeli és vezérli a bemeneti és kimeneti jeleket, valamint a felhővel való kapcsolatot. A TX705-HMI ezután kezelőpanelként szolgál továbbá vizualizálja a folyamatokat. "Korlátozott erőforrásokkal rendelkező hiánypótló gyártóként olyan partnerekre támaszkodunk, akik teljes csomagot tudnak kínálni nekünk. A Turck-kal ez teljesül" - mondja Hamacher. „A Turck megbízható partnernek bizonyult, amely mind a szükséges hardvereket szállítja nekünk, mind pedig lehetővé teszi az integrált felhőkapcsolatot.”
Felhőkapcsolat: proaktív működés és folyamatos optimalizálás
A felhőcsatlakozás fontos funkciókat biztosít a Certuss ügyfeleinek. Mivel az adatok valós időben kerülnek átvitelre az EMX gőzfejlesztőből, az üzem közvetlenül a Certuss karbantartóinak jelentheti a szervizelési problémákat. A Certuss megtekintheti az összes érzékelő értékét és nyomon követheti az üzem működését, akár hosszú időn keresztül is - feltéve, hogy az ügyfél engedélyezte a hozzáférést. Ez lehetővé teszi a gyártó számára, hogy proaktívan működhessen, ahelyett, hogy csak a megkeresésekre reagálna. Az integrált állapotfigyelés rendszeresen ellenőrzi, hogy a mért értékek nem lépik-e túl a beállított határértékeket. Ez lehetővé teszi a karbantartó személyzet számára, hogy azonnal észlelje, ha valami nem működik megfelelően és azonnal reagáljon - így gyakorlatilag nullára csökkentve az állásidőt.
Nagyobb nyomás és magasabb rendelkezésre állás
Az EMX gőzfejlesztő kritikus hozzáadott értéket kínál a felhasználóknak: akár 16 bar nyomáson is gőzt tud termelni. Ez korábban csak fosszilis tüzelőanyaggal hajtott gőzfejlesztőkkel volt lehetséges. Ezeket azonban egyre inkább le fogják cserélni, mivel a Certuss ügyfelei igyekeznek minimalizálni CO2-lábnyomukat. "Szándékunkban áll olyan gőzfejlesztőket is gyártani, amelyek a legmodernebb technológiával vezérelt hidrogénnel működnek. Ebben a projektben határozottan szoros együttműködést tervezünk a Turck-kal" - teszi hozzá Hamacher.
- Autógyártás
            
                  
- A lézeres szenzor érzékeli a fényes fémlemezhengereket az akkumulátorgyártásban
 - IP67 Hybrid Module Processes Safety Signals
 - Motorok állapotmonitorozása
 - Felhőalapú szintfigyelés
 - Présműhely
 - Body Shop
 - Festőműhely
 - Végszerelés
 - Powertrain
 - Area Guarding for Robotic Cells
 - Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
 - Sikertörténetek
            
                  
- A hidrogéntöltő állomások automatizálása és vezérlése
 - Decentralized Safety Technology for Modular Production
 - RFID és I/O modulok biztonságos szerszám-cseréhez
 - IO-Link a vezetékes hangtompító gyártásban
 - Munkadarab hordozó azonosítása hátsó légelvezető gyártásakor
 - Hegesztési anyák érzékelése
 - RFID nyomonkövethetőség
 - RFID a motorgyártásban
 - Lökhárító gyártás azonosítással
 - Megoldások festőműhelyeknek
 - Hegesztő és összeszerelő állomások érzékelői
 - Szögjeladók összeszerelő rendszerekhez
 - Tool Identification
 - Pick-to-Light a lökhárító összeszerelő állomáshoz
 - RFID azonosítás befecskendező fúvókákhoz
 - RFID a karosszéria műhelyben
 - IO-Link segíti a differenciálmű gyártást
 
 
 - Vegyipar
 - Energiaipar
 - ÉLELMISZERIPAR
            
                  
- Az RFID nyomkövetés csökkenti az élelmiszerpazarlást a fagylaltgyártásban
 - Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
 - Tészta vastagság szabályozás a hengerlő gépben
 - Élelmiszer tárolók azonosítása
 - Konténer ellenőrzés
 - Szelep pozíció érzékelése
 - Csőkönyökök érzékelése
 - Csokoládé öntőformák azonosítása
 - Sikertörténetek
        
                  
- Gőzfejlesztők felhőalapú karbantartása
 - Érintésmentes forgóforgójeladó a burgonya feldolgozásban
 - UHF RFID az élelmiszer elosztó központban
 - RFID a csokoládé gyártáshoz
 - I/O gyűjtés élelmiszeripari berendezésekhez
 - Terepi I/O rendszer a desztilláló üzemben
 - RFID és autokláv
 - Áttekinthetőség a csokoládégyárban
 - IP67 tápegységek szállítószalagokhoz
 - Azonosítás élelmiszer termékek tárolásánál
 
 
 - Logisztika
            
                  
- UHF RFID alagút szállítószalagokon lévő áruk azonosítására
 - Decentralized Muting of Electro-sensitive Protectice Equipment
 - Gyors címkeazonosítás raktárkapuknál
 - Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
 - Megelőző karbantartás szállítószalagokon
 - Tier 1 – Bumper Identification
 - Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
 - Sikertörténetek
            
                  
- Komissiózás Pick-to-Light rendszerrel
 - Hatékony megoldás a szállítórendszerek digitalizálására
 - Az RFID HF Busz Üzemmód Megkönnyíti A Vetőmagok Tárolását
 - A Pick-by-Light több mint 60%-kal gyorsítja a kézi logisztikai folyamatokat
 - AZ RFID lehetővé teszi az automatizált önkiszolgáló üzletet
 - RFID-alapú nyomkövetés a rakodási hibák minimalizálásához
 
 
 - NEHÉZJÁRMŰIPAR
            
                  
- Permetezőgépek csatlakozó-hálózatának elemei
 - Szögelfordulás-mérés permetezőgépeknél
 - Anyagáramlás-figyelés egy betakarító kombájnon
 - Gém szöghelyzetének meghatározása
 - Tűzoltófülkék megvilágítása
 - Kéttengelyű dőlésmérés egy betakarító kombájnon
 - SIKERTÖRTÉNETEK
            
                  
- RFID megoldás az okostargoncákkal az autógyártásban
 - Pozíciómérés RFID és enkóder segítségével
 - I/O blokkmodulok Szuper Jachton
 - Kopásmentes forgójeladó az úszókotrón
 - I/O a por elnyomásához
 - Szekrény hűtése
 - Gyorsleválasztós csatlakozástechnika
 - Automatizálási megoldások szélsőségesen hideg környezethez
 - Remote I/O darukhoz
 - Ipari nehézfémek emelése
 - Hullámvasút pozíció érzékelése
 - Nehézjármű-ipari megoldások
 - Pontos helymeghatározás
 - Kritikus szögérzékelés
 - Szögérzékelő érzékeli a platform emelését
 
 
 - OLAJ- ÉS GÁZIPAR
 - Csomagolóipar
 - GYÓGYSZERIPAR
 - Félvezetőipar
 
Select Country
Turck worldwide