SZERSZAZONOSÍTÁS
A Turck BL ident RFID rendszere lehetővé teszi, hogy az AEG SVS Schweisstechnik elektródasapka csúcsos formázó megbízhatóan érzékelje a elektródasapkához a helyes vágófejet
Kihívást jelentő vágóelem azonosítás
Az AEG SVS Schweisstechnik elektróda sapkacsúcs formázókat gyárt, valamint elektróda sapkákat és mintegy 200 fajta különféle vágófejet Ha a formázót a nem hozzáillő vágófejjel szerelik össze, ez a gyártási művelet súlyos hibájához vezet.
Mivel a vágófejet szemmel igen nehéz beazonosítani, az AEG Schweisstechnik 2010-ben megoldást keresett az azonosítási művelet automatizálására. Azt is célul tűzték ki, hogy létrehoznak egy teszt alkalmazást, amiben meghatározzák a vágási paraméterek optimális beállításait a sebességhez, a vágási löketek számához, és a nyomáshoz. A vállalat ezekkel a kérdésekkel a Mönchengladbach College for Technology intézethez, és a médiához fordult. Andres Bäker, aki abban az időben éppen a mérnöki tanulmányainak az utolsó szakaszát teljesítette, mindenképp szerette volna megkapni ezt a feladatot, hogy diáktársával közösen ez legyen a projekt lezáró vizsgamunkájuk.
Támogatás a Turck-tól
A Turck támogatásával a még csak kezdő mérnökök a BL ident RFID rendszer használták egy olyan megoldás kifejlesztéséhez, ahol a vágófej érzékelése a felerősítéskor történik meg. A 18 mm-es olvasó/író fejet átlósan szerelték fel a vágófej fölé. Ez nem akadályozza a vágási műveletet és mégis eléggé közel van az adathordozóhoz, hogy még a nagy fordulatszám ellenére is biztosítsa az azonosítást. A mérnökök az adathordozót közvetlenül a vágófejbe építették be.
Az olvasó/író fej egy, a Turck BL20 I/O rendszerhez csatlakoztatott I/O modulhoz kapcsolódik. A Codesys-el programozható BL20 gateway valósítja meg a teljes alkalmazás fölött az ellenőrzést. Az azonosítási feladatokon túlmenően a mérnökök kifejlesztettek egy olyan megoldást is, amivel a vágófej fordulatszámát és forgási irányát lehetett érzékelni. Ehhez felszereltek két induktív érzékelőt a forgácselszívó rendszerbe, ami érzékeli a vágófejen lévő két bemélyedést. Erre alkalmas vezérlő logikával meghatározták a forgási irányt és a vágófej fordulatszámát a forgó tárcsa kapcsolási impulzusától indulva. Ha nem a megfelelő vágófej lett felszerelve, egy sárga LED fény gyulladt ki és megakadályozta az elindulást.
A teszt üzem a Codesys felhasználói felületén keresztül meg tudja jeleníteni a fordulatszámot, nyomást, és a vágólöketek számát a kontrolleren keresztül egyenként megadhatók az optimális értékek megtalálásához. “A mérnöki tanulmányi projekt eredményei több, mint kielégítőek voltak a számunkra, mivel közvetlenül alkalmazta az RFID megoldást a termékeinkhez úgy, hogy nem kellett hozzá egyéb követelményeknek megfelelni” magyarázza el Jürgen Rosendahl, az AEG SVS Schweisstechnik termék igazgatója. “A mérnöki tanulmány mindig magas műszaki szabványnak felelt meg. Úgy találtam, hogy a Turck-al való együttműködés is nagyon gyümölcsöző, mivel a leendő mérnököket szárnyaik alá vették, és a diákok egyetlen kérdését sem hagyták megválaszolatlanul.
- Autógyártás
            
                  
- A lézeres szenzor érzékeli a fényes fémlemezhengereket az akkumulátorgyártásban
 - IP67 Hybrid Module Processes Safety Signals
 - Motorok állapotmonitorozása
 - Felhőalapú szintfigyelés
 - Présműhely
 - Body Shop
 - Festőműhely
 - Végszerelés
 - Powertrain
 - Area Guarding for Robotic Cells
 - Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
 - Sikertörténetek
        
                  
- A hidrogéntöltő állomások automatizálása és vezérlése
 - Decentralized Safety Technology for Modular Production
 - RFID és I/O modulok biztonságos szerszám-cseréhez
 - IO-Link a vezetékes hangtompító gyártásban
 - Munkadarab hordozó azonosítása hátsó légelvezető gyártásakor
 - Hegesztési anyák érzékelése
 - RFID nyomonkövethetőség
 - RFID a motorgyártásban
 - Lökhárító gyártás azonosítással
 - Megoldások festőműhelyeknek
 - Hegesztő és összeszerelő állomások érzékelői
 - Szögjeladók összeszerelő rendszerekhez
 - Tool Identification
 - Pick-to-Light a lökhárító összeszerelő állomáshoz
 - RFID azonosítás befecskendező fúvókákhoz
 - RFID a karosszéria műhelyben
 - IO-Link segíti a differenciálmű gyártást
 
 
 - Vegyipar
 - Energiaipar
 - ÉLELMISZERIPAR
            
                  
- Az RFID nyomkövetés csökkenti az élelmiszerpazarlást a fagylaltgyártásban
 - Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
 - Tészta vastagság szabályozás a hengerlő gépben
 - Élelmiszer tárolók azonosítása
 - Konténer ellenőrzés
 - Szelep pozíció érzékelése
 - Csőkönyökök érzékelése
 - Csokoládé öntőformák azonosítása
 - Sikertörténetek
            
                  
- Gőzfejlesztők felhőalapú karbantartása
 - Érintésmentes forgóforgójeladó a burgonya feldolgozásban
 - UHF RFID az élelmiszer elosztó központban
 - RFID a csokoládé gyártáshoz
 - I/O gyűjtés élelmiszeripari berendezésekhez
 - Terepi I/O rendszer a desztilláló üzemben
 - RFID és autokláv
 - Áttekinthetőség a csokoládégyárban
 - IP67 tápegységek szállítószalagokhoz
 - Azonosítás élelmiszer termékek tárolásánál
 
 
 - Logisztika
            
                  
- UHF RFID alagút szállítószalagokon lévő áruk azonosítására
 - Decentralized Muting of Electro-sensitive Protectice Equipment
 - Gyors címkeazonosítás raktárkapuknál
 - Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
 - Megelőző karbantartás szállítószalagokon
 - Tier 1 – Bumper Identification
 - Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
 - Sikertörténetek
            
                  
- Komissiózás Pick-to-Light rendszerrel
 - Hatékony megoldás a szállítórendszerek digitalizálására
 - Az RFID HF Busz Üzemmód Megkönnyíti A Vetőmagok Tárolását
 - A Pick-by-Light több mint 60%-kal gyorsítja a kézi logisztikai folyamatokat
 - AZ RFID lehetővé teszi az automatizált önkiszolgáló üzletet
 - RFID-alapú nyomkövetés a rakodási hibák minimalizálásához
 
 
 - NEHÉZJÁRMŰIPAR
            
                  
- Permetezőgépek csatlakozó-hálózatának elemei
 - Szögelfordulás-mérés permetezőgépeknél
 - Anyagáramlás-figyelés egy betakarító kombájnon
 - Gém szöghelyzetének meghatározása
 - Tűzoltófülkék megvilágítása
 - Kéttengelyű dőlésmérés egy betakarító kombájnon
 - SIKERTÖRTÉNETEK
            
                  
- RFID megoldás az okostargoncákkal az autógyártásban
 - Pozíciómérés RFID és enkóder segítségével
 - I/O blokkmodulok Szuper Jachton
 - Kopásmentes forgójeladó az úszókotrón
 - I/O a por elnyomásához
 - Szekrény hűtése
 - Gyorsleválasztós csatlakozástechnika
 - Automatizálási megoldások szélsőségesen hideg környezethez
 - Remote I/O darukhoz
 - Ipari nehézfémek emelése
 - Hullámvasút pozíció érzékelése
 - Nehézjármű-ipari megoldások
 - Pontos helymeghatározás
 - Kritikus szögérzékelés
 - Szögérzékelő érzékeli a platform emelését
 
 
 - OLAJ- ÉS GÁZIPAR
 - Csomagolóipar
 - GYÓGYSZERIPAR
 - Félvezetőipar
 
Select Country
Turck worldwide