Fieldbus Technology
- Sorrend
 - Adatok növekvő sorrendben
 - Adatok csökkenő sorrendben
 - Cím A-Z
 - Cím Z-A
 
23.07.2021
IO-Link portfolió decentralizált automatizáláshoz
A Turck M12-tápellátással rendelkező 8 portos masterrel, járulékos tápellátással felszerelt I/O-hubokkal és egy rendkívül kompakt, IP20-as kivitelű 4 portos masterrel bővítette kínálatát
04.08.2020
IP67-es PLC közvetlen felhő csatlakozással és multiprotokoll Ethernettel
10/20 –Köszönhetően az integrált edge gateway-nek a robusztus, IP67-es védelmű TBEN-L PLC közvetlenül csatlakoztatható a Turck felhő -platformjához az egyszerű gépvezérlés és karbantartás érdekében
11.11.2020
ÚJ! Starter Kit az IO-Link megismeréséhez
A Turck IO-Link mastert, szenzorokat és visszajelző lámpát is tartalmazó bőröndjével a felhasználóink felfedezhetik az új kommunikációs szabvány, az IO-Link nyújtotta előnyöket.
26.03.2020
Ethernet-es kommunikáció robbanásveszélyes térben
01/20 –A Turck excom családjának GEN-3G típusú gateway-e zóna0-s térből, nagy sebességgel gyűjti és továbbítja a jeleket a vezérlő felé.
13.11.2019
Ethernet gateway az excom remote I/O részére
18/19 –A Turck excom családjának új gateway-e további remote I/O megoldásokat nyújt a Profinet, Ethernet/IP és Modbus TCP protokollok használatával.
19.03.2019
I/O megoldások Profinet S2 rendszer-redundanciával
09/19 –A Turck támogatja a Profinet alapú folyamatautomatizálást a világ első IP67-es I/O moduljával amely Profinet S2 rendszer-redundanciával rendelkezik
07.11.2018
Hubok és RFID olvasók IO-Link interfésszel
19/18 –A Turck bemutatja a robusztus Class B I/O hubokkal és HF író/olvasóival kibővített IO-Link-es portfólióját.
30.05.2018
Eplan adatok a Turck terepibusz technológiájához
07/18 –A Turck Eplan adatokat tett közzé a legfontosabb terepibusz és interfész-technológiai termékeihez
10.04.2018
A Beep egyszerűsíti a kommunikációt I/O modulok között
03/18 –A Turck Beep koncepciója Etherneten kapcsol össze akár 33 I/O modult mindössze egy IP címmel Profineten, Ethernet/IP-n és Modbus TPC hálózatokon
19.10.2017
IP67 I/O modul soros interfészekhez
18/17 –A TBEN-S-2COM RS232, RS485 és Modbus RTU eszközöket kapcsol Ethernet hálózatokhoz közvetlenül a gyártérben a Turck multiprotokoll sztenderdjének köszönhetően.
19.10.2017
Az Ethernet-illesztő gyártósorokat kapcsol össze a gyártótérben
17/17 –A Turck új IP67 illesztő blokkmodulja lehetővé teszi két Ethernet hálózat közvetlen adatcseréjét már a gép csatlakozási pontjain
29.03.2017
Hibrid biztonsági I/O modul EtherNet/IP-hez és CIP Safety-hez
07/17 –A TBIP hibrid modul teljessé teszi a Turck biztonsági megoldásainak portfólióját
09.06.2017
RFID Block Module with Integrated Middleware
14/16 – Turck presents RFID Device Control Center with integrated data processing for simple data control in Industry 4.0 applications15.03.2016
PLC Functionality for Multiprotocol I/O Modules
08/16 –Turck's Ethernet block I/Os can be turned into compact PLCs using the browser-based ARGEE programming software
15.03.2016
Block I/O Module for Serial Interfaces
07/16 – Turck is adding a 2COM module for RS232 or RS485 to its ultra compact TBEN-S block I/O series15.03.2016
RFID I/O Compact Module for Ethercat
02/16 – Turck is now offering a robust IP67 module of the BL compact series for its BL ident RFID system, which enables the connection of Ethercat master systems20.10.2015
Turck Cooperates with Bihl+Wiedemann
25/15 Intensive collaboration between both companies enables Turck to create a portfolio of safety I/O in a short time20.10.2015
Hybrid Module for Standard and Safety I/Os
23/15 – Turck's hybrid Profinet/Profisafe module with IP67 protection can be adapted flexibly to the signal requirement of any machine20.10.2015
AIDA Block I/O Modules
22/15 – Turck is adding modules with AIDA connection technology for the automotive industry to its TBEN multiprotocol series20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM Tool updates application software and configuration files of all Turck solutions11.03.2015
Programmable Ethernet Gateways in IP20 and IP67
06/15 – Codesys 3 programmable multiprotocol gateways from Turck offer a smart interface to Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP21.10.2014
Ultra-Compact Block I/O for Analog Signals
20/14 – Turck has added devices with universal analog in- and outputs to its TBEN-S series of Multiprotocol block I/O21.10.2014
New Resistance and Sensor Modules for excom
16/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
Ship Approval for excom I/O System
15/14 – The new “marine ship approved” rack makes the complete excom system suitable for use on board ships03.04.2014
Ultra-compact Multiprotocol I/O Modules
20/14 –The 32 mm slim TBEN-S modules from Turck can be operated automatically in Profinet, Modbus TCP or EtherNet/IP thanks to the multiprotocol communication
Nincs találat
Select Country
Turck worldwide