Előnyök
        
        
    Folyamat optimalizálás
A vizuális folyamatirányítás számos folyamat fejlesztési lehetőséget nyit meg:
- Nagyobb rugalmasság; a személyzet szinte semmilyen képzést nem igényel
 - Magasabb szintű és fenntartható folyamatminőség
 - Minőségirányítási/ellenőrzési folyamat naplózással
 - Kapcsolat a raktár vezérlő rendszerrel, ERP rendszerekkel…
 - Drasztikusan lecsökkent telepítési, beüzemelési, és karbantartás idők
 - Lényegében 100%-os hibamentes beszerelés
 
A Turck Pick-to-Light megoldásai az IP67 védettségű komponenseken alapulnak, ami robosztus, gyors, és hibamentes telepítést tesz lehetővé úgy, hogy nincs szükség vezérlőszekrényre. Az IP67 megoldásokkal együtt járó plug-and-play tulajdonságnak köszönhetően a telepítésre fordított idő csökken, szinte 100 %-os hibamentes telepítés végezhető és drasztikusan csökken a munkaerő költség. Kérésre IP20 komponenseket tartalmazó megoldások is kaphatók.
A moduláris hardver és szoftver megközelítésnek, és a testre szabott komplett megoldásoknak köszönhetően a megvalósítás könnyedén és költséghatékonyan végezhető el az ügyfél elvárásainak megfelelően. A területen szerzett tapasztalatunk és az a képességünk, hogy egyetlen üzemleállás során tudjuk a teljes megoldást telepíteni, garantálja, hogy az összes komponens tökéletesen együtt fog tudni működni.
        
        
    Select Country
Turck worldwide

