A hidrogéntöltő állomások automatizálása és vezérlése
Portugália első hidrogéntöltő állomásán a Turck interfészmoduljai látják el az Ex-jelek biztonságos leválasztását, míg a Banner biztonsági vezérlője a teljes rendszer biztonságáról gondoskodik.
A PRF Hydrogen Solutions rekordidő alatt valósította meg Portugália Cascais városában az első H2-buszok töltésére szolgáló hidrogéntöltő állomást, még a járvány okozta ellátási problémák közepette is. Az állomás moduláris kialakítású, így szükség esetén bármikor átszállítható. A PRF partnere, a Turck portugál képviselete, a Bresimar Automação biztosította az Ex-jelek biztonságos feldolgozásához szükséges interfésztechnikát és a Banner biztonsági vezérlőket, amelyek garantálják a H2-töltőállomás biztonságos működését.
Portugália első hidrogéntöltő állomását a lisszaboni régióban található Cascais önkormányzata üzemelteti saját hidrogénüzemű buszainak tankolása céljából. Ez az elköteleződés nem véletlen, hiszen két legnagyobb hidrogénbusz-gyártó, a CaetanoBus és a Toyota is Portugáliában gyártja járműveit.
A hidrogéntöltő állomások automatizálása és vezérlése lényegesen összetettebb és nagyobb igényű feladat, mint a hagyományos benzin- vagy dízeltöltő állomások esetében. A tankolás közben a jármű és a töltőberendezés infravörös kapcsolaton keresztül oszt meg adatokat (pl. nyomás, hőmérséklet), hogy a folyamat biztonságosan menjen végbe. Hiba vagy vészhelyzet esetén a rendszer azonnal biztonsági üzemmódba kapcsol.
Technológiai támogatás a Bresimar és a Turck közreműködésével
A Turck interfészmoduljai kezelik az Ex-jelek elválasztását és feldolgozását. A töltőállomás rendszerében többek között kétcsatornás IM33-22Ex-HI és egycsatornás IM33-14EX-CDRI típusú távadókiszolgálókat használnak. Ezek és más változatok hőmérséklet- és nyomásjeleket dolgoznak fel, amelyeket továbbítanak a töltőállomás Siemens vezérlőegysége felé. Az összes biztonsági folyamat irányítását a Turck stratégiai partnere, a Banner Engineering XS26 biztonsági vezérlője végzi.
Rugalmas kialakítás moduláris felépítéssel
A PRF Gas Solutions hidrogéntöltő állomása egy 20 lábas konténerben kapott helyet, így szükség esetén könnyen szállítható, akárcsak a három nagynyomású hidrogénkompresszor modul. „Ez a moduláris felépítés lehetővé tette számunkra, hogy rugalmasan és hatékonyan dolgozzunk” – emelte ki Hugo Antunes. „Időben be tudtuk fejezni a projektet, mivel sok szükséges alkatrész már raktáron volt.”
Siker és terjeszkedés
Az első töltőállomás sikere oda vezetett, hogy Cascais önkormányzata újabb pályázatot írt ki egy nagyobb, fixen telepített hidrogéntöltő állomás létesítésére, amelyet szintén a PRF nyert el. Az új létesítmény négy kompresszorból és egy 1 MW teljesítményű elektrolízises helyszíni hidrogénelőállítóból fog állni. „Ez az állomás Európa egyik legnagyobbja lesz és teljes mértékben zöld hidrogént fog előállítani, amennyiben az energiaellátás megújuló forrásokból történik” – magyarázza a projektmenedzser.
Összegzés
A projekt példaként szolgál arra, hogyan lehet jól átgondolt tervezéssel, moduláris megoldásokkal és olyan megbízható partnerekkel, mint a Bresimar és a Turck innovatív és fenntartható infrastruktúrát létrehozni, amely jelentős hozzájárulást nyújtanak Európa fenntartható mobilitásához. „Nagyon büszkék vagyunk arra, amit elértünk, és izgatottan várjuk a következő projekteket” – értékeli Hugo Antunes projektvezető. „A Bresimar és a Turck együttműködésével biztosítani tudtuk, hogy berendezéseink ne csak biztonságosan és hatékonyan működjenek, hanem a jövő kihívásainak is megfeleljenek.”
„A Bresimar és a Turck együttműködésével biztosítani tudtuk, hogy berendezéseink ne csak biztonságosan és hatékonyan működjenek, hanem a jövő kihívásainak is megfeleljenek.”
Hugo Antunes, PRF
- Autógyártás
            
                  
- A lézeres szenzor érzékeli a fényes fémlemezhengereket az akkumulátorgyártásban
 - IP67 Hybrid Module Processes Safety Signals
 - Motorok állapotmonitorozása
 - Felhőalapú szintfigyelés
 - Présműhely
 - Body Shop
 - Festőműhely
 - Végszerelés
 - Powertrain
 - Area Guarding for Robotic Cells
 - Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
 - Sikertörténetek
        
                  
- A hidrogéntöltő állomások automatizálása és vezérlése
 - Decentralized Safety Technology for Modular Production
 - RFID és I/O modulok biztonságos szerszám-cseréhez
 - IO-Link a vezetékes hangtompító gyártásban
 - Munkadarab hordozó azonosítása hátsó légelvezető gyártásakor
 - Hegesztési anyák érzékelése
 - RFID nyomonkövethetőség
 - RFID a motorgyártásban
 - Lökhárító gyártás azonosítással
 - Megoldások festőműhelyeknek
 - Hegesztő és összeszerelő állomások érzékelői
 - Szögjeladók összeszerelő rendszerekhez
 - Tool Identification
 - Pick-to-Light a lökhárító összeszerelő állomáshoz
 - RFID azonosítás befecskendező fúvókákhoz
 - RFID a karosszéria műhelyben
 - IO-Link segíti a differenciálmű gyártást
 
 
 - Vegyipar
 - Energiaipar
 - ÉLELMISZERIPAR
            
                  
- Az RFID nyomkövetés csökkenti az élelmiszerpazarlást a fagylaltgyártásban
 - Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
 - Tészta vastagság szabályozás a hengerlő gépben
 - Élelmiszer tárolók azonosítása
 - Konténer ellenőrzés
 - Szelep pozíció érzékelése
 - Csőkönyökök érzékelése
 - Csokoládé öntőformák azonosítása
 - Sikertörténetek
            
                  
- Gőzfejlesztők felhőalapú karbantartása
 - Érintésmentes forgóforgójeladó a burgonya feldolgozásban
 - UHF RFID az élelmiszer elosztó központban
 - RFID a csokoládé gyártáshoz
 - I/O gyűjtés élelmiszeripari berendezésekhez
 - Terepi I/O rendszer a desztilláló üzemben
 - RFID és autokláv
 - Áttekinthetőség a csokoládégyárban
 - IP67 tápegységek szállítószalagokhoz
 - Azonosítás élelmiszer termékek tárolásánál
 
 
 - Logisztika
            
                  
- UHF RFID alagút szállítószalagokon lévő áruk azonosítására
 - Decentralized Muting of Electro-sensitive Protectice Equipment
 - Gyors címkeazonosítás raktárkapuknál
 - Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
 - Megelőző karbantartás szállítószalagokon
 - Tier 1 – Bumper Identification
 - Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
 - Sikertörténetek
            
                  
- Komissiózás Pick-to-Light rendszerrel
 - Hatékony megoldás a szállítórendszerek digitalizálására
 - Az RFID HF Busz Üzemmód Megkönnyíti A Vetőmagok Tárolását
 - A Pick-by-Light több mint 60%-kal gyorsítja a kézi logisztikai folyamatokat
 - AZ RFID lehetővé teszi az automatizált önkiszolgáló üzletet
 - RFID-alapú nyomkövetés a rakodási hibák minimalizálásához
 
 
 - NEHÉZJÁRMŰIPAR
            
                  
- Permetezőgépek csatlakozó-hálózatának elemei
 - Szögelfordulás-mérés permetezőgépeknél
 - Anyagáramlás-figyelés egy betakarító kombájnon
 - Gém szöghelyzetének meghatározása
 - Tűzoltófülkék megvilágítása
 - Kéttengelyű dőlésmérés egy betakarító kombájnon
 - SIKERTÖRTÉNETEK
            
                  
- RFID megoldás az okostargoncákkal az autógyártásban
 - Pozíciómérés RFID és enkóder segítségével
 - I/O blokkmodulok Szuper Jachton
 - Kopásmentes forgójeladó az úszókotrón
 - I/O a por elnyomásához
 - Szekrény hűtése
 - Gyorsleválasztós csatlakozástechnika
 - Automatizálási megoldások szélsőségesen hideg környezethez
 - Remote I/O darukhoz
 - Ipari nehézfémek emelése
 - Hullámvasút pozíció érzékelése
 - Nehézjármű-ipari megoldások
 - Pontos helymeghatározás
 - Kritikus szögérzékelés
 - Szögérzékelő érzékeli a platform emelését
 
 
 - OLAJ- ÉS GÁZIPAR
 - Csomagolóipar
 - GYÓGYSZERIPAR
 - Félvezetőipar
 
Select Country
Turck worldwide


-turck-image.jpg)