Komissiózás Pick-to-Light rendszerrel
A Skylux belgiumi gyártó vállalat a Turck Pick-to-Light megoldásával jelentősen felgyorsította és hibamentessé tette a komissiózási folyamatait – még ideiglenes munkaerő bevonás mellett is.
A fénykupolák, lapostetős ablakok és télikertek gyártására specializálódott belga Skylux a Code Care integrációs partnerrel együttműködve digitalizálta komissiózási folyamatait a Turck és a Banner Engineering innovatív Pick-to-Light rendszerével. A megoldás kaszkádolható PTL110 indikátorokból, TL50 toronylámpákból és decentralizált, beépített vezérléssel rendelkező TBEN-S-2COM I/O modulokból áll – így jelentősen csökkenti a hibákat és a teljes folyamat időtartamát. A rendszer nemcsak a tapasztalt dolgozók munkáját könnyíti meg, hanem az alkalmi munkatársak is gyorsan betaníthatók.
A belgiumi Stasegemben működő Skylux vállalat fénykupoláiról és lapostetős ablakairól vált ismertté – ma azonban már az „Outdoor Living” szegmens is fontos pillére tevékenységüknek. „Alumínium télikert-rendszereinkkel a természet varázsát visszük be a belső terekbe” – mondja Mattheeuws, majd hozzáfűzi: „Meggyőződésünk, hogy minden területen van lehetőség a fejlődésre – ezért mindig jobb megoldásokra, szolgáltatásokra és termékekre törekszünk, ügyfeleink és munkatársaink javára egyaránt.”
Pick-to-Light megoldás
A Skylux B2B vállalatként kizárólag telepítőpartnereken keresztül értékesíti termékeit, akik felelősek azok végső, hibamentes beépítéséért. Egy-egy megrendelés számos kis alkatrészt tartalmaz: például csavarokat, anyákat, kézikönyveket, zárókupakokat, gumikat, kábeleket és még sok minden mást. Ezeket a rendelés összeállítása során a dolgozók kézzel válogatják össze, a csomag pedig csak átfogó minőségellenőrzés után hagyhatja el a raktárat. „A komissiózás sok időt vett igénybe, és az ellenőrzések során gyakran derült fény hibákra. Ezért döntött úgy a Skylux, hogy beruház egy Pick-to-Light rendszerbe” – meséli Tsjelle Stevens, az integrációs partner, a Code Care alapítója és ügyvezetője.
Indikátorok keresése, teljes megoldás megtalálása
A Code Care és a Skylux számára a Turck Multiprox rendszermérnökei egy teljes körű megoldást dolgoztak ki. Ez nemcsak a TL50-toronylámpákat foglalja magában, hanem a kijelzős, érintőgombos és optikai szenzorral ellátott, kaszkádolható PTL110 Pick-to-Light indikátorokat is, továbbá a beépített ARGEE-logikával rendelkező TBEN-S2-2COM-4DXP intelligens Turck I/O-modulokat. A Code Care gond nélkül összekapcsolta a rendszert a Skylux ERP-megoldásával.
Vége a hosszas termékkeresgélésnek
„Minden azzal indul, hogy a kezelő a táblagépével beolvassa az egyik kék tárolódobozon lévő QR-kódot” – magyarázza Stevens. „Ezután a komissiózási megbízás megjelenik a táblagépén, és elindul a gurulós kocsira helyezett dobozzal a polcok között. Összesen 750 komissiózási pont található a raktárban. A kezelők soronként haladnak. A táblagépen látja a termék képét, amit le kell vennie. Közben zölden világít a PTL110-indikátor azon a tárolón, amiből ki kell vennie az árut. Így a dolgozó vizuális irányítással halad végig a feladaton, felesleges keresgélés nélkül.” Az új rendszerrel a komissiózás ma már gyakorlatilag hibamentes. Ha valaki hibás helyről emel ki egy terméket, az egyik TL50-toronylámpa – összesen 15 található a rendszerben – hangjelzéssel és piros fénnyel figyelmeztet. „Ez az optikai jelzés plusz biztonságot jelent” – hangsúlyozza Stevens.
Komissiózás fele annyi idő alatt – akár kezdő munkatársakkal
Miután a kezelő kivette a kívánt terméket, megnyomja a PTL110 gombot, ezzel lekapcsolja a zöld fényt, és haladhat a következő cikkhez. Így a megrendelést tételről-tételre dolgozza fel. „Míg korábban négyórás betanítás kellett ahhoz, hogy egy alkalmi dolgozó kiismerje magát a raktárban, ma már elég fél óra, és elkezdhet dolgozni.” A PTL110-indikátor beépített numerikus kijelzője pontosan jelzi, hogy hány darabot kell kivenni.
Dinamikus és rugalmas bővíthetőség
Az indikátorok kaszkádolva csatlakoznak egymáshoz, így egyetlen port is elegendő a TBEN-S-2COM modulon ahhoz, hogy akár 64 vagy több PTL-egységet sorba kössünk. A kommunikáció az I/O-modul és a PTL-indikátorok között Modbus RTU-protokoll segítségével történik. „Ez az eszközkombináció egy rendkívül dinamikusan bővíthető és rugalmasan alakítható rendszert eredményez. Ha új komissiózási pontokat kell hozzáadni, vagy az elemzések szerint bizonyos cikkeket érdemesebb egymástól távolabb elhelyezni, ezt könnyedén és gyorsan meg lehet valósítani.”
- Autógyártás
- A lézeres szenzor érzékeli a fényes fémlemezhengereket az akkumulátorgyártásban
- IP67 Hybrid Module Processes Safety Signals
- Motorok állapotmonitorozása
- Felhőalapú szintfigyelés
- Présműhely
- Body Shop
- Festőműhely
- Végszerelés
- Powertrain
- Area Guarding for Robotic Cells
- Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
- Sikertörténetek
- A hidrogéntöltő állomások automatizálása és vezérlése
- Decentralized Safety Technology for Modular Production
- RFID és I/O modulok biztonságos szerszám-cseréhez
- IO-Link a vezetékes hangtompító gyártásban
- Munkadarab hordozó azonosítása hátsó légelvezető gyártásakor
- Hegesztési anyák érzékelése
- RFID nyomonkövethetőség
- RFID a motorgyártásban
- Lökhárító gyártás azonosítással
- Megoldások festőműhelyeknek
- Hegesztő és összeszerelő állomások érzékelői
- Szögjeladók összeszerelő rendszerekhez
- Tool Identification
- Pick-to-Light a lökhárító összeszerelő állomáshoz
- RFID azonosítás befecskendező fúvókákhoz
- RFID a karosszéria műhelyben
- IO-Link segíti a differenciálmű gyártást
- Vegyipar
- Energiaipar
- ÉLELMISZERIPAR
- Az RFID nyomkövetés csökkenti az élelmiszerpazarlást a fagylaltgyártásban
- Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
- Tészta vastagság szabályozás a hengerlő gépben
- Élelmiszer tárolók azonosítása
- Konténer ellenőrzés
- Szelep pozíció érzékelése
- Csőkönyökök érzékelése
- Csokoládé öntőformák azonosítása
- Sikertörténetek
- Gőzfejlesztők felhőalapú karbantartása
- Érintésmentes forgóforgójeladó a burgonya feldolgozásban
- UHF RFID az élelmiszer elosztó központban
- RFID a csokoládé gyártáshoz
- I/O gyűjtés élelmiszeripari berendezésekhez
- Terepi I/O rendszer a desztilláló üzemben
- RFID és autokláv
- Áttekinthetőség a csokoládégyárban
- IP67 tápegységek szállítószalagokhoz
- Azonosítás élelmiszer termékek tárolásánál
- Logisztika
- UHF RFID alagút szállítószalagokon lévő áruk azonosítására
- Decentralized Muting of Electro-sensitive Protectice Equipment
- Gyors címkeazonosítás raktárkapuknál
- Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
- Megelőző karbantartás szállítószalagokon
- Tier 1 – Bumper Identification
- Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
- Sikertörténetek
- NEHÉZJÁRMŰIPAR
- Permetezőgépek csatlakozó-hálózatának elemei
- Szögelfordulás-mérés permetezőgépeknél
- Anyagáramlás-figyelés egy betakarító kombájnon
- Gém szöghelyzetének meghatározása
- Tűzoltófülkék megvilágítása
- Kéttengelyű dőlésmérés egy betakarító kombájnon
- SIKERTÖRTÉNETEK
- RFID megoldás az okostargoncákkal az autógyártásban
- Pozíciómérés RFID és enkóder segítségével
- I/O blokkmodulok Szuper Jachton
- Kopásmentes forgójeladó az úszókotrón
- I/O a por elnyomásához
- Szekrény hűtése
- Gyorsleválasztós csatlakozástechnika
- Automatizálási megoldások szélsőségesen hideg környezethez
- Remote I/O darukhoz
- Ipari nehézfémek emelése
- Hullámvasút pozíció érzékelése
- Nehézjármű-ipari megoldások
- Pontos helymeghatározás
- Kritikus szögérzékelés
- Szögérzékelő érzékeli a platform emelését
- OLAJ- ÉS GÁZIPAR
- Csomagolóipar
- GYÓGYSZERIPAR
- Félvezetőipar
Select Country
Turck worldwide