Sajtó
Üdvözöljük a Turck sajtónak szóló területén
Sajtó területünkön szeretnék Önnek minden olyan anyagot átnyújtani, ami a mindennapi munkájában segítségére lehet. A termék bejelentésekről és vállalati hírekről megjelent aktuális sajtóközleményeken túlmenően a képgalériában képeket kínálunk a vállalat vezetésről, és a vállalati logóról. Ezeket a fotókat díjmentesen felhasználhatja lapjukban. A képek 300 dpi felbontásban állnak rendelkezésre a letöltéshez. Ha nagyobb felbontásra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.
Bármikor elérhet minket: presse@turck.com
A termék bejelentésekről és vállalati hírekről megjelent aktuális sajtóközleményeken túlmenően a képgalériában logókat is talál. Ezeket a fotókat szabadon felhasználhatja a lapjukban. Ha ezen túlmenően szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, kattintson a Sajtókapcsolat fülre, ahol meg fogja találni a megfelelő személyt a kapcsolat felvételhez.
03.11.2022
Flow Sensor with Plain Text Display
14/22 –Alphanumeric display of the FS101 sensors combines operation and commissioning of Turck's FS+ fluid sensor family
13.10.2021
Linux alapú állapotfigyelési platform
A Turck IM18-CCM50 DIN-sínes kompakt felügyeleti rendszere gyűjti, feldolgozza és továbbítja az állapotadatokat az IIoT-be, továbbá az adott OEM specifikus igényei alapján egyedileg konfigurálható
13.10.2021
Teljes körű M12-es tápellátás-portfólió
A Turck bővíti az integrált decentralizált tápellátási megoldások körét - a kábelektől kezdve az RFID-modulokon át egészen az I/O-modulokig
23.07.2021
IO-Link portfolió decentralizált automatizáláshoz
A Turck M12-tápellátással rendelkező 8 portos masterrel, járulékos tápellátással felszerelt I/O-hubokkal és egy rendkívül kompakt, IP20-as kivitelű 4 portos masterrel bővítette kínálatát
23.07.2021
IO-Link eszközök egyszerűbb kezelése
A Turck IO-Link masterek webszerverről frissíthetők, ami egyszerűsíti a paraméterezés, üzembe helyezés és karbantartás folyamatát
20.05.2021
RFID-olvasó/író fej 1/21-es robbanásveszélyes zónákba
A Turck bemutatja a világ egyetlen Ex-m védelemmel rendelkező HF olvasó/író fejét, mely érintkezésmentes azonosításra szolgál robbanásveszélyes területeken.
20.04.2021
RADAR SZENZOROK IO-LINK KOMMUNIKÁCIÓVAL SZINTMÉRÉSRE
A Turck új LRS510 szenzorcsaládja széleskörű elemzési funkciókkal rendelkezik kihívást jelentő szintméréseknél tartályok és silók esetében
16.04.2021
Gyors enkóderek COM3 IO-Link interfésszel
A Turck új enkóderei intelligens adatokkal és 230,4 kbit/s átviteli sebességgel támogatják az IIoT megoldásokat
04.08.2020
IP67-es PLC közvetlen felhő csatlakozással és multiprotokoll Ethernettel
10/20 –Köszönhetően az integrált edge gateway-nek a robusztus, IP67-es védelmű TBEN-L PLC közvetlenül csatlakoztatható a Turck felhő -platformjához az egyszerű gépvezérlés és karbantartás érdekében
Robust Pressure Transmitters with IO-Link
09/20 –Turck is expanding its PT1000/2000 pressure sensor range with device variants featuring IO-Link and two programmable switching outputs
04.08.2020
Biztonsági induktív szenzorok OSSD kimenetekkel
08/20A Turck induktív szenzorai kopásmentes pozíció és hatótávolság meghatározására alkalmasak biztonsági alkalmazásokban.
04.08.2020
Állapotmonitorozás vezérlőszekrényekben OEM gyártók részére
07/2007/20 – Az IM18-CCM környezeti paramétereket szolgáltat Ethernet-en keresztül a központi IioT rendszereknek állapotmonitorozási feladatokra
11.11.2020
ÚJ! Starter Kit az IO-Link megismeréséhez
A Turck IO-Link mastert, szenzorokat és visszajelző lámpát is tartalmazó bőröndjével a felhasználóink felfedezhetik az új kommunikációs szabvány, az IO-Link nyújtotta előnyöket.
26.03.2020
Ethernet-es kommunikáció robbanásveszélyes térben
01/20 –A Turck excom családjának GEN-3G típusú gateway-e zóna0-s térből, nagy sebességgel gyűjti és továbbítja a jeleket a vezérlő felé.
05.12.2019
Kompakt áramlásérzékelő IO-Link kompatibilitással
22/19 –A Turck bemutatja robusztus FS+ érzékelőjét áramlás- és hőmérsékletmonitorozás céljára.
13.11.2019
Ethernet gateway az excom remote I/O részére
18/19 –A Turck excom családjának új gateway-e további remote I/O megoldásokat nyújt a Profinet, Ethernet/IP és Modbus TCP protokollok használatával.
25.11.2019
Kibővült interfésztechnikai család nem gyújtószikramentes jelekhez
11/19 –A nagy csatornasűrűség, beruházási biztonság és a SIL2-es besorolású áramkörökben való alkalmazhatóság jellemzik az új IM12-es családot.
PS+ nyomásérzékelők kapacitív érintőfelülettel
10/19 –A Turck robusztus PS+ családja a folyamatindikátor érzékelők technológiájának teljesen megújult generációját képviseli.
19.03.2019
I/O megoldások Profinet S2 rendszer-redundanciával
09/19 –A Turck támogatja a Profinet alapú folyamatautomatizálást a világ első IP67-es I/O moduljával amely Profinet S2 rendszer-redundanciával rendelkezik
04.12.2018
Manufacture IT Hungary 2018 konferencia
Idén is megrendezésre került a Manufacture IT Hungary 2018 konferencia
07.11.2018
Vezetéknélküli felhő-gateway-ek (átjáró) UMTS-el és Wi-Fi-vel
22/18 –A Turck TCG20-as sorozata univerzális IoT vezetéknélküli átjáró, speciálisan az ipari automatizálás számára kifejlesztve
07.11.2018
UHF olvasó-állomás Ipar 4.0 számára
21/18 –Külső antennák közvetlen bekötési lehetősége növeli az író/olvasó fejek hatékonyságát és egyszerűsíti a kapus alkalmazások megvalósíthatóságát multiplex üzemeltetés során
07.11.2018
Codesys 3 HMI/PLC modernizálás és Ipar 4.0 számára
20/18 –A TX700 HMI a beépített interfészekkel - Modbus RTU-tól a OPC-UA-ig - a korszerű automatizálási rendszerek alkotóeleme
07.11.2018
Hubok és RFID olvasók IO-Link interfésszel
19/18 –A Turck bemutatja a robusztus Class B I/O hubokkal és HF író/olvasóival kibővített IO-Link-es portfólióját.
07.11.2018
Lineáris útadók 200g ütésállósággal
18/18 –A Turck továbbfejlesztett LI sorozatú lineáris útadói 5kHz-es frekvenciával mérnek 2 m hosszúságig
07.11.2018
Kibővűlt ultrahangos érzékelő portfólió
17/18 –A Turck kibővítette RU ultrahangos érzékelő családját 10 új típussal M8 és M12 házban
18.10.2018
UHF-kéziolvasó okostelefonokhoz
11/18 –A Turck kibővítette RFID termékportfólióját az okostelefonhoz kapcsolható PD20 UHF kéziolvasóval.
30.05.2018
Új értékesítési vállalat Dél-Afrikában
10/18 –A Turck és a Banner Engineering közösen veszi át a korábbi értékesítési partnereket Dél-Afrikában, a RET Automation Controls-t
30.05.2018
Frekvencia jelátalakító/impulzusszámláló
09/18 –Elérhető a Turck új, globális EX tanusítvánnyal rendelkező IMX12-FI interfésze
30.05.2018
Passzív jelgyűjtés M8 kialakítással
08/18 –A Turck frissítette passzív jelgyűjtőit M8 csatlakozós kialakítással
30.05.2018
Eplan adatok a Turck terepibusz technológiájához
07/18 –A Turck Eplan adatokat tett közzé a legfontosabb terepibusz és interfész-technológiai termékeihez
30.05.2018
Ipar Napjai 2018
A 2018-as Ipar Napjai kiállítás május 15-18. között került megrendezésre a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
10.04.2018
A Turck és Banner közös válalatot alapított Malajziában
05/18 –A Turck Banner Malaysia Sdn Bhd március 15.-én ünnepelte a Petaling Jaya üzlethelyiségeinek megnyitását
10.04.2018
Felhő alapú megoldás ipari alkalmazásokhoz
04/18 –A Turck Cloud Solutions előre konfigurált adatelemzést használ ipari feladatokhoz, adatbiztonsághoz és egyszerű vizuális kezeléshez
10.04.2018
A Beep egyszerűsíti a kommunikációt I/O modulok között
03/18 –A Turck Beep koncepciója Etherneten kapcsol össze akár 33 I/O modult mindössze egy IP címmel Profineten, Ethernet/IP-n és Modbus TPC hálózatokon
23.01.2018
A Turck átveszi az Industry Cloud szoftverét a Beck IPC-től
01/18 –Another building block in the Industry 4.0 portfolio: Technology buyout provides the platform for industrial cloud services of Turck
19.10.2017
A Turck átveszi az RFID kulcsrakész megoldások szállítóját, a Vilant Systems-t
21/17 –Az automatizálási szakemberek portfóliót bővítenek , hogy felerősítsék a szoftverek, rendszerek, szolgáltatások üzletágát.
19.10.2017
A Turck Chartwell most Turck Canada Inc.
19/17 –A Turck a fennmaradó 50%-os részesedését megszerzi a Turck Chartwell Canada Inc.-ben
19.10.2017
IP67 I/O modul soros interfészekhez
18/17 –A TBEN-S-2COM RS232, RS485 és Modbus RTU eszközöket kapcsol Ethernet hálózatokhoz közvetlenül a gyártérben a Turck multiprotokoll sztenderdjének köszönhetően.
19.10.2017
Az Ethernet-illesztő gyártósorokat kapcsol össze a gyártótérben
17/17 –A Turck új IP67 illesztő blokkmodulja lehetővé teszi két Ethernet hálózat közvetlen adatcseréjét már a gép csatlakozási pontjain
19.10.2017
Lineáris útmérők hidraulikus munkahengerekben a nehézjárműipar számára
13/17 –A Turck LTE útadója a hidraulikus munkahengerek lökethosszát méri és főleg nehézjárműipari berendezésekben használják.
27.03.2017
Miniatűr szögérzékelő a nehézjárműipar számára
10/1710/17 – A kontaktusmentes, induktív rezgőelemes működési elvnek köszönhetően a kompakt RI360-QR20 érzékelő kopásmentes, és tökéletesen zárt eszköz.
Megbízható állapot-monitorozás a gyártásautomatizálásban
09/17 –A Turck IM12-CCM műszerszekrény felügyeleti rendszer folyamatosan figyelemmel kíséri a megfelelő környezeti változókat a vezérlőszekrényeken és a védőburkolatokon belül.
29.03.2017
Érzékelő és RFID Tag egyben
08/17 –A Turck HF-RFID/érzékelő tagje rögzíti és eltárolja a mért értékeket, mint hőmérséklet, nyomás, amik kontaktus nélkül kiolvashatók.
29.03.2017
Hibrid biztonsági I/O modul EtherNet/IP-hez és CIP Safety-hez
07/17 –A TBIP hibrid modul teljessé teszi a Turck biztonsági megoldásainak portfólióját
29.03.2017
Érzékelők biztonsági megoldásokhoz SIL3/PL e-ig
04/17 –A Turck biztonsági közelítés kapcsolói már használhatók akár magas védettséget igénylő alkalmazásokhoz is redundanciával, akár SIL 3 és PL e minősítéssel.
29.03.2017
Rozsdamentes acél forgójeladók IO-Linkkel
02/17 –A Turck kiegészíti érintkezésmentes forgójeladó sorozatát az EQR24 rozsdamentes acél IO-Link változattal
09.06.2017
Lézeres érzékelő az időállósság jegyében
18/16 –Az LTF családhoz tartozó lézeres mérőszenzorok segítségével érzékelhetünk céltárgyakat függetlenül azok színétől, anyagától és fényességétől akár 12m-es távolságig, síkban, vagy akár szögben is.
09.06.2017
RFID Block Module with Integrated Middleware
14/16 – Turck presents RFID Device Control Center with integrated data processing for simple data control in Industry 4.0 applications15.03.2016
HMI with Codesys 3 PLC and Visualization
12/16 – Turck's new TX500 HMI series offers control, operation and visualization in a single device15.03.2016
Efficient Condition Monitoring for Cabinets and Protective Housings
11/16 –Turck's latest IMX12-CCM cabinet condition monitor continuously monitors the relevant ambient variables.
15.03.2016
Ultrasonic Sensors in Rectangular Angle Head Design
10/16 – Rectangular sensor variants for room monitoring, sensors for large ranges and angle head sensors for mounting in restricted space complete Turck's range of ultrasonic sensors15.03.2016
IO-Link Ultrasonic Sensors for the Ex Area
09/16 – RUU/3GD ultrasonic sensors reliably detect fill levels in Zones 2 and 2215.03.2016
PLC Functionality for Multiprotocol I/O Modules
08/16 –Turck's Ethernet block I/Os can be turned into compact PLCs using the browser-based ARGEE programming software
15.03.2016
Block I/O Module for Serial Interfaces
07/16 – Turck is adding a 2COM module for RS232 or RS485 to its ultra compact TBEN-S block I/O series15.03.2016
Pressure Transmitters for Any Application
06/16 – Turck's extended portfolio of pressure transmitters, the PT series, covers demanding applications in the machine building sector, in explosion hazardous areas, in maritime applications and in drinking water applications15.03.2016
Factor 1 Sensors with Maximum Switching Distances and IO-Link
05/16 – Turck is offering new uprox3 sensors in M30 and rectangular designs with the world's largest switching distances of 20 and 50 mm and with factor 1 – IO-Link makes the devices even more versatile15.03.2016
Rugged Safety Light Screens without Blind Zone
04/16 – Turck introduces simple, rugged Banner Engineering safety light screen with enhanced performance features15.03.2016
Long-Range Fiber Amplifier
03/16 – New DF-G3 allows sensing up to 3,600 mm with both discrete and analog output options15.03.2016
RFID I/O Compact Module for Ethercat
02/16 – Turck is now offering a robust IP67 module of the BL compact series for its BL ident RFID system, which enables the connection of Ethercat master systems20.11.2014
Groundbreaking ceremony for new sales and marketing headquarters
23/14 – Turck gives the go-ahead for prestigious new building in Mülheim an der Ruhr20.10.2015
Turck Breaks the 500 Million Euro Mark
26/15 – Mülheim automation specialist expects considerable increase in turnover20.10.2015
Turck Cooperates with Bihl+Wiedemann
25/15 Intensive collaboration between both companies enables Turck to create a portfolio of safety I/O in a short time20.10.2015
Auerböck Managing Director in Austria
24/15 – Turck's previous sales manager Stephan Auerböck is taking over the management of Turck GmbH in Austria20.10.2015
Hybrid Module for Standard and Safety I/Os
23/15 – Turck's hybrid Profinet/Profisafe module with IP67 protection can be adapted flexibly to the signal requirement of any machine20.10.2015
AIDA Block I/O Modules
22/15 – Turck is adding modules with AIDA connection technology for the automotive industry to its TBEN multiprotocol series20.10.2015
First Contactless IO-Link Encoder
21/15 – QR24-IOL simplifies mounting with free zero point selection20.10.2015
IO-Link-Capable uprox3 Sensors
20/15 – IO-Link makes Turck's uprox3 inductive proximity switch into a universal switch – including identification20.10.2015
IMX Interface Series with Worldwide Approval
17/15 – Turck's IMX12 interface series now has North American UL approval20.10.2015
Smart Labels Extend RFID Offering
16/15 – Turck customers can now have their smart labels customized20.10.2015
Hexagon Nut Simplifies Connector Handling
15/15 – Turck has optimized its TXL and TEL connectivity series with coupling nuts for easy tightening by hand or with an open-end wrench20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM Tool updates application software and configuration files of all Turck solutions08.06.2015
Efficient Control Cabinet Monitoring
12/15 – Turck's latest IMX12-CCM cabinet condition monitor continuously monitors the relevant ambient variables inside control cabinets30.04.2015
Werner Turck Dies
11/15 – The co-founder of the Turck Group has died unexpectedly at the age of 8217.04.2015
Next Generation IMX Interface Devices
10/15 – Turck's new IMX12 series offers high signal density, speed, accuracy and flexibility11.03.2015
Factor 1 Sensors of the Third Generation
09/15 – Turck's new uprox3 series offers the most compact designs up to 4 mm in diameter and the largest switching distances for all metals11.03.2015
Compact RFID Read/Write Head
08/15 – Turck's new TB-Q08 HF read/write head is particularly suitable for use in restricted mounting conditions11.03.2015
I/O Hub with 16 Universal Inputs/Outputs
07/15 – Turck's I/O hub brings 16 incoming or outgoing digital signals to the controller via IO-Link11.03.2015
Programmable Ethernet Gateways in IP20 and IP67
06/15 – Codesys 3 programmable multiprotocol gateways from Turck offer a smart interface to Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP11.03.2015
Contactless QR24 Encoder Speaks CANopen
05/15 – Turck's QR24 inductive encoder series is now also available with a CANopen interface for mobile machines and industrial applications11.03.2015
Robust Miniature Sensors
04/15 – Turck offers inductive miniature sensors with a permanently visible status LED in the active face11.03.2015
Expandable Compact Safety Controller
03/15 – XS26-2 features Boolean logic for programming flexibility in a wide range of applications09.12.2014
Werner Turck Receives Federal Cross of Merit
24/14 – Co-founder of the Turck group was awarded for entrepreneurial commitment and decades of volunteering in the local area21.10.2014
Turck on Course for Growth
22/14 – German automation specialist will increase this year's group turnover to around 470 million euros21.10.2014
Turck Acquires Sales Partner in Canada
21/14 – Automation specialist aims to expand leading position in North America with its newest subsidiary21.10.2014
Ultra-Compact Block I/O for Analog Signals
20/14 – Turck has added devices with universal analog in- and outputs to its TBEN-S series of Multiprotocol block I/O21.10.2014
Capacitive Sensors with Single-Click Teach
19/14 – Turck's BCT sensors offer maximum user friendliness with teach buttons and LED back end21.10.2014
Encoder with User-Definable Pulse Counting
18/14 – New incremental version of Turck's contactless QR24 encoder can be set to individual requirements by software or teach adapter21.10.2014
Inductive Compact Sensors in Short Designs
17/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
New Resistance and Sensor Modules for excom
16/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
Ship Approval for excom I/O System
15/14 – The new “marine ship approved” rack makes the complete excom system suitable for use on board ships21.10.2014
Connection Technology for the Food Industry
14/14 – 14/14 – Turck offers cables and connectors for hygienic and standard applications in the food industry21.10.2014
Straight Male Connectors with LED
13/14 – Turck is the first manufacturer to offer straight male connectors with three LEDs28.04.2014
QR24 Contactless Encoders in Stainless Steel
08/14 – Turck is now offering the QR24 inductive encoder as part of larger projects as a stainless steel type07.04.2014
German Chancellor visits Turck at Hannover Messe
07/14 – German Chancellor Dr. Angela Merkel and the Dutch Prime Minister Mark Rutte inform themselves on the Hannover Messe about Turck03.04.2014
Ultra-compact Multiprotocol I/O Modules
20/14 –The 32 mm slim TBEN-S modules from Turck can be operated automatically in Profinet, Modbus TCP or EtherNet/IP thanks to the multiprotocol communication
18.03.2014
Flexible Safety Controller
05/14 – The SC26-2 safety controllers provide easy to use PLC-level capability and control18.03.2014
IO-Link Master Modules
04/14 – New master modules extend Turck's BL20 and BL67 I/O systems with IO-Link functionality for a large number of fieldbus and Ethernet protocols18.03.2014
Ethernet Multiprotocol I/O Modules with Web Server
03/14 – Turck's FEN20 provides operating elements and other transducers with Ethernet-capability
18.03.2014
Inductive Couplers
02/14 – Turck's new NIC series transfers data and up to 12 Watts of power without contact28.10.2013
Variable High Performance Ultrasonic Sensors
17/13 – Turck is presenting a new ultrasonic sensor series with short blind zones, large measuring ranges and a wide range of parameter options28.10.2013
Communication-Enabled Temperature Sensors
15/13 – At this year's SPS IPC Drives fair, Turck is presenting highly compact temperature transmitters with an IO-Link interface28.10.2013
Flexibly Positioned Flow Sensors
14/13 – The new mounting concept separates the process connection from the sensor unit, thus simplifying aligned fitting
11.10.2013
Compact UHF RFID Read/Write Head
09/13 – Turck's Q120 read/write head is designed for UHF applications with restricted mounting space
02.10.2012
IP67 Power Supply Units for Direct Mounting in the Field
03/13 – Turck's robust 24 V switched mode power supply units for field mounting reduce cabling28.09.2011
24V-switching power supply for industrial use
17/11 – Turck's robust 24 V switched mode power supply units for field mounting reduce cabling02.03.2011
Encoders complete portfolio
02/11 – Turck expands its range of sensors with encoders in different types and designs21.05.2019
Optikai érzékelők miniatűr házban
12/19 –A Turck bemutatja a VS8-as családot szűk beépítési helyekre
15.03.2016
Robust LED Strip Lights
13/16 – With the Banner Engineering WLS 27 series Turck offers durable lighting solutions for extreme environments20.10.2015
Robust Laser Sensor with IO-Link
19/15 – Versatile laser sensor reliably detects 1 mm distance changes on difficult black or shiny targets11.03.2015
LED Indicator Lights with a Larger Illuminated Surface
02/15 – Turck's TL70 and K90 LED indicators provide machine indication for large-scale applications11.03.2015
Multifunkcionális képelemző szenzor
01/15 –Az új iVu Plus Gen2 család a sebesség vs. minőség érdekében változtatható felbontási opciókat tartalmaz
21.10.2014
Compact LED Tower Light
12/14 – TL50C LED tower lights offer uniform brightness in compact housing21.10.2014
Dual Color LED Strip Lights
11/14 – The WLS28-2 with two LED colors enhances lighting flexibility in industrial applicationsNincs találat
Select Country
Turck worldwide