![](/static/img/Turck1818_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1818_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Szilárdabb, gyorsabb, újabb: a Turck kiterjesztett LI szenzorai a lineáris méréstechnika határait feszegetik
Lineáris útadók 200g ütésállósággal
18/18 – A Turck továbbfejlesztett LI sorozatú lineáris útadói 5kHz-es frekvenciával mérnek 2 m hosszúságig
Mülheim, 2018. November 7.A Turck frissítette kontaktusmentes LI Q25 pozicionáló rendszerét és új típusokkal bővítette azt. Az induktív mérési elv megnövelt ütésállóságot és mintavételezést biztosít az alternatív mérési rendszerekhez képest. A mérési hossz akár 2m-es is lehet és a magnetostrikciós lineáris útmérőkkel szemben a mérési távolság növelésével nem csökken a felbontás.
A kibővített sorozat IP67-es konstrukciója biztosítja a nedvesség és por elleni védelmet.Továbbá ezek az eszközök megbízható kimenetet produkálnak akár 200g erősségű rezgés és ütés hatására. Az 5kHz-es mintavételezési frekvencia minimálisra redukálja a mérési hibát – ez eddig elképzelhetetlen volt mostoha alkalmazásokban. A pontosság tobábbi növelését értük e 16 bites D/A átalakító alkalmazásával.
Az LI útadók mágneses térállóságuknak köszönhetően ideális eszközök zárthurkú vezérlési funkciókra a fémfeldolgozó iparban, ahol a fém eselék nem ragad rá a működtető elemre, ezáltal nem kell linearitási hibával számolni. Kiemelt ütésállóságuknak köszönhetően kíválóan használhatóak pozicionáló mérőeszközökként préseknél, lyukasztó gépeknél, fafeldolgozó iparban, vagy fröccsöntő gépeknél.
Az LI lineáris útadók kimenete kettős: 0....10V és 4.....20mA. Ez lehetővé teszi diagnosztikai eszközök használatát valamint lehetőséget kínál arra, hogy csökkenteni lehessen a raktári tételek mennyiségét. A Turck kínálatában szerepelnek a 100mm ...... 2000mm mérési tartományú lineáris útmérők.
A Turck frissítette kontaktusmentes LI Q25 pozicionáló rendszerét és új típusokkal bővítette azt. Az induktív mérési elv megnövelt ütésállóságot és mintavételezést biztosít az alternatív mérési rendszerekhez képest. A mérési hossz akár 2 m-es is lehet és a magnetostrikciós lineáris útmérőkkel szemben a mérési távolság növelésével nem csökken a felbontás.
A kibővített sorozat IP67-es konstrukciója biztosítja a nedvesség és por elleni védelmet. Továbbá ezek az eszközök megbízható kimenetet produkálnak akár 200g erősségű rezgés és ütés hatására. Az 5kHz-es mintavételezési frekvencia minimálisra redukálja a mérési hibát – ez eddig elképzelhetetlen volt mostoha alkalmazásokban. A pontosság tobábbi növelését értük el16 bites D/A átalakító alkalmazásával.
Az LI útadók mágneses térállóságuknak köszönhetően ideális eszközök zárthurkú vezérlési funkciókra a fémfeldolgozó iparban, ahol a fém eselék nem ragad rá a működtető elemre, ezáltal nem kell linearitási hibával számolni. Kiemelt ütésállóságuknak köszönhetően kíválóan használhatóak pozicionáló mérőeszközökként préseknél, lyukasztó gépeknél, fafeldolgozó iparban vagy fröccsöntő gépeknél.
Az LI lineáris útadók kimenete kettős: 0....10V és 4.....20mA. Ez lehetővé teszi diagnosztikai eszközök használatát valamint lehetőséget kínál arra, hogy csökkenteni lehessen a raktári tételek mennyiségét. A Turck kínálatában szerepelnek a 100mm ...... 2000mm mérési tartományú lineáris útmérők.
További információ
További információ
Select Country
Turck worldwide