Előnyök
![Felhő piktogramja egy védőpajzsban](/static/img/Usp-4_security_280x160.jpg)
Adatok előfeldolgozása a biztonságos felhőalapú alkalmazásokhoz
A Codesys programban nemcsak a vezérlési feladatait tudja elvégezni, hanem az adatok előfeldolgozását és szűrését is. Ez hatékonyan redukálja a felhőbe érkező adatfolyamot, ami a sávszélességre gyakorolt pozitív hatások mellett biztonsági előnyt is kínál. Az érzékeny adatok OT hálózaton tartása csökkenti a hackelés és az adatlopás kockázatát.
Világszerte használható és rugalmas a multiprotokoll vezérlőprogramokban
A Codesysnek köszönhetően a globális használatra szánt PLC programok multiprotokoll vezérlőkkel és I/O modulokkal fejleszthetők. Használjon vezérlőprogramokat különböző rendszereken, a használt Ethernet protokolltól függetlenül.
![Piktogram a földgömből ellenőrzéssel](/static/img/Usp-3_weltweit_280x160.jpg)
![Alt tag: Piktogram két ellentétes nyíllal egy téglalapban](/static/img/Usp-2_280x160.jpg)
A Codesys vezérli a hálózati csatolókat
Minden bizonnyal igazolható az ipari automatizálás számos protokollja és hálózati típusa, amelyek mindegyikének megvannak a maga erősségei. A CAN-t például gyakran használják a legalacsonyabb automatizálási szinten, a fenti szintet PROFINET-tel és hasonló protokollokkal kötik össze. Az OT és IT közötti kommunikáció egyre inkább OPC UA-n keresztül valósul meg. A Codesys segítségével ezek a protokollok és szintek egyetlen vezérlőprogramban leképezhetők. Erre a célra az IP67 PLC TBEN-L-PLC működtethető master-ként az egyik hálózatban és slave-ként egy másik hálózatban, azonos vagy akár másik Ethernet protokollal.
Költségsemleges vezérlő szoftver licencköltségek nélkül
Az alternatív PLC programozási környezetektől eltérően a Codesys a hardver komponenshez kapcsolódóan rendelkezik licencköltségekkel. Ez azt jelenti, hogy a programozó szoftver további frissítései vagy telepítései nem jelentenek további költségeket.
![Piktogram egy nyitott kezében bankjegyek](/static/img/USP-5_280x160.jpg)
![A hálózati struktúrát tartó nyitott kéz piktogramja](/static/img/Usp-1_280x160.jpg)
Target vagy Web Visu: Vezérlés és megjelenítés egy platformon
A Codesys vizualizációs szolgáltatással programozhat megjelenítéseket és felhasználói felületeket különböző eszközökre. Ezek megjeleníthetők a HMI vezérlőin, például a Turck TX700-on és TX500-on, vagy webböngészőben webes megjelenítésként. A vezérlő alkalmazás és a megjelenítés ugyanazon eszközben történő programozása kiküszöböli a bonyolult interfész programozást.
A szoftver biztosít egy Codesys illesztőprogramot a Codesys vezérlőkhöz való csatlakoztatáshoz. Ezenkívül a TX Visu Pro képes párhuzamosan kommunikálni akár nyolc azonos vagy különböző vezérlővel. Többek között a következő vezérlőgyártók HMI protokolljai támogatottak:
- Siemens
- Phoenix Contact
- Allen-Bradley
- Beckhoff
Codesys (V2, V3):
- Mitsubishi
- Omron
- Modbus (TCP, RTU)
- CANopen
- OPC UA (Server, Client)
- MQTT
Az olyan speciális funkciók, mint a gesztusvezérlés, az ütemező, a Java szkriptek, az IP-kamerák, az e-mailek vagy az ellenőrzési nyomvonalak gyorsan és intuitív módon hozhatók létre.
A TX VisuPro licencmentes és ingyenesen letölthető a Turck webhelyéről. Az integrált szimulációs módnak köszönhetően a vizualizáció készítése és tesztelése a rendelkezésre álló hardver nélkül is lehetséges.
Select Country
Turck worldwide