SZÁLLÍTÓ PALETTÁK ÉRINTKEZÉSMENTES AZONOSÍTÁSA
A szállító palettákra, vagy munkadarab hordozókra szerelt érzékelők jelét könnyedén lehet csatlakoztatni a hozzátartozó feldolgozó állomáshoz a Turck induktív csatolói segítségével. A csatolók érintkezés nélkül visznek át adatot és energiát. A dinamikus párosítás még azt is lehetővé teszi, hogy a primer részhez több szekunder részt is csatoljanak. Sőt, a Turck I/O hub-al történő kombinálással úgy lehet beazonosítani a munkadarab hordozót, hogy nincs szükség további RFID telepítésére. Az IO-Link 16 I/O jele átvihető az induktív csatoló segítségével .
MIÉRT HASZNOS AZ ÖN SZÁMÁRA?
- A NIC induktív csatoló érintkezésmentes, és ily módon kopásmentes energia- és adatátvitelt tesz lehetővé a munkadarab hordozón (WC) lévő érzékelő/aktuátor felé
- A szóban forgó palettát egyedileg lehet azonosítani a WC-n lévő I/O hub-on keresztül, bármilyen további beavatkozás nélkül
- A csatoló 12 W-os kimenetet képes átvinni egy maximum 7 mm-es levegő csatolóközegen keresztül
Further Information
Ebben a fejezetben
- Autógyártás
- A lézeres szenzor érzékeli a fényes fémlemezhengereket az akkumulátorgyártásban
- IP67 Hybrid Module Processes Safety Signals
- Motorok állapotmonitorozása
- Felhőalapú szintfigyelés
- Présműhely
- Body Shop
- Festőműhely
- Végszerelés
- Powertrain
- Area Guarding for Robotic Cells
- Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
- Sikertörténetek
- A hidrogéntöltő állomások automatizálása és vezérlése
- Decentralized Safety Technology for Modular Production
- RFID és I/O modulok biztonságos szerszám-cseréhez
- IO-Link a vezetékes hangtompító gyártásban
- Munkadarab hordozó azonosítása hátsó légelvezető gyártásakor
- Hegesztési anyák érzékelése
- RFID nyomonkövethetőség
- RFID a motorgyártásban
- Lökhárító gyártás azonosítással
- Megoldások festőműhelyeknek
- Hegesztő és összeszerelő állomások érzékelői
- Szögjeladók összeszerelő rendszerekhez
- Tool Identification
- Pick-to-Light a lökhárító összeszerelő állomáshoz
- RFID azonosítás befecskendező fúvókákhoz
- RFID a karosszéria műhelyben
- IO-Link segíti a differenciálmű gyártást
- Vegyipar
- Energiaipar
- ÉLELMISZERIPAR
- Az RFID nyomkövetés csökkenti az élelmiszerpazarlást a fagylaltgyártásban
- Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
- Tészta vastagság szabályozás a hengerlő gépben
- Élelmiszer tárolók azonosítása
- Konténer ellenőrzés
- Szelep pozíció érzékelése
- Csőkönyökök érzékelése
- Csokoládé öntőformák azonosítása
- Sikertörténetek
- Gőzfejlesztők felhőalapú karbantartása
- Érintésmentes forgóforgójeladó a burgonya feldolgozásban
- UHF RFID az élelmiszer elosztó központban
- RFID a csokoládé gyártáshoz
- I/O gyűjtés élelmiszeripari berendezésekhez
- Terepi I/O rendszer a desztilláló üzemben
- RFID és autokláv
- Áttekinthetőség a csokoládégyárban
- IP67 tápegységek szállítószalagokhoz
- Azonosítás élelmiszer termékek tárolásánál
- Logisztika
- UHF RFID alagút szállítószalagokon lévő áruk azonosítására
- Decentralized Muting of Electro-sensitive Protectice Equipment
- Gyors címkeazonosítás raktárkapuknál
- Termékcikk szintű felismerés UHF RFID-val
- Megelőző karbantartás szállítószalagokon
- Tier 1 – Bumper Identification
- Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
- Sikertörténetek
- NEHÉZJÁRMŰIPAR
- Permetezőgépek csatlakozó-hálózatának elemei
- Szögelfordulás-mérés permetezőgépeknél
- Anyagáramlás-figyelés egy betakarító kombájnon
- Gém szöghelyzetének meghatározása
- Tűzoltófülkék megvilágítása
- Kéttengelyű dőlésmérés egy betakarító kombájnon
- SIKERTÖRTÉNETEK
- RFID megoldás az okostargoncákkal az autógyártásban
- Pozíciómérés RFID és enkóder segítségével
- I/O blokkmodulok Szuper Jachton
- Kopásmentes forgójeladó az úszókotrón
- I/O a por elnyomásához
- Szekrény hűtése
- Gyorsleválasztós csatlakozástechnika
- Automatizálási megoldások szélsőségesen hideg környezethez
- Remote I/O darukhoz
- Ipari nehézfémek emelése
- Hullámvasút pozíció érzékelése
- Nehézjármű-ipari megoldások
- Pontos helymeghatározás
- Kritikus szögérzékelés
- Szögérzékelő érzékeli a platform emelését
- OLAJ- ÉS GÁZIPAR
- Csomagolóipar
- GYÓGYSZERIPAR
- Félvezetőipar
Select Country
Turck worldwide