A kompakt IO-Link Starter kit minden olyan eszközt tartalmaz, amivel egy működő IO-Link rendszert építhetünk
ÚJ! Starter Kit az IO-Link megismeréséhez
A Turck IO-Link mastert, szenzorokat és visszajelző lámpát is tartalmazó bőröndjével a felhasználóink felfedezhetik az új kommunikációs szabvány, az IO-Link nyújtotta előnyöket.
A Turck új, kompakt megoldást ajánl azoknak, akik szeretnék megismerni és kihasználni az IO-Link-ben, azaz az ipar új, szabványos, digitális kommunikációs protokolljában rejlő lehetőségeket. A bőröndben megtalálható IO-Link master és IO-Link eszközök segítségével felállíthat egy saját IO-Link rendszert, ezzel gyakorlati tudást szerezve a technológiáról.
A készletben megtalálható a Turck IO-Link mastere, mely a 4 IO-Link port mellett 4 szabadon konfigurálható PNP ki-/bemenettel is rendelkezik. A kompakt eszköz a Turck IO modulokra jellemzően multiprotokollos, tehát képes a két beépített Ethernet csatolón keresztül Profinet, EthernetIP és Modbus kommunikációra is.
A modul mellett a kit része egy K50-es RBG dóm visszajelző lámpa, egy BI10U uprox induktív szenzor és egy RU40U ultrahangos szenzor is. Ezek mellé adunk még egy 230 V-os tápot és a használathoz szükséges csatlakozókábeleket (M12-M12 és M8-RJ-45) is.
A bőröndben egy USB pendrive-on megtalálja a szükséges szoftvereket, azaz a PactWare-t, az IO-Link eszközöket leíró IODD fájlokat és az IODD- DTM fordítót is.
A SIDI (Simple IO-Link Device Integration) azt is lehetővé teszi, hogy az eszközöket külön szoftver nélkül tudjuk Profinet környezetbe integrálni. A Turck master-en lévő könyvtár nemcsak, hogy az összes Turck és Banner IO-Link eszköz adatát tartalmazza, de több más gyártó eszközét is. A SIDI használatával az eszközöket a programozó környezet, pl. a TIA Portal hardver katalógusából lehet kiválasztani, úgy, mintha az IO-Link eszközök az IO-rendszer alegységei lennének. Sok paramétert, mint például a mérési tartományt vagy a kimeneti jeleket a szöveges mezők segítségével lehet állítani.
További információ
Select Country
Turck worldwide