A Turck ügyfelei mostantól biztonsági és normál jeleket egyidejűleg tudnak Allen-Bradly vezérlőhöz kapcsolni Ethernet/IP-n keresztül.
Hibrid biztonsági I/O modul EtherNet/IP-hez és CIP Safety-hez
07/17 – A TBIP hibrid modul teljessé teszi a Turck biztonsági megoldásainak portfólióját
Mülheim, 2017.március 29A Turck TBIP egy újabb hibrid biztonsági modul, amely kombinálja a normál és biztonsági kimeneteket egyetlen eszközben – ebben az esetben Ethernet/IP-hez és CIP Safety-hez. A TBPN modul már elérhető Profinet/Profisafe rendszerekhez. Mind IP67 hibrid modulok, amelyek rugalmasan igazíthatók a gépek jeligényeihez, emellett külső biztonsági vezérlőként is funkcionálnak. A biztonsági funkciók konfigurálhatók és tesztelhetők anélkül, hogy egy felsőbb biztonsági PLC-hez lennének kapcsolva. A magas IP65/IP67/IP69K védettség lehetővé teszi, hogy nehéz ipari környezeti feltételeknek is megfeleljen. Decentralizált üzemekben és moduláris képekhez is egyaránt vezérlőszekrény nélkül telepíthetők.
Biztonsági oldalról a hibrid modulok két biztonsági bemenetet tartalmaznak biztonsági érzékelők bekötéséhez, mint a fényfüggönyök, vész-stop gombok. További két biztonsági csatorna pedig lehet be- és kimenet is egyaránt. A négy univerzális digitális csatorna normál jelek gyűjtésére szolgál, kimenetként akár 2A-ig. Két I/O csatorna IO-Link masterként is működhet. A Turck I/O hubjait használva akár 32 további I/O-t csatlakoztathatunk a rendszerhez. A TBIP standard digitális csatornái, valamint egy IO-Link csatorna kikapcsolható belülről nagyobb biztonságot igénylő alkalmazásokhoz, ezáltal jelentősen leegyszerűsödik a kiegészítő hajtások, szelepek kábelezése. A Turck robusztus biztonsági moduljait megnövelt hőmérsékleti tartományra fejlesztette: -40°C-től +70°C-ig.
A hibrid modul teljessé teszi a Turck biztonsági termékinek portfólióját. A biztonsági I/O technológia és kompakt biztonsági vezérlő (IP20 és IP67) mellett a portfólió tartalmaz még biztonsági induktív, mágneses és kapacitív közelítéskapcsolókat, fényfüggönyöket, kétkezes indítókat, vész-stop gombokat és biztonsági pozíció kapcsolókat.
A Turck TBIP egy újabb hibrid biztonsági modul, amely kombinálja a normál és biztonsági kimeneteket egyetlen eszközben – ebben az esetben Ethernet/IP-hez és CIP Safety-hez. A TBPN modul már elérhető Profinet/Profisafe rendszerekhez. Mind IP67 hibrid modulok, amelyek rugalmasan igazíthatók a gépek jeligényeihez, emellett külső biztonsági vezérlőként is funkcionálnak. A biztonsági funkciók konfigurálhatók és tesztelhetők anélkül, hogy egy felsőbb biztonsági PLC-hez lennének kapcsolva. A magas IP65/IP67/IP69K védettség lehetővé teszi, hogy nehéz ipari környezeti feltételeknek is megfeleljen. Decentralizált üzemekben és moduláris képekhez is egyaránt vezérlőszekrény nélkül telepíthetők.
Biztonsági oldalról a hibrid modulok két biztonsági bemenetet tartalmaznak biztonsági érzékelők bekötéséhez, mint a fényfüggönyök, vész-stop gombok. További két biztonsági csatorna pedig lehet be- és kimenet is egyaránt. A négy univerzális digitális csatorna normál jelek gyűjtésére szolgál, kimenetként akár 2A-ig. Két I/O csatorna IO-Link masterként is működhet. A Turck I/O hubjait használva akár 32 további I/O-t csatlakoztathatunk a rendszerhez. A TBIP standard digitális csatornái, valamint egy IO-Link csatorna kikapcsolható belülről nagyobb biztonságot igénylő alkalmazásokhoz, ezáltal jelentősen leegyszerűsödik a kiegészítő hajtások, szelepek kábelezése. A Turck robusztus biztonsági moduljait megnövelt hőmérsékleti tartományra fejlesztette: -40°C-től +70°C-ig.
A hibrid modul teljessé teszi a Turck biztonsági termékinek portfólióját. A biztonsági I/O technológia és kompakt biztonsági vezérlő (IP20 és IP67) mellett a portfólió tartalmaz még biztonsági induktív, mágneses és kapacitív közelítéskapcsolókat, fényfüggönyöket, kétkezes indítókat, vész-stop gombokat és biztonsági pozíció kapcsolókat.
További információ
Select Country
Turck worldwide

