![](/static/img/Turck1221_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1221_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Új termékek a Turck IO-Link kínálatában: 8 portos master M12-es tápellátással, I/O-hub járulékos tápellátással és rendkívül kompakt 4 portos master IP20-as kivitelben
IO-Link portfolió decentralizált automatizáláshoz
A Turck M12-tápellátással rendelkező 8 portos masterrel, járulékos tápellátással felszerelt I/O-hubokkal és egy rendkívül kompakt, IP20-as kivitelű 4 portos masterrel bővítette kínálatát
A Turck széleskörű IO-Link kínálata egy robusztus, M12-tápellátással rendelkező IO-Link masterrel, egy kompakt IP20-as IO-Link masterrel és egy járulékos tápellátással rendelkező I/O-hubbal egészül ki. A TBEN-L-8IOL IO-Link master mostantól L-kódolású M12-es tápellátással is elérhető, amely akár 16 A áramerősségel is terhelhető. A 8 portos master nagyteljesítményű portjai akár 4 A áramot is képesek biztosítani az olyan nagy energiaigényű terhelések számára mint pl. a megfogók. IP69K eszközről lévén szó, mely a -40-től +70 °C-ig terjedő hőmérséklettartományban használható, ez a robusztus modul ideális a gépekre való közvetlen telepítéshez. Az IP20-as FEN20-4IOL master négy IO-Link eszköz csatlakoztatására alkalmas és kifejezetten korlátozott beépíthetőségű helyen való használatra alakítottuk ki.
Mindkét master esetében egyszerűsödik az IO-Link eszközök Profinet applikációkba történő integrációja a Simple IO-Link Device Integration (SIDI) révén. Ez lehetővé teszi az eszközintegrációt közvetlenül a mérnöki segédprogramban úgy, hogy még a paraméterek is elmenthetők a projektben. Az integrált programlogikával ellátott master képes kisebb feladatok irányítására is a terepen. Mint minden multiprotokollos eszköznél az adatok itt is lekérhetők és feldolgozhatók Modbus TCP-n keresztül a párhuzamosan működő PLC-kommunikációban.
A TBIL-L-16DXP-AUX I/O hub egy új IO-Link eszköz, mely kiegészítő tápellátást tud biztosítani a nagyobb energiaigényű applikációknak. A tápfeszültség következetesen különálló V1 és V2 csoportra van osztva, melyek galvanikusan le vannak választva egymástól , így az aktuátorok vészhelyzetben biztonságosan lekapcsolhatók, míg az érzékelők aktívak maradhatnak. Az I/O hub akár 16 digitális bemenetet és kimenetet tud összekötni univerzális portokon keresztül egy IO-Link masterrel. Az I/O hub 7/8” vagy M12-es tápcsatlakozóval érhető el.
További információ
Select Country
Turck worldwide