A Turck UHF RFID alagútja: azonnali használatra kész a megbízható multitages érzékeléshez és az intralogisztikai folyamatokba való zökkenőmentes integrációhoz
RFID alagút az intralogisztika számára
03/25 – A Turck kulcsrakész UHF RFID alagútja azonnali használatra kész futószalagos alkalmazásokhoz, rugalmasan integrálható és pontos nyomon követést biztosít az intralogisztikában
A Turck új UHF-SYS-TUNNEL RFID alagútja használatra kész, rugalmas érzékelési megoldást kínál az intralogisztikai folyamatok automatizálására. A kódmentes technológia és a szabványosított interfész leegyszerűsíti a meglévő rendszerekbe való integrálást, ezáltal felgyorsítva az adatgyűjtést és a folyamatintegrációt. Az RFID alagutat a szállítószalagos áruforgalomban történő alkalmazások széles skálájára tervezték, kifejezetten alkalmas a bejövő és kimenő ellenőrzésekhez, valamint a gyártási és raktári logisztikában a tömeges leolvasáshoz. A multitag funkció és a zárt tokozat megbízható detektálást biztosít még nagy mennyiségű áru esetén is.
Az előregyártott mechanikai szerkezet és az egyetlen gyári cikkszámmal rendelkező készlet hibamentes és gyors üzembe helyezést tesz lehetővé. Minden az egyben megoldás egy UHF-olvasóból és négy nagy teljesítményű antennából áll, megfelelő koaxiális kábelekkel és egy zárt alagútházból, konzolokkal és csavarokkal a gyors telepítés érdekében.
További információ
Select Country
Turck worldwide