Családi egyesítés: Az FS+ áramlásmérő mostantól ugyanazzal a szöveges kijelzővel rendelkezik, mint a Fluid+ termékcsalád más érzékelői
Áramlásmérő egyszerű szöveges kijelzővel
14/22 – Az FS101 érzékelők alfanumerikus kijelzője egyesíti a Turck FS+ folyadékérzékelő családjának üzemeltetését és üzembe helyezését.
A Turck az FS101 áramlásmérőt hozzáadta az FS+ folyadékérzékelő családjához. Az új FS+ eszközök ugyanolyanok, mint a termékcsalád összes többi tagja, így ugyanolyan könnyedén működtethetők és üzembe helyezhetők. A négyjegyű 12 szegmenses kijelző világosan mutatja az aktuális átfolyásértéket a beállított érték százalékában.
Az eszközökben megvalósított IO-Link okosérzékelő-profil leegyszerűsíti a más gyártótól származó IO-Link áramlásmérőkről az FS+ eszközökre való átállást, mivel a folyamatadatok, paraméterek és funkciók szabványosak. Az érzékelők használhatók például hűtőkörökben a hűtőfolyadék áramlásmérésére vagy szárazon futás elleni védelemre szivattyúkban.
Az FS101 tartalmaz két egyedi Quick-Teach és Delta-Flow funkciót, melyek már az FS100-nál is nagyban leegyszerűsítették az üzembe helyezést az oszlopdiagram révén. A Delta-Flow biztosítja, hogy a teach-in mindaddig ne menjen végbe, amíg a hőmérsékletcsúcs bemelegedési fázisa le nem zárult és nem állíndósul az áramlás. Ezzel a hagyományos paraméterezési folyamatok egyik gyakori hibaforrását máris megszüntetjük. A felhasználók továbbá élvezhetik az egyszerű, kapacitív kijelzős kezelés előnyeit. A Turck továbbra is megtartja a szortimentben az FS100-eszközt oszlopdiagramos kijelzővel.
További információ
Select Country
Turck worldwide