QR20 szögelfordulásérzékelő: Deutsch csatlakozóval és SAE J1939 interfésszel ideális mobil munkagépek esetében
Robusztus szögelfordulásérzékelők mobil munkagépek részére
07/25 – A Turck robusztus QR20 érzékelői SAE J1939 interfésszel és Deutsch csatlakozókkal garantálják a megbízható szögmérést a mobil munkagépeken.
A Turck kibővítette QR20 enkóder portfólióját a fröccsöntött Deutsch csatlakozókkal ellátott változatokkal. Ez a csatlakozás és az érintésmentes működési elv folyamatos IP68/IP69K védettséget biztosít - az érzékelőtől az interfészig. Az induktív szögelfordulásérzékelők az ütésekkel, rezgésekkel és a kábelek húzóterhelésével szembeni rendkívüli mechanikai ellenállással együtt ideálisak a mobil munkagépekhez. A felhasználók időt takarítanak meg a telepítés során, mivel a szenzorok járulékos tokozás vagy a kábelrendszeren belüli feszültségmentesítés nélkül is felszerelhetők.
A SAE J1939 kimenettel rendelkező változat könnyen integrálható a kompatibilis hálózatokba. Alternatívaként a Turck kínál analóg feszültségkimenettel rendelkező változatot is. A 360°-os teljes tartomány mellett hét meghatározott ±10° és ±120° közötti szögtartomány áll a felhasználók rendelkezésére az analóg érzékelők gyors üzembe helyezéséhez. Ha a szögtartománynak csak egy szakasza releváns akkor az érzékelő felbontása ennek megfelelően maximalizálható.
A QR20 érzékelők tipikus alkalmazási területei közé tartozik a szögmérés emelőkarokon, áramszedőkön, hóeltakarító járműveken, kombájnoknál vagy haszongépjárművek emelőberendezésein, valamint mezőgazdasági és építőipari gépeken.
További információ
Select Country
Turck worldwide