Univerzális: A különböző érzékelőfejek csatlakoztatása lehetővé teszi, hogy egyetlen megoldással számos alkalmazást valósítsanak meg.

Feldolgozó egység távoli áramlásérzékelőkhöz

A Turck FS121 rugalmas felügyeleti megoldásokat tesz lehetővé a különböző távoli érzékelőfejek használatával és a decentralizált rendszerekbe való egyszerű integrálással.

-

A Turck kibővíti Fluid+ sorozatát a piacon egyedülálló IO-Link feldolgozóegységgel a távoli áramlásérzékelőkhöz , amely egyszerű szöveges kijelzővel és IP67-es védettséggel rendelkezik. A különböző érzékelőfejek rugalmas használata lehetővé teszi, hogy az FS121 az alkalmazások széles körét lefedje  jelentős költségmegtakarítást téve lehetővé. Az áramlásérzékelős megoldás  ideális moduláris skidek-hez, kenőrendszerekben, kompresszor-hűtőrendszerekben szűk terekben, tisztító- és mosórendszerekben, valamint az élelmiszer- és italiparban történő alkalmazásokra.

Az IP67 védettségű, robusztus FS121 lehetővé teszi a decentralizált, szekrénymentes, a folyamathoz közeli telepítést, így ideális a kevés mérési ponttal vagy speciális pozícionálási követelményekkel rendelkező alkalmazásokhoz. A 12 szegmensből álló alfanumerikus, egyszerű szöveges kijelzőnek és az IO-Link intelligens érzékelőprofilnak (Smart Sensor Profile-SSP) köszönhetően felhasználóbarát kezelést tesz lehetővé, valamint egyéb intelligens funkciókat, mint például a gyors beállításhoz a Quick Teach és az áramlásváltozások megfigyeléséhez a Delta Flow Monitoring.  

A kompakt FS121 kompatibilis az FCS, FP100 (merülő érzékelők) és FCI (inline érzékelők) sorozatú áramlásérzékelőkkel. A decentralizált automatizálási megoldásokban zökkenőmentesen integrálható a Turck IO-Link TBEN I/O moduljaival és a Turck Automation Suite (TAS) legújabb verziójával, beleértve a TAS Cloudot is, lehetővé téve a folyamat- és diagnosztikai adatok hatékony biztosítását és kezelését az IIoT alkalmazásokban.

Select Country

Turck worldwide

to top