Az IO-Link-nek köszönhetően a nyomásérzékelők diagnosztikai adatokat szolgáltatnak az állapotmonitorozáshoz és szükség szerint paraméterezhetők is
ROBUSZTUS NYOMÁSTÁVADÓ IO-LINK KOMMUNIKÁCIÓVAL
09/20 – A Turck kibővítette PT1000/2000 nyomásérzékelő családját IO-Link kompatibilis és 2 db programozható, kapcsolókimenetes típusokkal
A Turck PT1000/2000 családjának nyomástávadói mostantól elérhetőek IO-Link interfésszel és 2 db programozható kapcsolókimenettel. Amellett, hogy a nyomás és hőmérséklet extrém változásainak is ellenállnak, szenzoraink a digitális kommunikációnak köszönhetően rugalmasan programozhatóak és kibővített diagnosztikával is rendelkeznek.
Az IO-Link segítségével monitorozási feladatokat láthatunk el, úgymint: rövidzár figyelése, túlnyomás és depresszió , maximális hőmérséklet túllépése. Továbbá hatékony állapotmonitorozási adatokat is szolgáltatnak: működési órák számláló, maximum és minimum nyomásértékek tárolása és túlnyomás-figyelés.
A nyomástávadók igény szerint 2db kapcsolókimenettel vagy egy IO-Link kommunikációs kimenettel és egy járulékos kapcsolókimenettel működhet. Ez a kapcsolókimenet programozható pnp vagy npn tranzisztoros jellegűre, a működési tartományon belüli értékre, valamint kapcsolási jellegre (nyitó, záró).
A Turck a kompakt nyomásszenzorokat IP67 / IP69K védelemmel két kialakítási formában gyártja: a PT1000 nyomástávadók 0...1bar , 0...40bar tartományig kerámia mérőcellával készülnek. A PT2000 sorozat eszközei szélesebb tartományokra készülnek, teljesen hegesztett fém-mérőcellával készülnek. Méréstartományuk 0...1000 bar közötti. A sorozattól függetlenül a nyomástávadók ±0.3 % FS mérési pontossággal rendelkeznek.
További információ
Select Country
Turck worldwide