![](/static/img/Turck0920_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0920_680x382_rdax_480x270p.jpg)
Az IO-Link-nek köszönhetően a nyomásérzékelők diagnosztikai adatokat szolgáltatnak az állapotmonitorozáshoz és szükség szerint paraméterezhetők is
ROBUSZTUS NYOMÁSTÁVADÓ IO-LINK KOMMUNIKÁCIÓVAL
04.08.2020 A Turck kibővítette PT1000/2000 nyomásérzékelő családját IO-Link kompatibilis és 2 db programozható, kapcsolókimenetes típusokkal
A Turck PT1000/2000 családjának nyomástávadói mostantól elérhetőek IO-Link interfésszel és 2 db programozható kapcsolókimenettel. Amellett, hogy a nyomás és hőmérséklet extrém változásainak is ellenállnak, szenzoraink a digitális kommunikációnak köszönhetően rugalmasan programozhatóak és kibővített diagnosztikával is rendelkeznek.
Adatok állapotmonitorozás céljára
Az IO-Link segítségével monitorozási feladatokat láthatunk el, úgymint: rövidzár figyelése, túlnyomás és depresszió, maximális hőmérséklet túllépése. Továbbá hatékony állapotmonitorozási adatokat is szolgáltatnak: működési órák számláló, maximum és minimum nyomásértékek tárolása és túlnyomás-figyelés.
ELŐNYÖK
- Magas rendelkezésre állás a megbízható működésnek köszönhetően- rezgés és rázkódás esetén, valamint fluktuációk a nyomás és hőmérséklet értékekben.
- Kiterjesztett diagnosztikai funkciók IO-Link kommunikációval megelőző karbantartás céljából
- Rugalmas használat a kompakt házformának és számtalan parametrizálási opciónak köszönhetően
- Széles eszközválaszték a nyomástartomány és folyamatcsatlakozás tekintetében
A kimenetek igény szerinti beállítása
A nyomástávadók igény szerint 2 db kapcsolókimenettel vagy egy IO-Link kommunikációs kimenettel és egy járulékos kapcsolókimenettel működhet. Ez a kapcsolókimenet programozható pnp vagy npn tranzisztoros jellegűre, a működési tartományon belüli értékre, valamint kapcsolási jellegre (nyitó, záró).
Kialakítási forma és nyomástartomány összehangolása
A Turck a kompakt nyomásszenzorokat IP67 / IP69K védelemmel két kialakítási formában gyártja: a PT1000 nyomástávadók 0...1bar , 0...40bar tartományig kerámia mérőcellával készülnek. A PT2000 sorozat eszközei szélesebb tartományokra készülnek, teljesen hegesztett fém-mérőcellával készülnek. Méréstartományuk 0...1000 bar közötti. A sorozattól függetlenül a nyomástávadók ±0.3 % FS mérési pontossággal rendelkeznek .
FŐBB JELLEMZŐK
- IP67/IP69K védelmi mód
- ±0.3 % FS mérési pontosság
- Két kapcsolókimenet (pnp/npn) vagy IO-Link kommunikáció + járulékos kapcsolókimenet
- Integrált működési órák számláló, maximum és minimum nyomásértékek tárolása és túlnyomás-figyelés.
TERMÉK ADAT
![](/static/img/Turck0920_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Részletek a PT-IOL nyomástávadókról
Tanúsítványok, adatlapok, specifikációk, használati útmutatók, bizonylatok, CAD adatok stb.
Select Country
Turck worldwide