Befolyásoló tényezők, úgymint: por, szél vagy fény nem jelentenek akadályt a robusztus LRS radar szenzoroknak, akár 10 m-ig történő szintmérésnél sem.
Radar szenzorok IO-link kommunikációval szintmérésre
A Turck új LRS510 szenzorcsaládja széleskörű elemzési funkciókkal rendelkezik kihívást jelentő szintméréseknél tartályok és silók esetében
Az új fejlesztésű LRS család szenzorai IO-link kompatibilisek és teljessé teszik a Turck szintérzékelési portfólióját a 0,35m és 10m közötti mérési tartományban.Az új eszközök IP67/IP69K védelemmel főleg a gyártásautomatizálásban hasznosak, ott ahol az optikai vagy ultrahangos érzékelők már nem alkalmasak szintérzékelésre olyan befolyásoló tényezők miatt , mint : por, szél vagy fény. A szabadon sugárzó LRS radar szenzorok olyan széleskörű elemzési funkciókkal rendelkeznek amelyek korábban csak a folyamatautomatizálásban használatos high-end radar szenzoroknál voltak elérhetők. A fém rúdvezető hiánya alkalmassá teszi higiénikus közegekben való használatát valamint egyszerűsíti az üzembehelyezést.
Az LRS család, hasonlóan a Turck Fluid 2.0 szenzorplatform résztvevőihez, áttetsző előlap mögötti , kapacitív elven működő nyomógombokkal rendelkezik és távolság, szint és térfogat értékeket jelezhet ki. Az LRS szenzorok rendelhetők 2db kapcsoló kimenettel vagy 1db kapcsoló + 1db analóg kimenettel. Köszönhetően az IO-link interfészüknek és intelligens decentralizált jelprocesszálásnak mindegyik típus nagymennyiségű járulékos adatot generál az IIoT állapotmonitorozási alkalmazásokhoz: jelerősség, hőmérsékleti értékek, üzemidő vagy kapcsolási ciklusidők.
A Turck IO-Link mastert használók egyszerűen meghívják a Radar Monitor-t IODD konfigurátoron keresztül, bármilyen járulékos szoftver igénye nélkül. A böngésző-alapú konfigurátor grafikusan kijelzi a szenzorok mérési karakterisztikáját és egyszerű szövegalapú hozzáférést biztosít az összes fontos paraméterhez. Lehetőség van olyan zavarjelek kimaszkolására is, amit például keverőlapátok vagy rostélyok okozhatnak valamint szinkronizálhatunk a szenzor valósidejű visszajelzésére annak érdekében, hogy maximizálhassuk mérésünk megbízhatóságát és reprodukálhatóságát a kihívást jelentő alkalmazásokban.
Select Country
Turck worldwide