A Turck TBEN-LL-4FDI-4FDX biztonsági blokk I/O moduljai rugalmas és decentralizált biztonsági vezérlést tesznek lehetővé központi vezérlőszekrények nélkül

Biztonsági Safe Link modulok multiprotokollal

A biztonsági hálózati platform költséghatékony és rugalmas biztonsági megoldásokat kínál kis- és közepes gyártóüzemek számára

A Turck egy hálózatba kapcsolt gépbiztonsági megoldást mutat be, amely kifejezetten a kis- és közepes méretű gyártóüzemek igényeihez igazodik: A Turck Safe Link biztonsági protokoll és a TBEN-LL-4FDI-4FDX biztonsági blokk I/O modulok kombinációja rugalmas és költséghatékony biztonsági vezérlést tesz lehetővé decentralizált telepítéssel. A multiprotokollos modulok támogatják az Ethernet/IP, a Profinet és a Modbus TCP protokollt valamint Turck Safe-Link protokollt használják a biztonsági kommunikációhoz. A biztonsági logika közvetlenül a biztonsági bemenetekkel és kimenetekkel rendelkező modulokban valósul meg.

Előnyök

  • Nincs szükség külön kapcsolószekrényre
  • Az alkalmazás PLC nélkül is futtatható
  • Új tervezési lehetőségek a gépi szerkezetekben

Skálázható biztonsági architektúra a moduláris hálózatnak köszönhetően

A hálózatba kapcsolt modulok moduláris és skálázható biztonsági architektúrát alkotnak, amely jelentősen csökkenti a kábelezési igényt és a telepítési időt. Egy alkalmazásban akár 31 modul is hálózatba köthető és mindegyik modul 127 diagnosztikai bájtot biztosít a monitorozáshoz és a gyors hibaelhárításhoz. Mindegyik modul két bájtot biztosít a biztonsági bemeneti és kimeneti adatokhoz, valamint további két bájtot a nem biztonsági bemeneti és kimeneti bitekhez nem biztonsági PLC-vel megvalósított terepibusz-kommunikáció esetén. A modulok decentralizált telepítése csökkenti a központi kapcsolószekrények szükségességét és leegyszerűsíti mind a karbantartást, mind a rendszer későbbi bővítését.

Robbanásveszélyes környezetben történő használat

Az ATEX Zóna 2/22 tanúsítvány alkalmassá teszi a modulokat robbanásveszélyes területeken való használatra. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági jelzések még veszélyes zónákban is megbízhatóan használhatóak.


IPARÁGAK

  • Autóipar
  • Logisztika
  • Robotika

FŐBB PARAMÉTEREK

  • Multiprotokollos támogatás (Ethernet)
  • PLC nélküli működés is lehetséges
  • Max.31 modulig bővíthető

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Szakértői beszélgetés: Safety Biztonsági Safe Link modulok multiprotokollal

Jörg Tauert műszaki oktató és Michael Flesch, a biztonsági rendszerek termékmenedzsere a Turck biztonsági Safe Link modulok multiprotokollal funkcióiról és lehetséges alkalmazásairól beszélnek. Nézd meg most!


Walk & Talk: Biztonsági Safe Link modulok multiprotokollal

Termékszakértőnk áttekintést ad a funkciókról és előnyökről


Áttekintés: Decentralizált biztonságtechnika

Adj nagyobb szabadságot a tervezőknek a moduláris gyártáshoz illeszthető biztonsági megoldásokkal! Tudj meg többet!


Technológiai oldal: Azoknak, akik többet akarnak tudni

Műszaki háttérinformációk a gépbiztonságról


Flyer: Safety Solutions in IP67

Tekintsd meg a Turck biztonsági alkalmazásokhoz kínált megoldásait 


TERMÉKADAT

Minden részlet a TBEN-LL-4FDI-4FDX Safety Block I/O Module-ról

Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.


Digital Innovation Park

#DigitalInnovationPark

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!


Select Country

Turck worldwide

to top