A Turck utólagosan felszerelhető CMVT-M8T rezgésérzékelője - legyen szó motor-, meghajtó- vagy szállítószalagról - érzékeli a feltűnő rezgésmintákat ezáltal megelőzi a meghibásodásokat
Hajtások monitorozása rezgésérzékelővel
A Turck CMVT-M8T egytengelyes állapotfelügyeleti érzékelője hatékony rezgésfelügyeletet tesz lehetővé - könnyen és utólagosan telepíthető
A Turck CMVT-M8T kompakt, rozsdamentes acélházban kerül kiszerelésre és rezgésmérést használ a motorok és hajtások állapotának ellenőrzésére. Az egytengelyes méréssel, az M8-as csavarmeneten keresztül a szervizfuratba történő egyszerű beszereléssel, beleértve az M30-ig terjedő szerelőadaptert és a három választható kimeneti jelet, az érzékelő minimális telepítési erőfeszítéssel biztosítja a pontos rezgésfelügyeletet.
A rugalmas integráció költségmegtakarítást eredményez
A CMVT-M8T egy tengely mentén érzékeli a rezgéseket, ezért alkalmas olyan tipikus alkalmazásokhoz a meghajtókon, szivattyúkon vagy ventilátorokon, ahol a rezgés fő iránya a forgástengelyre merőleges. Az IO-Link, a PNP kimenet és a 4...20 mA analóg kimenetek révén az állapotfigyelő érzékelő univerzálisan használható ezáltal hatékonyan csökkenti a készletezési költségeket. A mérési pontosság ±0,5 % 159,2 Hz-en. Az érzékelő az effektív értékek (RMS) mellett a gyorsulás csúcsértékeit is méri.
Előnyök
- Egyszerű telepítés az M8-as csavarmeneteknek köszönhetően
- Nagyfokú skálázhatóság a beállítható frekvenciatartománynak köszönhetően
- Ideális új berendezésekhez vagy meglévő gépekhez történő utólagos felszereléshez
- Gépfelügyelet a belső adat-előfeldolgozásnak köszönhetően mindenféle vezérlőintegráció nélkül
Felügyelet egyszerűen megoldva
A készülék a Turck Automation Suite (TAS) Vibration Monitor alkalmazásával vagy egy webszerverrel rendelkező IO-Link maszter segítségével vezérlőhöz való csatlakozás nélkül is üzembe helyezhető. A figyelmeztető visszajelzővel kombinálva az autonóm állapotfigyelő rendszerek könnyen beállíthatók vezérlő nélkül, ami különösen hasznos a meglévő rendszereknél. Az érzékelő megfelel az ISO 10816-3 szabványnak a kritikus rezgésértékek bevitelére.
Állapotfigyelő szenzorcsalád
Az új egytengelyes érzékelő a negyedik érzékelőtípus, amelyet a Turck kifejezetten a könnyen használható és utólagosan telepíthető állapotfelügyeleti alkalmazásokhoz fejlesztett ki. Ez kibővíti a meglévő termékcsaládot, amely a CMVT-QR20 3 tengelyes rezgés/hőmérséklet érzékelőből, a CMMT mágneses mező/hőmérséklet érzékelőből és a CMTH nedvesség- és hőmérsékletmérésre szolgáló érzékelőből áll.
IPARÁGAK
- Élelmiszeripar
- Autóipar
- Intralogisztika
- Gépgyártás
FŐBB PARAMÉTEREK
- M8-as csavaros menet
- Egytengelyes rezgésmérés
- IO-Link, PNP/NPN és 4 …20mA
- Vibrációs monitor a TAS-ban
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
Családtag: IO-Link-kel kombinált rezgés/hőmérsékletérzékelő
A Turck CMVT érzékelője belsőleg értékeli a rezgés- és hőmérsékleti adatokat és így a meglévő üzemek állapotfelügyeletét is lehetővé teszi.
Családtag: mágneses mező/hőmérséklet érzékelő IO-Linkkel
A Turck CMMT állapotfigyelő érzékelője három tengelyen érzékeli a mágneses mező változásait ezáltal új alkalmazási területeket nyithat meg.
Családtag: állapotfigyelő érzékelő IO-Linkkel
A Turck CMTH kombinált páratartalom- és hőmérséklet-érzékelője kompakt változatban, továbbfejlesztett IIoT-integrációval már elérhető az intelligens állapotfigyelő alkalmazásokhoz.
Áttekintő: Állapotfigyelés meglévő rendszerekben
Testreszabott állapotfelügyeleti megoldások precíz érzékelők és biztonságos vezeték nélküli hálózatok használatával
Technológiai oldal: Mindenkinek, aki pontosan tudni akarják a részleteket
Műszaki háttérinformációk az állapotfelügyelethez
TERMÉKADAT
Minden részlet a CMVT-M8T állapotfelügyeleti érzékelőről
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
Digital Innovation Park
#DigitalInnovationPark
Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!
Select Country
Turck worldwide


