

Most már CANopen rendszerrel is: A Turck hibrid mérési elvű dőlésmérői a maximális pontosságért a dinamikus alkalmazásokban.
Dinamikus dőlésmérők CANopen interfésszel
A Turck MEMS/giroszkópos érzékelői mostantól CANopen interfésszel is kaphatók haszonjárműipari berendezésekhez
A Turck a QR20 dőlésmérőit CANopen interfésszel is kínálja, így IO-Link, diszkrét és analóg kimenetekkel bővíti a meglévő választékot. Az új CANopen dőlésmérők a 8-36 VDC közötti széles tápellátási tartományukkal és az E1 jóváhagyással ideálisak haszonjárművekhez, például kerekes rakodókhoz, billenőkhöz és teleszkópos platformokhoz. A szabadalmaztatott vízmérték funkció gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé.
Előnyök
- Egyszerű telepítés a vízmérték funkciónak köszönhetően
- Magas rendelkezésre állás a 200 g-ig terjedő ütésállóságnak és az IP69K védettségnek köszönhetően
- Gyors és precíz érzékelőadatok a pontos szabályozáshoz dinamikus alkalmazásokban
Precizitás a giroszkóp és a MEMS érzékelő technológia ötvözésével
Minden QR20 dőlésmérő egytengelyes készülékként statikus (B1N) vagy dinamikus alkalmazásokhoz (B1NF), illetve kéttengelyes érzékelőként statikus (B2N) vagy dinamikus alkalmazásokhoz (B2NF) kapható. A dőlésmérők a giroszkóp jelének és a MEMS gyorsulásmérésének a fúzióját használják, ami a hagyományos érzékelőkhöz képest hatékonyabbá teszi őket a rázkódások és rezgések kompenzálásában. Ez biztosítja a pontos és stabil mérést mozgó vagy akár vibráló környezetben is.
IPARÁGAK
- Haszonjárműipar
- Gépgyártás
- Logisztika
FŐBB PARAMÉTEREK
- Gyors és pontos dőlésmérés dinamikus alkalmazásokban
- Szabadalmaztatott vízmérték funkció az egyszerű beállításhoz
- Nagy ütésállóság (200g) és nagy tápfeszültség-tartomány (8-36 VDC)
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
TERMÉKADAT

Minden részlet a CANopen B1N360V dőlésmérőről: egytengelyes, statikus
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.

Minden részlet a B2N85H dőlésmérőről CANopen-nel: kéttengelyes, statikus
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.

Minden részlet a CANopen B1NF360V dőlésmérőről: egytengelyes, dinamikus
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.

Minden részlet a CANopen B2NF85H dőlésmérőről: kéttengelyes, dinamikus
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
Digital Innovation Park

#DigitalInnovationPark
Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!
Select Country
Turck worldwide