

A firmware-frissítés lehetővé teszi a TBEN-Lx-SE-M2 integrálását PROFINET, Ethernet/IP és Modbus TCP hálózatokba
A frissítés terepibusz-integrációt és továbbfejlesztett diagnosztikát kínál
A Turck TBEN-Lx-SE-M2 menedzselhető Ethernet switchének firmware-frissítése jelentős funkcióbővülést eredményez
A legújabb firmware-frissítés lehetővé teszi a Turck TBEN-Lx-SE-M2 menedzselhető Ethernet switchek teljes körű integrálását általános mérnöki alkalmazásokba. Ez lehetővé teszi a robusztus IP67-es modulok aktív állomásként való használatát a terepibusz-hálózatokban, például Profinet, Ethernet/IP és Modbus TCP, ezenkívül kiterjedt hálózati diagnosztikát is lehetővé tesz.
Előnyök
- Kompatibilis a standard mérnöki megoldásokkal
- Hálózati átláthatóság a prediktív karbantartás érdekében
- Nagyfokú rugalmasság a redundáns, megbízható infrastruktúra érdekében
Redundancia általi megnövelt biztonság
A meglévő terepibusz-hálózatokba való zökkenőmentes integráció átfogó betekintést nyújt a felhasználók számára a hálózati részegységekbe, ami lehetővé teszi a prediktív karbantartást is. A switchek redundanciamechanizmusai, mint például az MRP (Media Redundancy Protocol), a DLR (Device Level Ring) és az RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), lehetővé teszik a hálózati rendelkezésre állást és biztonságának további növelését. Az olyan funkciók, mint a topológia alapú üzembe helyezés, szintén leegyszerűsítik a készülékcserét és növelik a hatékonyságot.
Ideális decentralizált telepítésekhez
A TBEN-LX-SE-M2 switcheket a kapcsolószekrényen kívüli decentralizált telepítésekhez tervezték. Két nagysebességű gerincporttal (1 Gbits) és nyolc szabványos porttal (100 Mbits), a menedzselhető switchek biztonságos és hatékony ipari hálózatépítést tesznek lehetővé.
IPARÁGAK
- Autóipar
- Munkagépek
FŐBB PARAMÉTEREK
- Multiprotokollos támogatás
- Átfogó hálózati diagnosztika
- Független gyűrűredundancia terepibusz-vezérlő megoldásokhoz
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Családtag: menedzselt Ethernet switch TBEN-L-SE-M2
Tudj meg többet a kompakt 10 portos menedzselt switch-ről IP67 védelemmel

Áttekintő: Decentralizált adatkezelés az ipari dolgok internetén (IIoT)
Hogyan tartják meg a folyamatok teljesítményüket és rugalmasságukat a digitalizáció és a nagy adatátviteli sebesség ellenére? Hogyan lehet az ipari hálózatokat egyszerre biztonságosan és magas rendelkezésre állással üzemeltetni?

Alkalmazás: Ethernet hálózatba kapcsolt robothegesztő cellák
Az IP67-es kapcsolók csökkentik a kábelezést és a ciklusidőt a szerszámcsere alkalmazásokban. Tudj meg többet ebben az alkalmazási példában!

Videó: Turbófeltöltő az IIoT számára
Ez a videó bemutatja, hogyan rövidíti le az Ethernet switch az órajeleket a karosszériaépítés során
TERMÉKADAT

Minden részlet a TBEN-Lx-SE-M2 firmware frissítéséről
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
Digital Innovation Park

#DigitalInnovationPark
Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!
Select Country
Turck worldwide