Gyors és erős: A Turck új Ethernet multiprotokoll csatolói akár 50 W teljesítményt is továbbítanak és akár 100 Mbit/s adatátviteli sebességet is biztosítanak.
Késleltetésmentes Ethernet csatolók 50 W-os teljesítményig
A Turck NIC-Q86 induktív Ethernet multiprotokoll csatolók akár 50 W teljesítményt is továbbítanak és akár 100 Mbit/s adatátviteli sebességet is kínálnak
A Turck NIC-Q86-ETH induktív Ethernet multiprotokoll csatolója megnyitja a kontaktusmentes energia- és adatátvitel lehetséges alkalmazási területeit. A csatoló akár 50 W teljesítményt, valamint 100 Mbit/s teljes duplex késleltetésmentes (<1 µs) adatátvitelt biztosít különféle Ethernet-es protokollokban. Ezáltal az új rendszer ideális interfésszé válik a mozgó alkatrészek vagy mobil alkalmazások és a gépalkatrészek között a különösen magas valós idejű, teljesítmény- vagy adatátviteli követelmények esetén, különösen akkor, ha azok a Turck multiprotokollos és EtherCAT I/O moduljain és vezérlőin keresztül csatlakoznak, amelyek automatikusan működnek a Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP és EtherCAT hálózatokban. A Turck továbbra is kínálja a kompakt és robusztus NIC-kapcsolókat IO-Link COM3 interfésszel és 230,4 kbit/s átviteli sebességgel az IO-Link környezetben történő alkalmazásokhoz és akár 18 wattos teljesítményig.
Előnyök
- Kopásmentes csatlakozás mozgó vagy forgó alkalmazásokhoz
- Multiprotokollos Ethernet: rugalmas használat PROFINET, EtherNet/IP vagy Modbus TCP hálózatokban
- Gyorsindítás: gyors szerszámváltás a 450 ms felfutási időnek köszönhetően
Gyorsindítás a gyakori szerszámcserékhez
A gyorsindítási funkció (felfutási idő: 450 ms) lehetővé teszi a csatoló optimális használatát gyakori szerszámcserével járó alkalmazásokban vagy gyors ciklusidejű gyártási folyamatokban. Az IP65 védettség, a 10 mm-es maximális átviteli távolság és az átvitt Ethernet protokoll függetlenségének kombinációja az NIC-et hatékony megoldássá teszi az OEM-gyártók és a változó rendszerigényű felhasználók számára. A csatolókészlet egy primer és egy szekunder részből áll (NICP/NICS-Q86-ETH). Mindkét rész dinamikusan összekapcsolható bármely más primer vagy szekunder résszel is.
Alkalmazások: Forgóasztalok és pick-to-light rendszerek
A csatolók tipikus alkalmazási területei a mobil teherhordók, a forgóasztalok, a forgó szerszámok vagy a mobil pick-to-light rendszerek.
IPARÁGAK
- Intralogisztika és szállítószalag-technológia
- Autóipar
- Gépészet és üzemmérnökség
- Gyógyszeripar
FŐBB PARAMÉTEREK
- Induktív energia- és adatátvitel akár 50 W-os teljesítménnyel
- 100 Mbit/s Ethernet, full duplex, <1 µs késleltetéssel
- 10 mm átviteli távolság
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
Szakértői beszélgetés: NIC-Q86 induktív Ethernet multiprotokoll-csatolók
Jörg Tauert műszaki oktató és Dustin Küpper termékmenedzser, a Turck induktív Ethernet multiprotokollos csatolóinak funkcióiról és lehetséges alkalmazásairól beszélnek. Nézd meg!
Walk & Talk: NIC-Q86 induktív Ethernet multiprotokoll-csatolók
Termékszakértőnk áttekintést nyújt a funkciókról és előnyökről.
Gyorstalpaló: NIC-Q86 induktív Ethernet multiprotokoll-csatolók
Gyorstalpaló videósorozatunkban termékszakértőnk bemutatja a NIC-Q86 induktív csatolók gyors és egyszerű beállítását és a Turck Automation Suite (TAS) segítségével IO-Link maszter-en keresztül történő üzembe helyezését. Nézd meg!
Technológiai oldal: Multiprotokoll Ethernet
Műszaki háttérinformációk a multiprotokoll- és az ipari ethernetről
TERMÉKADAT
Minden részlet a NIC-Q86 induktív Ethernet multiprotokoll-csatolókról
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
Digital Innovation Park
#DigitalInnovationPark
Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!
Select Country
Turck worldwide

