Az Ethernet illesztők eddig csak vezérlőszekrényben voltak elérhetők, a Turck új modulja elég robusztus a terepi használathoz
Az Ethernet-illesztő gyártósorokat kapcsol össze a gyártótérben
17/17 – A Turck új IP67 illesztő blokkmodulja lehetővé teszi két Ethernet hálózat közvetlen adatcseréjét már a gép csatlakozási pontjain
2017.október 19, MülheimA Turck TBEN-LG-EN1 illesztő blokk I/O modulja lehetővé teszi a kommunikációt két különböző Ethernet között közvetlenül a terepen. A robusztus modul IP65/IP67/IP69K védettséggel rendelkezik megerősített üvegszálas, teljesen zárt házban. A magas védettségnek köszönhetően a TBEN-LG-EN1az első illesztő modul, amely alkalmas a közvetlen terepi használatra, vezérlőszekrény nélkül. Ez olyan előnnyel szolgál a felhasználó számára, hogy nem lesz szükség kábelezésre a vezérlőszekrény felé, valamint biztosítja az egyértelmű telepítést. A kétirányú kommunikáció mester és mester között garantálja az egyszerű kommunikációt a vezérlők számára.
A TBEN-L illesztő támogatja a Turck multiprotokol technológiáját és ezzel lehetővé teszi a kommunikációt EtherNet/IP, Modbus TCP és Profinet hálózatok között. Ez azt is lehetővé teszi, hogy protokollkonverterként használjuk két Ethernet protokoll között. A különböző hálózatok közötti optimális kommunikáció érdekében két különálló, elektromosan leválasztott Ethernet interfésszel és NAT (Network Address Translation) elosztó funkcióval is rendelkezik több, mint öt IP címmel.
A Turck új TBEN-L illesztője egy újabb eszköz amit a speciális automatizálási koncepció, az Ipar 4.0 kínál. Ahelyett, hogy csupán digitális jelek közötti adatcserét biztosítana és leképezné az adatfolyamot egy másik helyen, az illesztő lehetővé teszi az adatcserét ott, ahol valóban történek: a gyártótérben.
A Turck TBEN-LG-EN1 illesztő blokk I/O modulja lehetővé teszi a kommunikációt két különböző Ethernet között közvetlenül a terepen. A robusztus modul IP65/IP67/IP69K védettséggel rendelkezik megerősített üvegszálas, teljesen zárt házban. A magas védettségnek köszönhetően a TBEN-LG-EN1az első illesztő modul, amely alkalmas a közvetlen terepi használatra, vezérlőszekrény nélkül. Ez olyan előnnyel szolgál a felhasználó számára, hogy nem lesz szükség kábelezésre a vezérlőszekrény felé, valamint biztosítja az egyértelmű telepítést. A kétirányú kommunikáció mester és mester között garantálja az egyszerű kommunikációt a vezérlők számára.
A TBEN-L illesztő támogatja a Turck multiprotokol technológiáját és ezzel lehetővé teszi a kommunikációt EtherNet/IP, Modbus TCP és Profinet hálózatok között. Ez azt is lehetővé teszi, hogy protokollkonverterként használjuk két Ethernet protokoll között. A különböző hálózatok közötti optimális kommunikáció érdekében két különálló, elektromosan leválasztott Ethernet interfésszel és NAT (Network Address Translation) elosztó funkcióval is rendelkezik több, mint öt IP címmel.
A Turck új TBEN-L illesztője egy újabb eszköz amit a speciális automatizálási koncepció, az Ipar 4.0 kínál. Ahelyett, hogy csupán digitális jelek közötti adatcserét biztosítana és leképezné az adatfolyamot egy másik helyen, az illesztő lehetővé teszi az adatcserét ott, ahol valóban történek: a gyártótérben.
További információ
További információ
Select Country
Turck worldwide