Kompakt biztonsági szenzormegoldás: Az induktív OSSD szenzorok rugalmasan beépíthetők és megnövelt, garantált kapcsolási távolsággal rendelkeznek

BIZTONSÁGI INDUKTÍV SZENZOROK OSSD KIMENETEKKEL

A Turck induktív szenzorai kopásmentes pozíció és hatótávolság meghatározására alkalmasak biztonsági alkalmazásokban.

A biztonsági induktív érzékelők 2 db OSSD (kapcsolókimenet) kimenettel kiegészítik a Turck biztonsági rendszereinek portfólióját. A közelítéskapcsolók segítségével érintésmentesen, ezáltal kopásmentesen lehet pozíciót és területet érzékelni biztonsági alkalmazásokban: prések, daruk, vidámparki gépek vagy gépfedelek.

ELŐNYÖK

  • Magas gépi rendelkezésre állás az IP67-es védelemnek és a biztonsági 2 db OSSD kimenetnek köszönhetően
  • Könnyű integrálhatóság a kompakt kialakításnak és gazdag járulékos elemeknek hála
  • Rugalmas felhasználhatóság a magas biztonságú kikapcsolási pont által, járulékos aktuátor használata nélkül

Rövidzár-figyelés, túlterhelés és keresztáramkörök elleni védelem

A szenzorok OSSD kimeneteik által küldik a kapcsolójelet a biztonsági rendszerekhez. Egyidejűleg ezek segítségével rövidzárlatot, túláramot detektálhatunk vagy kikapcsolási képességet tesztelhetünk. SIL2 (IEC 61508) és d (EN ISO 13849) teljesítmény-besorolásuk alapján a szenzorok kielégítik az üzembiztonsági követelményeket.

Kopásmentes, költséghatékony biztonsági megoldás

A Turck új, szenzoros termékcsaládja síkba építhető, hengermenetes M12, M18 és M30 kialakításban, nagy kapcsolási távolsággal, robusztus fémházban kapható és kiterjedt hőmérsékleti határok -25 to 70 °C között is működőképes. Köszönhetően a por- és vízállóságuknak az induktív közelítéskapcsolók csökkentik az üzemek meghibásodási rátáját – ezáltal ideális megoldás azon végfelhasználók számára akik költséghatékony biztonsági megoldást keresnek pld. speciális és drága aktuátorok helyett.


IPARÁGAK

  • Gépészet – kábelvezető biztosítása vagy prések
  • Vidámparki eszközök gyártói – biztonsági korlátok érzékelése
  • Ipari létesítményfejlesztés- biztonsági ajtók monitorozása

FŐBB PARAMÉTEREK

  • Két OSSD kimenet
  • Biztonsági funkciók SIL2 (IEC 61508) és d osztály (EN ISO 13849)
  • IP67 védelmi fokozat
  • Hőmérsékleti tartomány -25…+70 °C
  • 2-színű állapotvisszajelző LED

 

Termék adatok

Select Country

Turck worldwide

to top