![](/static/img/Turck2521_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2521_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Belépőjegy a Zóna 2-be: A védőburkolat és az IMC-jelátalakító elhozza a Turck költséghatékony I/O-rendszerét az Ex-területre
Decentralizált I/O-megoldások Ex-területre
A Turck TBEN-S és TBEN-L blokk I/O-sorozat robbanásbiztos tanúsítványa elsőként teszi lehetővé a szekrényen kívüli modularizációt közvetlenül az ATEX Zóna 0-ban
A Turck a TBEN-S és a TBEN-L változatban engedélyezte az IP67-es I/O-blokkmoduljainak Zóna 2-ben történő felhasználását. Ezáltal az automatizálási specialista lett az első olyan beszállító, aki lehetővé teszi a szekrény nélküli decentralizált automatizálási megoldásokat ATEX- és IEC Ex-engedéllyel, ezáltal jelentősen csökkentve az élőmunka- és vezetékszükségletet, valamint az üzembe helyezési időt. Az IP67-es védettséggel rendelkező IMC interfész-sorozat eszközeivel akár Zóna 0-ból vagy Zóna 1-ből érkező gyújtószikramentes jelek is beköthetők kapcsolószekrény használata nélkül.
Teljes IIoT költséghatékony rendszer Zóna 2-be
Mivel csaknem a teljes Turck IIoT- portfólió elérhető ebben a kivitelben, a felhasználók közvetlenül Zóna 2-ben valósíthatják meg biztonsági, RFID-, IO-Link-, vezérlési vagy felhőalapú megoldásaikat.
ELŐNYÖK
- Nagyobb rugalmasság a Zóna 2-ben decentralizált automatizálás révén
- Gyorsabbá válik a gépek üzembe helyezése Zóna 2-ben az integrált vezérlési funkcióknak köszönhetően
- Növekszik a gépelérhetőség az integrált állapotfigyelés által
- Időt takaríthatsz meg a hatékony vezetékelésnek és a szekrény nélküli telepítésnek köszönhetően
A felhasználóknak telepíteniük kell a TBSG-L, a TBSG-S vagy az IMC-SG védőburkolatot is, ha Zóna 2-ben kiviteleznek I/O-megoldásokat . Ezek védelmet nyújtanak a rázkódás és a véletlenül eltávolított kábelek okozta szikraképződés ellen. Az FM-engedélyköteles alkalmazások működtethetők a védőburkolat nélkül is. Ex-zónás alkalmazásokat találunk festő, palackozó vagy gyógyszeripari gyárakban, valamint az élelmiszeriparban és fafeldolgozó üzemekben.
Ex-alkalmazások terepi vezérlése
Az I/O-modulokon futó ARGEE szoftver lehetővé teszi az autonóm alkalmazások megvalósítását közvetlenül Zóna 2-ben. Ez különösen hasznos utólag modernizált alkalmazások esetében, mivel így nincs szükség a meglévő vezérlőrendszerek átalakítására. A felhőrendszerben történő állapotfigyelés és adatelemzés mostantól megvalósítható a Zóna 2-ből kapcsolószekrény használata nélkül.
IPARÁGAK
- Gyógyszeripar
- Gépgyártás és gyárépítés
- Keverés és palackozás
- Festőüzemek
- Oldószeres tisztítás
- Csőtisztítás
FŐBB PARAMÉTEREK
- IP67/IP69K
- Alkalmazható -25 °C és - 60 °C hőmérsékletig Zóna 2-ben
- FM class 1 Div 2, IECEx ATEX, Zóna 2/22 (védőburkolat szükséges)
- Gyújtószikramentes jelek és Namur jelek
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
![](/static/img/EP_SPS21_Ebinger_Decentralized_Automation_Solutions_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Rövid összefoglaló: Megoldások a decentralizált automatizáláshoz az Ex-területeken
Nyerj gyors betekintést és ismerd meg az előnyöket, funkciókat 90 másodpercben
![](/static/img/IMC_DUS35_IP67_PharmaSkid_Cam_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technikai magyarázat: Decentralizált automatizálás az Ex-területeken
A TBEN-S és TBEN-L IP67 I/O-sorozat Ex-engedélye lehetővé teszi több decentralizált megoldás megvalósítását még Ex-környezetekben is
![](/static/img/lp-da-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Áttekintő: Decentralizált automatizálás
A hatékonyan automatizált gépek és gyárak minimálisra csökkentik a költségeket, biztosítják a termékminőséget és magas szintű gépelérhetőséget garantálnak a termelés számára. Tudj meg többet!
TERMÉKADAT
![](/static/img/TBEN_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Minden részlet TBEN I/O modulokról
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
![](/static/img/schutzgehaeuse_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Minden részlet TBEN modulok védő burkolatairól
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
![](/static/img/IMC_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Minden részlet az IMC leválasztó interfészeiről
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
![](/static/img/IMC_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Minden részlet az IMC analóg jelleválasztóiról
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
![](/static/img/IMC_gehaeuse_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Minden részlet az IMC védőburkolatairól
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
Select Country
Turck worldwide