![](/static/img/HMI_TXF700_680x382.jpg)
![](/static/img/HMI_TXF700_680x382_rdax_480x270s.jpg)
A TXF700 sorozat IP67-es HMI-eszközei rugalmas gépkezelési és telepítési koncepciók megvalósítását teszik lehetővé
ROBUSZTUS HMI-ESZKÖZÖK TELJESKÖRŰ IP67 VÉDELEMMEL
A Turck új HMI-eszközei lehetővé teszik a kapcsolószekrény nélküli üzemeltetési és telepítési koncepciók megvalósítását -20 és +55 °C közötti üzemi hőmérsékleten
A rendkívül ellenálló TXF700-as HMI-sorozat elsőként nyújt teljeskörű IP67-es védettséget -20 és +55 °C közötti használat mellett. A modern HMI-platform rugalmas és kis helyigényű telepítési megoldásokat tesz lehetővé, hiszen az elődjeivel ellentétben nem szükséges külön védőburkolattal ellátni vagy kapcsolószekrényben elhelyezni. A ragyogó TFT-kijelzőket üveg előlap védi, kapacitív érintőképernyőik pedig támogatják az okostelefonoknál és táblagépeknél megszokott többérintős kezelést és gesztusvezérlést.
ELŐNYÖK
- Időt takaríthat meg a gyors, védőburkolatot nem igénylő telepítéssel
- Használható HMI-nek, PLC-nek, edge controllernek és cloud gatewaynek
- Gyors, intuitív kezelés a többérintős és gesztusvezérlésnek köszönhetően
- Multifunkciós IIoT-eszköz MQTT-vel vagy OPC UA-val szerverként és kliensként
IP67-es HMI-k decentralizált automatizáláshoz
Az új HMI/PLC sorozatával a Turck tovább bővíti egyébként is széleskörű IP67-es portfólióját. Az eszköz bárhol használható, ahol nincsenek érvényben különleges robbanásvédelmi vagy higiéniai előírások, de első sorban a gépipar, csomagolóipar valamint az intralogisztika, hordozható berendezések továbbá az autóipar jelentik a fő alkalmazási területet.
Edge controllerként TX VisuPro-val
A TXF700 nem csak vizualizációra használható, hanem szükség esetén a Turck TX VisuPro-val akár CODESYS nélkül is használható IIoT-átjárónak vagy edge controllernek. A szokványos HMI-vezérlőnél alkalmazott csatlakoztatási protokollok mellett, mint a Siemens, Beckhoff vagy Rockwell, a TX VisuPro támogatja az MQTT-t, illetve az OPC-UA-t is szerverként és kliensként. A TXF700-as HMI-k képesek egyidejűleg akár nyolc protokoll szerint is kommunikálni. Ez az átjáró-funkció ily módon lehetővé teszi az adatcserét különböző vezérlők vagy terminálok között.
IPARÁGAK
- Gépipar
- Csomagolóipar
- Intralogisztika
- Mobil berendezések
- Autóipar
FŐ FUNKCIÓK
- Teljeskörű IP67-es védelem
- Üzemi hőmérséklet-tartomány:-20 to +55 °C
- Kommunikáció párhuzamosan akár nyolc protokoll szerint
- Kijelző méret 5”-tól 21,5”-ig akár 1920 x 1080 pixel felbontással
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
![](/static/img/03733048_Application_DA_Monitoring-Packaging-Line-1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alkalmazás: Decentralizált RFID-csomagolásellenőrzés
Az utólagosan telepíthető RFID-követőrendszer kiszűri a csomagolási folyamat során jelentkező hibákat
![](/static/img/Rob_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Sikersztori: Hűtő-kenő folyadék monitorozása TX513-as HMI-vel
Az Ovalo autóipari beszállító cég egyik üzemében egy központi hűtő-kenőanyag előkészítő berendezés lát el négy marógépet - a rendszer vezérlését és vizualizációját a Turck Codesys-programozást támogató TX513-as HMI/PLC-je látja el
![](/static/img/HMI_TX700_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Termékcsalád: TX700FB és TX700HB
A Turck speciális HMI/PLC-eszközöket kínál élelmiszeripari vagy nagy fényerővel megvilágított alkalmazási környezetekbe
![](/static/img/Flyer_HMI_PLC_TX_Operator_Panels_440x247.jpg)
Szórólap: TX-sorozat HMI/PLC-eszközök - áttekintő
A Turck TX-kezelőpanelek négy termékvonala egyedi igényekhez igazítható vezérlési (Programmable Logic Controller PLC) és gépkezelési (Human Machine Interface HMI) megoldásokat nyújt célgépekhez, rendszerekhez az egyszerűtől a közepesen összetettig
TERMÉKADAT
![](/static/img/HMI_TXF700_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Részletes információ a TXF700-ról
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, használati utasítások, tanúsítványok, CAD-fájlok stb.
Select Country
Turck worldwide