Biztosítja és figyeli az elektromos áramköröket közvetlenül a terepen: az IP67-es TBIF biztosíték IO-Link-kel

Elektronikus biztosíték IO-Link-kel

A TURCK TBIF szelektív 4A-s biztosítékvédelmet kínál IP67-es kivitelben, szekrény nélküli automatizáláshoz és állapotfigyeléshez közvetlenül a terepen.

A TURCK TBIF sorozata egy intelligens, elektronikus biztosíték robusztus IP67-es házban, 24 VDC tápellátáshoz a terepen. Szelektíven védi a 4 A-ig terjedő terheléseket, és 4–16 A-ig terjedő védelmet biztosít vezérlőszekrények nélküli moduláris gépekhez. Az IO-Link segítségével a biztosíték távoli újraindítást, diagnosztikát és a feszültség és áram állapotának monitorozását kínálja; a csatornák be- és kikapcsolhatók. Költségoptimalizált alkalmazásokhoz autonóm működés is lehetséges, kézi újraindítással közvetlenül a készüléken. Ez csökkenti az állásidőt és a karbantartási költségeket.

Előnyök

  • Csökkentett üzemszünet távvezérlésű újraindítással
  • Költséghatékony autonóm működés (IO-Link nélkül)
  • Egyszerű telepítés vezérlőszekrény nélkül
  • Nagyobb üzembiztonság az állapotfigyelésnek köszönhetően

A kompakt kialakítás megkönnyíti a rendszerbe való integrálást. Az üzembe helyezést az IIoT és a TURCK Automation Suite (TAS) szolgáltatási platform egyszerűsíti. A TURCK az IP67-es biztosítékot három változatban kínálja: két M8 kimenettel, két M12 kimenettel, valamint két M8 és két M12 kimenettel.


IPARÁGAK

  • Gépgyártás 
  • Autóipar 
  • Szállítószalag-technológia

FŐBB PARAMÉTEREK

  • 16 A bemenet, M12 L- kódolású tápellátás, 4 A biztosítékkal ellátott kimenetek
  • IO-Link diagnosztikához és távoli karbantartáshoz
  • IP67
  • Feszültség és áram monitorozása

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Áttekintő: Decentralizált automatizálás

A hatékonyan automatizált gépek és gyárak minimálisra csökkentik a költségeket, biztosítják a termékminőséget és magas szintű gépelérhetőséget garantálnak a termelés számára. Tudj meg többet!


TERMÉKADAT

Minden információ az TBIF elektronikus biztosítékról

Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok és egyebek


Digital Innovation Park

#DigitalInnovationPark

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!


Select Country

Turck worldwide

to top