![](/static/img/Turck1321_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1321_680x382_rdax_480x270s.jpg)
A Turck az M12-es tápellátások teljes csomagját kínálja a kábelektől kezdve az RFID-modulokon át egészen az I/O-modulokig és tápegységekig
Teljes körű M12-es tápellátás-portfólió
A Turck bővíti az integrált decentralizált tápellátási megoldások körét és átfogó M12-es tápellátás-portfóliót kínál a kábelektől kezdve az RFID-modulokon át egészen az I/O-modulokig
A Turck még tovább szélesíti terjedelmes csatlakozástechnikai termékpalettáját és most már teljes körű M12-es tápellátás-portfóliót kínál K, L, S és T kódolással. A már régebb óta elérhető fröccsöntött M12-es tápkábelek mellett az M12-es tápkínálat most már a konfekcionálható csatlakozódugókat, aljzatokat és elosztókat, valamint az M12-ről 7/8”-ra átalakító kábeleket is magába foglalja. A csatlakozástechnika mellett a Turck az M12-es tápellátási technológiát robusztus I/O- és RFID-modulblokkjaiba beépítve, valamint IP67-es védettségi osztályú tápegységként is kínálja ügyfeleinek.
Előnyök
- Teljes mértékben integrált M12-es tápellátás-portfólió K, L, S és T kódolással
- Magas fokú rendelkezésreállás, valamint idő- és költségmegtakarítás a nagy teljesítményű energiaátvitelnek köszönhetően
Hatékony decentralizált tápellátási megoldás
A lehetséges kombinációk széles köre egyszerű és hatékony megoldást jelent a strukturált és decentralizált tápellátás megvalósításához – a tápegységtől a vezérlőszekrényen át bármely végeszközig. A felhasználó élvezheti a magasfokú rendelkezésreállás előnyeit, valamint idő- és költségmegtakarítást érhet el a nagy teljesítményű energiaátvitelnek köszönhetően – még magas környezeti hőmérséklet mellett is.
Rugalmas használat mostoha ipari körülmények között is
A Turck robusztus M12-es tápellátási megoldásai a gépiparban, válogató és csomagolóüzemekben, az autóiparban és az anyagmozgatásban gyakran fennálló mostoha körülmények között is állják a sarat. A kompakt M12-es csatlakozódugók gyakorlatilag minden alkalmazáshoz megfelelőnek bizonyulnak. Ez különösen fontos korlátozott beépíthetőségű és nehezen hozzáférhető környezetben. IP69K védettségük révén mindenkori biztonságos működést garantálnak.
Biztonságos a lehetséges kombinációk széles köre ellenére
Az eltérő kódolással rendelkező csatlakozókkal kiküszöbölhető a hibás csatlakoztatás lehetősége, ha sokféle applikációban használják. A 4 és 5 pólusú L-kódolású, valamint a 4 pólusú T-kódolású M12 tápcsatlakozók kifejezetten egyenáramú tápegységekhez készültek max. 63 V DC/16 A-ig. Az 5 pólusú K-kódolású és 4 pólusú S-kódolású változatok pedig max. 630 V AC/16 A-es tápegységekhez lettek kifejlesztve és kifejezetten alkalmasak AC-motorok és hajtások tápellátására.
IPARÁGAK
- Gépgyártás
- Válogató és csomagolóüzemek
- Autógyártás
FŐ FUNKCIÓK
- Biztonságos: Nagy teljesítményű energiaátvitel a nemzetközi szabványokkal összhangban
- Megbízható: nagy teljesítményű energiaátvitel magas környezeti hőmérséklet mellett is
- Teljes körű: Az M12-es tápellátás-portfólió K, L, S és T kódolással szinte bármely iparág számára megoldást nyújt
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
![](/static/img/header_connectivity-lp_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Áttekintő: A Turcknak van olyan kábele, amire neked szükséged van
Tudj meg többet a számos különböző csatlakozót és kábelt felölelő termékkínálatunkról, mely több mint 115 000 csatlakozástechnikai megoldást kínál
TERMÉKADAT
![](/static/img/M12-Power_TBEN_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Minden részlet az I/O- és RFID-modulok M12 tápellátással kapcsolatban
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
![](/static/img/M12-Power_Leitung_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Minden részlet az M12 tápkábelekről
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
![](/static/img/M12-Power_Stecker_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Minden részlet az M12 konfekcionálható csatlakozódugókról
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
![](/static/img/M12-Power_Verteiler_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Minden részlet az Y- elosztókról
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
![](/static/img/M12-Power_nicht-highlighted_Flansche_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Minden részlet a M12 csatlakozóaljzatokról
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
Select Country
Turck worldwide