Max. 30 m hatótávolság: a DR radarérzékelő sorozat két új változata
Radarérzékelők rövid és hosszú hatótávra, akár 30 m-es távolságra
A TURCK speciális lencsékkel ellátott DR távolságmérő radarérzékelői kibővítik az alkalmazási területeket, így azok hosszú és rövid távolságon is képesek lesznek tárgyakat érzékelni.
A TURCK két új típussal bővíti DR radarérzékelő-sorozatát: DR30N a pontos, nagy hatótávolságú érzékeléshez, DR7.5WE pedig a kiterjedtterületek közeli megfigyeléséhez. Ezenkívül visszaverő reflektorok, úgynevezett sarokkövek is rendelkezésre állnak a jelminőség javításához igényes alkalmazásokban. Az új érzékelőváltozatok ideálisak hajók és darurendszerek észlelésére a kikötői logisztikában (DR30N) vagy járművek észlelésére és ütközésvédelemre (DR7.5WE).
Előnyök
- Jobb érzékelői teljesítmény az optimalizált fizikai jelnek köszönhetően, így nincs szükség szoftveres szűrőkre
- Gyors és kényelmes üzembe helyezés a TAS (TURCK Automation Suite) segítségével
- Nagyobb ismétlési pontosság
Maximálisan 30 m-es hatótávolság vagy széles látómező
A DR30N hatótávolsága legfeljebb 30 m, sugárzási szöge ±2,5°. Ezért különösen alkalmas nagy távolságok pontos érzékelésére, például raktárterületek megfigyelésére vagy távolságszabályzásra. Ezzel szemben a DR7.5WE ±22,5° és ±7,5° közötti ellipszoid sugárzási szöggel és akár 7,5 m hatótávolsággal széles területek megfigyelésére alkalmas. Ezek a tulajdonságok különösen alkalmassá teszik az érzékelőt ütközésmegelőző alkalmazásokhoz, szállítószalag-technológiához és raklapérzékeléshez.
Egyszerű paraméterezés a TAS Radar Monitor segítségével
A bevált DR15S változathoz hasonlóan minden érzékelő robusztus M30-as fémházban van kialakítva, IP67-es védelemmel rendelkezik és IO-Link vagy kapcsoló kimenettel rendelkezik. A felhasználók kényelmesen beállíthatják őket a TURCK Automation Suite TAS Radar Monitor segítségével.
IPARÁGAK
- Autóipar
- Kikötői logisztika
FŐBB PARAMÉTEREK
- Hatótávolság akár 30 m (DR30N)
- Sugárzási szög ±22,5° és ±7,5° között (DR7,5 WE)
- Robusztus M30-as kivitel IO-Link vagy kapcsoló kimenetekkel
- IP67-es védelem
- Vizualizálás és paraméterezés a TAS Radar Monitor segítségével
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
Termékcsalád: intelligens radarérzékelők DR-M30 nehéz ipari környezetekhez
IP69K-s védelemmel és 100 g-os ütésállósággal, ezek az IO-Link eszközök nehéz ipari, akár kültéri alkalmazásokhoz is alkalmasak.
Alkalmazás: Távolságérzékelés konténerdarukban
A radaros távolságérzékelők folyamatosan mérik a távolságokat a hajódaruk és a part menti daruk közötti távolság szabályozása érdekében.
Szórólap: DR termékcsalád – Radaros távolságérzékelők
Áttekintés a DR termékcsaládról és radaros távolságérzékelőinkről
TERMÉKADAT
Adatlapok: DR30N és DR7.5WE radarérzékelők [PDF, 5,23 MB]
További információk a funkciókról, műszaki specifikációkról és alkalmazási részletekről adatlapjainkban találhatók.
A DR30N és DR7.5WE radarérzékelők használati utasítása
A telepítés, üzembehelyezés és paraméterezés részleteit megtalálja a használati utasításunkban.
Digital Innovation Park
#DigitalInnovationPark
Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!
Select Country
Turck worldwide

