A Turck DWE huzalos enkóder családja 148 potenciométeres, mágneses vagy optikai elven működő készüléket jelent.
Robusztus huzalos enkóderek akár 40 m mérési hosszúsággal
A Turck huzalos enkódereket kínál kismértékű késleltetéssel, számos interfésszel és kiemelkedő, akár ±0,05%-os linearitással.
A Turck az új DWE huzalos enkóderekkel bővíti lineáris helyzetérzékelő portfólióját - ez egy robusztus és megbízható megoldás az ipari hosszmérésekhez olyan alkalmazásokban, ahol az érintésmentes rendszerek, például az optikai, ultrahangos vagy radaros érzékelők elérik a határaikat. A DWE sorozat 250 mm-től 40 m-ig terjedő mérési hosszúságokat kínál és analóg kimenetekkel (áram/feszültség), valamint digitális interfészekkel, például IO-Link, Profinet vagy CANopen interfészekkel is elérhető. A tanítható analóg kimenetnek köszönhetően a teljes kimeneti tartomány optimálisan skálázható, még résztartományok használata esetén is. A készülékház a modelltől függően megfelel az IP65, IP67 vagy IP69K védelmi osztályoknak és -20 és +85 °C közötti környezeti hőmérsékletre tervezték. A pontos huzalos mechanizmus nagy gyorsulásokat tesz lehetővé ±0,05 %-ig terjedő kiemelkedő linearitással.
Előnyök
- 250 mm-től 40 m-ig terjedő mérési hosszúságok az alkalmazások széles skálájához
- A ±0,05 %-ig terjedő kiemelkedő linearitás pontos méréseket tesz lehetővé
- Interfészek széles választéka: analóg, IO-Link, Profinet, CANopen
A huzalos enkóder-sorozat 148 potenciométeres, mágneses vagy optikai méréssel rendelkező készülékből áll, amelyek minden alkalmazáshoz optimálisan adaptálhatók. A potenciométeres enkóderek megfelelő csatlakozástechnikával a legmagasabb IP69K-s védelmi szintet érik el. A mágneses és optikai kódolók paraméterezhetők és digitális interfészekkel, például IO-Linkkel, CANopen vagy Profinet rendszerrel is rendelhetők.
A különösen gyors rendelkezésre állás érdekében hat változat 1, 2 és 3 m-es mérési hosszal és analóg kimenetekkel raktárról elérhető. Tipikus felhasználási területek az intralogisztikában alkalmazott állványrendszerek, mobil munkagépek, AGV-k és számos teleszkópos emelőrendszerrel ellátott alkalmazás.
IPARÁGAK
- Intralogisztika
- Mobil munkagépek
- Automatizálási technológia
FŐBB PARAMÉTEREK
- 148 különböző mérési technológián alapuló változat (potenciométeres, mágneses, optikai)
- Kompakt kialakítás a korlátozott beépítési helyekre való használathoz
- Tanítható analóg kimenetek a tartomány optimális kihasználásához
TERMÉKADAT
Minden részlet a DWE huzalos enkóder sorozatról
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.
Digital Innovation Park
#DigitalInnovationPark
Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!
Select Country
Turck worldwide

