![](/static/img/Turck1221_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1221_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Új termékek a Turck IO-Link kínálatában: 8 portos master M12-es tápellátással, I/O-hub járulékos tápellátással és rendkívül kompakt 4 portos master IP20-as kivitelben
IO-Link portfolió decentralizált automatizáláshoz
A Turck M12-tápellátással rendelkező 8 portos masterrel, járulékos tápellátással felszerelt I/O-hubokkal és egy rendkívül kompakt, IP20-as kivitelű 4 portos masterrel bővítette kínálatát
A Turck széleskörű IO-Link kínálata egy robusztus, M12-tápellátással rendelkező IO-Link masterrel, egy kompakt IP20-as IO-Link masterrel és egy járulékos tápellátással rendelkező I/O-hubbal egészül ki. A TBEN-L-8IOL IO-Link master mostantól L-kódolású M12-es tápellátással is elérhető, amely akár 16 A áramerősségel is terhelhető. A 8 portos master nagyteljesítményű portjai akár 4 A áramot is képesek biztosítani az olyan nagy energiaigényű terhelések számára mint pl. a megfogók. IP69K eszközről lévén szó, mely a -40-től +70 °C-ig terjedő hőmérséklettartományban használható, ez a robusztus modul ideális a gépekre való közvetlen telepítéshez.
Előnyök
- Nagyteljesítményű fogyasztók betáplálása egyszerűen közvetlenül a TBEN-modulról
- Költséghatékony biztonsági alkalmazás passzív biztonsággal
- Gyors üzembehelyezés a SIDI-vel és drag-and-drop módszerrel a Profinetben
SIDI – IO-Link integráció Profinetbe könnyedén
Az IP20-as FEN20-4IOL master négy IO-Link eszköz csatlakoztatására alkalmas és kifejezetten korlátozott beépíthetőségű helyen való használatra alakítottuk ki. Mindkét master esetében egyszerűsödik az IO-Link eszközök Profinet applikációkba történő integrációja a Simple IO-Link Device Integration (SIDI) révén. Ez lehetővé teszi az eszközintegrációt közvetlenül a mérnöki segédprogramban úgy, hogy még a paraméterek is elmenthetők a projektben. Az integrált programlogikával ellátott master képes kisebb feladatok irányítására is a terepen. Mint minden multiprotokollos eszköznél az adatok itt is lekérhetők és feldolgozhatók Modbus TCP-n keresztül a párhuzamosan működő PLC-kommunikációban.
Passzív biztonságot nyújtó I/O hub galvanikusan leválasztott feszültséggel
A TBIL-L-16DXP-AUX I/O hub egy új IO-Link eszköz, mely kiegészítő tápellátást tud biztosítani a nagyobb energiaigényű applikációknak. A tápfeszültség következetesen különálló V1 és V2 csoportra van osztva, melyek galvanikusan le vannak választva egymástól, így az aktuátorok vészhelyzetben biztonságosan lekapcsolhatók, míg az érzékelők aktívak maradhatnak. Az I/O hub akár 16 digitális bemenetet és kimenetet tud összekötni univerzális portokon keresztül egy IO-Link masterrel. Az I/O hub 7/8” vagy M12-es tápcsatlakozóval érhető el.
IPARÁGAK
Gép- és gyárépítés minden iparág számára
FŐBB PARAMÉTEREK
- TBEN-L-IO-Link master M12-tápellátással max. 16 A áramerősségig
- Nagyteljesítményű portok max. 4 A-ig
- A FEN20-4IOL a legkisebb A-osztályú 4 portos IO-Link master a piacon
- TBIL-L-16DXP-AUX teljes galvanikus leválasztással a passzív biztonság érdekében
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
![](/static/img/SS_AWL_01_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Siker sztori: Decentralizált biztonságtechnika moduláris gyártáshoz
Az AWL-Techniek egyedi igényekre szabható biztonságtechnikát kínál közvetlenül az M-Line nevű gépi platformjuk moduljain – kivitelezés a Turck IP67 IO-Link és biztonsági I/O-koncepciójával
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
Áttekintő: Folyamatoptimalizálás IO-Link-kel
Az IO-Link nélkülözhetetlen a hatékony, digitális gyártás útjának egyengetéséhez
![](/static/img/T_iolink_600_382_rdax_440x247s.jpg)
Technológiai oldal: Mindazoknak, akik többet szeretnének tudni
Műszaki háttérinformációk az IO-Link kommunikációs szabványról
![](/static/img/io-link-lp-grafik_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Fehér könyv: Állapotfigyelés IO-Link-kel
Tudd meg, hogyan védheted meg gépedet a nem tervezett leállásoktól az intelligens interface segítségével!
TERMÉKADAT
![](/static/img/Turck1221_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Részletes információk a TBEN-L-8IOL-ről
Tanúsítványok, adatlapok, műszaki specifikációk, útmutatók, jóváhagyási igazolások, CAD adatok stb.
![](/static/img/Turck1221_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Részletes információk a FEN20-4IOL-ról
Tanúsítványok, adatlapok, műszaki specifikációk, útmutatók, jóváhagyási igazolások, CAD adatok stb.
![](/static/img/Turck1221_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Részletes információk a TBIL-L-16DXP-AUX-ról
Tanúsítványok, adatlapok, műszaki specifikációk, útmutatók, jóváhagyási igazolások, CAD adatok stb.
Select Country
Turck worldwide