

A Turck új M8 és M12 házas ultrahangos érzékelői kiváltképpen rövid vakzónával rendelkeznek
Kibővűlt ultrahangos érzékelő portfólió
17/18 – A Turck kibővítette RU ultrahangos érzékelő családját 10 új típussal M8 és M12 házban
Mülheim, 2018. November 7.A Turck kibővítette RU ultrahangos családját 10 új miniatűr érzékelővel M8 és M12 házban. Hasonlóan az RU sorozathoz az új M12-es érzékelők analóg, valamint a beállított mérési határokhoz állítható diszkrét kimenettel is rendelkeznek. IP67-es védelmű kompakt házformájuk lehetővé teszi alkalmazhatóságukat szűkös beépítési helyeken.
Az RU10U-M8 ultrahangos érzékelők négyféle kivitelben kaphatóak: diffúz vagy adó-vevős kivitel mindegyik pnp illetve npn verzióban. Az érzékelők 100mm-es érzékelési távolsággal és 20mm-es vakzónával rendelkeznek.
A Turck 12mm-es átmérőjű RU20U-M12 és RU40U-M12 megnevezésű ultrahangos érzékelői 6 féle kivitelben készülnek: Négy típus készül analóg és két típus diszkrét kimenettel, utóbbiak integrált IO-Link funkcionalitással is bírnak. Ügyfeleink választhatnak 200mm-es vagy 400mm-es hatótávolságú érzékelőink közül, amelyek vakzónája csupán 20mm, illetőleg 40mm.
A Turck kibővítette RU ultrahangos családját 10 új miniatűr érzékelővel M8 és M12 házban. Hasonlóan az RU sorozathoz az új M12-es érzékelők analóg valamint a beállított mérési határokhoz állítható diszkrét kimenettel is rendelkeznek. IP67-es védelmű kompakt házformájuk lehetővé teszi alkalmazhatóságukat szűkös beépítési helyeken.
Az RU10U-M8 ultrahangos érzékelők négyféle kivitelben kaphatóak: diffúz, vagy adó-vevős kivitel mindegyik pnp, illetve npn verzióban. Az érzékelők 100mm-es érzékelési távolsággal és 20mm-es vakzónával rendelkeznek.
A Turck 12mm-es átmérőjű RU20U-M12 és RU40U-M12 megnevezésű ultrahangos érzékelői 6 féle kivitelben készülnek: Négy típus készül analóg és két típus diszkrét kimenettel, utóbbiak integrált IO-Link funkcionalitással is bírnak.Ügyfeleink választhatnak 200mm-es vagy 400mm-es hatótávolságú érzékelőink közül amelyek vakzónája csupán 20mm, illetőleg 40mm.
További információ
Select Country
Turck worldwide