![](/static/img/Turck0820_inductive_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0820_inductive_680x382_rdax_480x270p.jpg)
Kompakt biztonsági szenzormegoldás: Az induktív OSSD szenzor síkba építhető
BIZTONSÁGI INDUKTÍV SZENZOROK OSSD KIMENETEKKEL
08/20 A Turck induktív szenzorai kopásmentes pozíció és hatótávolság meghatározására alkalmasak biztonsági alkalmazásokban
A biztonsági induktív érzékelők 2 db OSSD (kapcsolókimenet) kimenettel kiegészítik a Turck biztonsági rendszereinek portfólióját. A közelítéskapcsolók segítségével érintésmentesen, ezáltal kopásmentesen lehet pozíciót és területet érzékelni biztonsági alkalmazásokban: prések, daruk, vidámparki gépek vagy gépfedelek.
A szenzorok OSSD kimeneteik által küldik a kapcsolójelet a biztonsági rendszerekhez. Egyidejűleg ezek segítségével rövidzárlatot, túláramot detektálhatunk vagy kikapcsolási képességet tesztelhetünk. SIL2 (IEC 61508) és d (EN ISO 13849) teljesítmény-besorolásuk alapján a szenzorok kielégítik az üzembiztonsági követelményeket.
A Turck új, szenzoros termékcsaládja síkba építhető, hengermenetes M12, M18 és M30 kialakításban, nagy kapcsolási távolsággal, robusztus fémházban kapható és kiterjedt hőmérsékleti határok -25 to 70 °C között is működőképes. Köszönhetően a por- és vízállóságuknak az induktív közelítéskapcsolók csökkentik az üzemek meghibásodási rátáját – ezáltal ideális megoldás azon végfelhasználók számára akik költséghatékony biztonsági megoldást keresnek pld. speciális és drága aktuátorok helyett.
Select Country
Turck worldwide