A Turck az M12-es tápellátások teljes csomagját kínálja a kábelektől kezdve az RFID-modulokon át egészen az I/O-modulokig és tápegységekig
Teljes körű M12-es tápellátás-portfólió
A Turck bővíti az integrált decentralizált tápellátási megoldások körét és átfogó M12-es tápellátás-portfóliót kínál a kábelektől kezdve az RFID-modulokon át egészen az I/O-modulokig
A Turck még tovább szélesíti terjedelmes csatlakozástechnikai termékpalettáját és most már teljeskörű M12-es tápellátás-portfóliót kínál K, L, S és T kódolással. A már régebb óta elérhető fröccsöntött M12-es tápkábelek mellett az M12-es tápkínálat most már a konfekcionálható csatlakozódugókat, aljzatokat és elosztókat, valamint az M12-ről 7/8”-ra átalakító kábeleket is magába foglalja. A csatlakozástechnika mellett a Turck az M12-es tápellátási technológiát robusztus I/O- és RFID-modulblokkjaiba beépítve, valamint IP67-es védettségi osztályú tápegységként is kínálja ügyfeleinek.
A lehetséges kombinációk széles köre egyszerű és hatékony megoldást jelent a strukturált és decentralizált tápellátás megvalósításához – a tápegységtől a vezérlőszekrényen át bármely végeszközig. A felhasználó élvezheti a magasfokú rendelkezésreállás előnyeit, valamint idő- és költségmegtakarítást érhet el a nagy teljesítményű energiaátvitelnek köszönhetően – még magas környezeti hőmérséklet mellett is.
A Turck robusztus M12-es tápellátási megoldásai a gépiparban, válogató és csomagolóüzemekben, az autóiparban és az anyagmozgatásban gyakran fennálló mostoha körülmények között is állják a sarat. A kompakt M12-es csatlakozódugók gyakorlatilag minden alkalmazáshoz megfelelőnek bizonyulnak. Ez különösen fontos korlátozott beépíthetőségű és nehezen hozzáférhető környezetben. IP69K védettségük révén mindenkori biztonságos működést garantálnak.
Az eltérő kódolással rendelkező csatlakozókkal kiküszöbölhető a hibás csatlakoztatás lehetősége, ha sokféle applikációban használják. A 4 és 5 pólusú L-kódolású, valamint a 4 pólusú T-kódolású M12 tápcsatlakozók kifejezetten egyenáramú tápegységekhez készültek max. 63 V DC/16 A-ig. Az 5 pólusú K-kódolású és 4 pólusú S-kódolású változatok pedig max. 630 V AC/16 A-es tápegységekhez lettek kifejlesztve és kifejezetten alkalmasak AC-motorok és hajtások tápellátására.
További információ
Select Country
Turck worldwide