Moduláris biztonsági hálózat a Turck Safe Link segítségével
A Turck hálózati biztonsági platformja, amely a Safe Link protokollon és az Ethernet multiprotokoll biztonsági I/O modulokon alapul, hatékony és rugalmas biztonsági megoldásokat kínál kis- és közepes méretű üzemek számára – akár ATEX 2/22 zónában is.
Rövid ismertető
A Turck Safe Link és a TBEN-LL-4FDI-4FDX Ethernet multiprotokollos biztonsági I/O modulok hatékony és rugalmas megoldást kínálnak a gépbiztonság szempontjából, különösen a kis- és közepes méretű üzemek esetében. Az Ethernet multiprotokollnak, az IP67 modulok decentralizált telepítésének és a Safe Link segítségével akár 31 modul hálózatba kötésének köszönhetően könnyen skálázható és moduláris biztonsági hálózat hozható létre vezérlőszekrények nélkül. Ez a megoldás csökkenti a kábelezési munkát és egyszerűsíti a telepítést – az ATEX-tanúsítványnak köszönhetően a Zone 2/22 robbanásveszélyes területeken is használható.
A gépbiztonság központi szerepet játszik a modern ipari környezetben és számos, a balesetek és sérülések megelőzését célzó technológiát és intézkedést foglal magában. Az egyre összetettebb ipari környezetben elengedhetetlen, hogy a biztonsági berendezések ne egymástól függetlenül működjenek, hanem integrálva és egymással hálózatba kapcsolva. Például egy biztonsági fényfüggöny azonnal leállíthatja a gyártósort, ha egy alkalmazott belép a veszélyes zónába, miközben egy vészleállító rendszer aktiválásával a közeli gépeket is leállítja. A biztonsági részegységek közötti összehangolt kommunikáció egy átfogó biztonsági hálózatot hoz létre, amely nemcsak az alkalmazottak biztonságát garantálja, hanem a gépek üzemidejét is maximalizálja.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy lyukasztógépen dolgozó kezelő biztos lehet abban, hogy a biztonsági függöny aktiválódásakor nemcsak maga a gép, hanem az egész területen található összes szállítószalag és adagoló rendszer is azonnal leáll. Ez az integrált válasz nemcsak a sérüléseket előzi meg, hanem minimalizálja a rendszer egyes részeinek hirtelen leállása által okozott gépkárosodás kockázatát is. Egy másik példa egy gyártósoron található robotkar: ha egy biztonsági lézer érzékeli, hogy egy alkalmazott túl közel kerül a robot munkaterületéhez, nemcsak a robot áll le, hanem az összes, a robottal kölcsönhatásban álló gép is. Ez biztosítja, hogy az egész terület biztonságos legyen és a rendszer egyetlen elszigetelt része se folytassa ellenőrizetlenül a működését.
Biztonság kis- és közepes méretű rendszerekben
Az ipari környezetek egyre növekvő komplexitása olyan fejlett biztonsági megoldásokat igényel, amelyek nem önállóan működnek, hanem integráltak és hálózatba vannak kötve. Különösen a kis- és közepes méretű rendszerekben, ahol a biztonsági alkalmazások száma mérsékelt, a felhasználók gyakran szembesülnek speciális kihívásokkal. Egy másik kritikus pont a hagyományos megoldások rugalmasságának hiánya a dinamikus gyártási környezetekben. A rendszeresen átszabott gyártósorokhoz skálázható biztonsági megoldásokra van szükség. A hagyományos központi biztonsági PLC-rendszerek gyakran túlméretezettek az említett alkalmazásokhoz, továbbá magas beszerzési és üzemeltetési költségekkel járnak. Ehhez hozzáadódnak a jelentős kábelezési költségek és a központi rendszerek telepítésének bonyolultsága. A változó gyártási követelményekhez való alkalmazkodás vagy a rendszer bővítése központi biztonsági megoldásokkal gyakran nehezen megvalósítható és általában nagyon drága.
Hálózatépítés révén összehangolt biztonsági intézkedések
A Safe Link protokollnak köszönhetően a Turck TBEN-LL-4FDI-4FDX multiprotokollos biztonsági I/O moduljai biztonságosan kommunikálhatnak egymással és a hálózatban lévő más eszközökkel. Ez a hálózatépítés lehetővé teszi a biztonsági szempontból kritikus eseményekre való összehangolt reagálást a teljes gyártósor mentén. Például egy vészleállási jelet fogadó modul azonnal továbbíthatja ezt az információt az összes többi modulnak, így az összes érintett gép azonnal leáll. Ez nemcsak a munkavállalók biztonságát garantálja, hanem minimalizálja a gépek károsodásának és a termelés leállásának kockázatát is. A modulok közötti valós idejű kommunikáció biztosítja, hogy a biztonsági intézkedések mindig szinkronizáltak, különösen gyorsak és hatékonyak legyenek.
Decentralizált telepítés a maximális rugalmasság és hatékonyság érdekében
A TBEN biztonsági modulok decentralizált telepítése döntő előnyökkel jár, különösen kisebb gyártósorok esetében, ahol a hely és a kábelezés gyakran problémát jelent. Az IP67 modulok közvetlenül oda telepíthetők, ahol a biztonsági funkciókra szükség van. Ez csökkenti a központi vezérlőszekrények és a kábelezés mennyiségét, ami nemcsak a telepítést, hanem a rendszerek karbantartását és bővítését is leegyszerűsíti. A modulok közvetlen csatlakozást biztosítanak M12 L-kódolású tápcsatlakozókon és M12 D-kódolású Ethernet-csatlakozókon keresztül a megbízható hálózati kommunikáció érdekében. Ez azt jelenti, hogy a biztonsággal kapcsolatos funkciók távolról, közvetlenül a forrásnál helyezhetők el, ami jelentősen növeli a gyártósor rugalmasságát és hatékonyságát, mivel a biztonsági jelek rövid távolsága gyorsabb ciklusidőket tesz lehetővé.
A TBEN-LL-4FDI-4FDX multiprotokoll I/O modulok kiemelkedő jellemzője a sokoldalúságuk: minden modul szabadon hozzáadható, eltávolítható vagy cserélhető, így gyorsan adaptálhatóak a változó gyártási követelményekhez. Az egyedi alkalmazásban akár 31 modul hálózatba kapcsolásának lehetősége jelentős rugalmasságot biztosít a biztonsági megoldások tervezésében és bővítésében. Ezenkívül minden modul 127 diagnosztikai bájtot biztosít a felügyelethez és a gyors hibadiagnosztikához, ezáltal tovább növelve a működési megbízhatóságot. Minden modulhoz két bájt biztonsági bemeneti és kimeneti adat, valamint két bájt nem biztonsági terepi busz bit tartozik, amelyek nem biztonsági PLC-vel való kommunikációra használhatók. Az egy- és kétcsatornás bemenetek, valamint a gépek és hajtások közvetlen vezérlésére használható biztonsági kimenetek integrálása lehetővé teszi a modulok egyszerű beépítését a meglévő biztonsági hálózatokba. Ez a skálázhatóság lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy rugalmasan reagáljanak a piaci követelményekre és a technológiai fejlesztésekre anélkül, hogy rugalmatlan és költségigényes biztonsági megoldásokba kellene befektetniük.
Szakértői beszélgetés: Turck Safe Link
Walk & Talk: Turck Safe Link
Zökkenőmentes integráció a multiprotokoll segítségével
A TBEN multiprotokollos biztonsági modulok számos kommunikációs protokollt támogatnak, többek között az Ethernet/IP, Profinet és Modbus TCP protokollokat, valamint a CIP Safety és Profisafe biztonsági protokollokat. Ez a képesség lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy megőrizzék meglévő hálózati infrastruktúrájukat továbbá integrálják az új biztonsági modulokat, ezzel időt és pénzt takarítva meg. Ez a sokoldalúság különösen vonzóvá teszi a modulokat olyan vállalatok számára, amelyek heterogén rendszerkörnyezetben dolgoznak és szabványosított, rugalmas biztonsági megoldásra van szükségük.
Biztonsági megoldások robbanásveszélyes területekre
Robbanásveszélyes területeken történő alkalmazásokhoz a multiprotokollos I/O modulok döntő előnyt kínálnak ATEX 2/22 zónára vonatkozó engedélyüknek köszönhetően. A tanúsítvány biztosítja, hogy a biztonsági megoldások extrém körülmények között is megbízhatóan és a jogi előírásoknak megfelelően működjenek. E modulok potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő használatával a vállalatok biztosíthatják alkalmazottaik és rendszereik optimális védelmét, ami jelentősen bővíti a lehetséges alkalmazási területeket.
Összegzés
A Turck Safe Link integrálása a TBEN-LL-4FDI-4FDX multiprotokollos biztonsági I/O modulokba lehetővé teszi a vállalatok számára – különösen a kis- és közepes méretű üzemekben – egy rugalmas, skálázható és költséghatékony biztonsági megoldás megvalósítását – akár ATEX Zone 2/22-ig. A decentralizált IP67 koncepció lehetővé teszi az egyedi igényekhez való testreszabást, míg a multiprotokollos képesség egyszerűsíti a meglévő rendszerekbe való integrálást. Az akár 31 modul hálózatba kapcsolásának lehetőségével és a gyors hibajelzésre alkalmas integrált diagnosztikai funkciókkal magas szintű skálázhatóságot és üzembiztonságot kínál. A TBEN modulok összességében hatékony és gazdaságos biztonsági platformot biztosítanak, amely nemcsak a legszigorúbb biztonsági szabványokat teljesíti, hanem a rendelkezésre állás maximalizálásában és a gépkárosodások minimalizálásában is segít.
Szerző| Michael Flesch, a Turck biztonsági rendszerek termékmenedzsere
Select Country
Turck worldwide


-turck-image.jpg)