A Turck Banner S4B biztonsági fényfüggöny folyamatosan ellenőrzi a szinkronizációt és a jelerősséget
Biztonsági fényfüggöny monitorozás-funkcióval
05/25 – Az IP65-ös S4B fényfüggöny folyamatosan monitorozza a jelerősséget és figyelmeztet szennyeződés vagy helytelen beállítás esetén
A Turck kibővíti biztonsági portfólióját a Banner Engineering S4B nagy teljesítményű biztonsági fényfüggönyével. A legújabb generációs fényfüggöny folyamatosan figyeli a szinkronizációt és a jelerősséget valamint gyenge jelerősség esetén figyelmeztető üzenetet küld a magasabb szintű rendszernek az 5.pinen keresztül, lehetővé téve a korai reagálást a szennyeződésre vagy a helytelen beállításra ezáltal növelve a rendszer rendelkezésre állását.
A robusztus IP65-ös kialakítás egy háromszínű LED segítségével figyelmezteti arra a felhasználót, hogy az adó és a vevő helyesen van-e beállítva, ami felgyorsítja a telepítést és az üzembe helyezést. A lecsavarozható, 5 pólusú M12-es gyorscsatlakozó tovább egyszerűsíti a telepítést és szükség esetén garantálják a sérült kábelek gyors cseréjét. Az automatikus kaszkádolás lehetővé teszi több fényfüggöny egyszerű felfűzését. Az S4B fényfüggönyök két különböző szkennelési kódot használhatnak a jelek átfedésének elkerülése érdekében.
A nagy, akár 12 méteres hatótávolság lehetővé teszi a különböző alkalmazásokban való használatot, beleértve az összeszerelő munkaállomásokat, csomagolósorokat és robotcellákat. Az S4B fényfüggönyök 14 vagy 30 milliméteres felbontással kaphatók. A 14 mm-es készülékek érzékelési magassága 300 és 1200 milliméter közötti, a 30 mm-es készülékeké pedig 300 és 1800 milliméter között mozog.
További információ
Select Country
Turck worldwide