A Turck könnyen megvalósítható állapot- és szöveges kijelzőket kínál a Banner SD50 multifunkciós kijelzővel
LED-mátrix állapot- és egyszerű szöveges kijelzővel
04/25 – A robusztus SD50 multifunkciós kijelző leegyszerűsíti a gép- vagy folyamatinformációk kommunikációját az ipari környezetben
A Turck kibővíti LED-kijelző portfólióját a Banner Engineering SD50 programozható LED-mátrix kijelzőjével. A gép-, folyamat- vagy kezelői adatok megjelenítésére szolgáló kijelző könnyen olvasható és messziről is látható módon nyújt információt a működési állapotokról, folyamatlépésekről vagy hibákról. Tipikus alkalmazási területek a komissiózó állomások, mobil robotok (AGV-k), szállítórendszerek vagy gépvezérlő panelek. A fehér 8×96 LED-mátrixot mindkét oldalon nyolc többszínű RGB LED egészíti ki, amelyek könnyen értelmezhető állapotjelzéseket determinálnak. A 300 × 50 mm-es modul IP65-ös házzal rendelkezik, M12-es csatlakozóval szerelve.
A Turck az SD50-et három kommunikációs változatban kínálja: diszkrét vezérlés, IO-Link és Modbus RTU. Konfigurálása a Banner Engineering Pro-Editor szoftverével történik. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára annak beállítását, hogy az SD50 szöveges kijelzőként működjön, mért értékeket jelenítsen meg, vagy időzítőként, illetve számlálóként működjön, mindenféle programozás nélkül. Ezek az üzemmódok alkalmassá teszik egyszerű kijelzőalkalmazásokhoz, valamint adatalapú vizualizációhoz közvetlenül a vezérlőből. Az SD50 modelltől függően legfeljebb 16 statikus vagy 32 futó karaktert jeleníthet meg.
További információ
Select Country
Turck worldwide